C 4/36-90
C 4/36-350
C 4/36-DC
Mode d'emploi original
Indications relatives au mode d'emploi
À propos de ce mode d'emploi
- Avant de mettre l'appareil en marche, lire impérativement ce mode d'emploi. C'est la condition préalablement requise pour assurer la sécurité du travail et un maniement sans perturbations.
- Bien respecter les consignes de sécurité et les avertissements du présent mode d'emploi ainsi que celles figurant sur le produit.
- Toujours conserver le mode d'emploi à proximité du produit et uniquement transmettre le produit à des tiers accompagné de ce mode d'emploi.
Explication des symboles
Avertissements
Les avertissements attirent l'attention sur des dangers liés à l'utilisation du produit. Les termes de signalisation suivants sont utilisés :Symboles dans la documentation
Les symboles suivants sont utilisés dans la présente documentation :![]() |
Lire le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil |
![]() |
Pour des conseils d'utilisation et autres informations utiles |
![]() |
Maniement des matériaux recyclables |
![]() |
Ne pas jeter les appareils électriques et les accus dans les ordures ménagères |
Symboles dans les illustrations
Les symboles suivants sont utilisés dans les illustrations :![]() |
Ces chiffres renvoient à l'illustration correspondante au début du présent mode d'emploi |
![]() |
La numérotation détermine la séquence des étapes de travail dans l'image et peut se différencier de celles des étapes de travail dans le texte |
![]() |
Les numéros de position sont utilisés dans l'illustration Vue d’ensemble et renvoient aux numéros des légendes dans la section Vue d'ensemble du produit |
![]() |
Ce signe doit inviter à manier le produit en faisant particulièrement attention. |
Symboles spécifiques au produit
Symboles sur le produit
Les symboles suivants sont utilisés sur le produit :![]() |
Uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur |
![]() |
Double isolation |
Informations produit
Les produits Hilti sont destinés aux professionnels et ne doivent être utilisés, entretenus et réparés que par un personnel autorisé et formé. Ce personnel doit être au courant des dangers inhérents à l'utilisation de l'appareil. Le produit et ses accessoires peuvent s'avérer dangereux s'ils sont utilisés de manière incorrecte par un personnel non qualifié ou de manière non conforme à l'usage prévu.La désignation du modèle et le numéro de série figurent sur sa plaque signalétique.
- Inscrivez le numéro de série dans le tableau suivant. Les informations produit vous sont demandées lorsque vous contactez nos revendeurs ou services après-vente.
Caractéristiques produitChargeur C4/36-90
C4/36-350
C4/36-DCGénération 01 N° de série
Déclaration de conformité
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2024462/H2_BILD-Objekt_System_C4_36-90-G1_DEU_Konform_CSA.jpg)
Pour obtenir les documentations techniques, s'adresser à :
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Sécurité
Indications générales de sécurité pour les appareils électriques
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2024462/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Gefahr.jpg)
Les consignes de sécurité et instructions doivent être intégralement conservées pour les utilisations futures.
Sécurité sur le lieu de travail
- Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Un lieu de travail en désordre ou mal éclairé augmente le risque d'accidents.
- Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive et où se trouvent des liquides, des gaz ou poussières inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.
- Tenir les enfants et autres personnes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil électrique. Si l'appareil dévie, il y a risque de perte de contrôle de l'appareil.
- La fiche de secteur de l'outil électroportatif doit être adaptée à la prise de courant. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils électriques à branchement de terre. Des fiches non modifiées et des prises de courant adaptées réduiront le risque de choc électrique.
- Éviter le contact physique avec des surfaces mises à la terre tels que tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs. Il y a un risque élevé de choc électrique au cas où votre corps serait relié à la terre.
- Ne pas exposer les outils électroportatifs à la pluie ou à l'humidité. La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil électroportatif augmentera le risque d'un choc électrique.
- Ne jamais utiliser le cordon à d'autres fins que celles prévues, telles que pour porter, accrocher ou débrancher l'outil électroportatif de la prise de courant. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, des parties grasses, des bords tranchants ou des parties de l'appareil en mouvement. Des cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- Si l'outil électroportatif est utilisé à l'extérieur, utiliser uniquement une rallonge homologuée pour les applications extérieures. L'utilisation d'une rallonge électrique homologuée pour les applications extérieures diminue le risque d'un choc électrique.
- Si l'utilisation de l'outil électrique dans un environnement humide ne peut pas être évitée, utiliser un interrupteur de protection contre les courants de court-circuit. L'utilisation d'un tel interrupteur de protection réduit le risque d'une décharge électrique.
- Rester vigilant, surveiller ce que l'on fait. Faire preuve de bon sens en utilisant l'outil électroportatif. Ne pas utiliser l'outil électroportatif en étant fatigué ou sous l'emprise de l'alcool, de drogues ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation de l'outil électroportatif peut entraîner des blessures graves.
- Utiliser un équipement de protection individuelle et toujours porter une protection pour les yeux. Les équipements de protection individuelle tels que masque antipoussière, chaussures de sécurité antidérapantes, casque de protection ou protection acoustique suivant l'utilisation de l'outil électroportatif, réduiront le risque de blessures des personnes.
- Éviter une mise en service par mégarde. S'assurer que l'outil électrique est arrêté avant de le brancher à l'alimentation électrique, de le prendre ou de le porter. Le fait de porter l'outil électroportatif avec le doigt sur l'interrupteur ou de brancher l'appareil sur la source de courant lorsque l'interrupteur est en position de fonctionnement peut entraîner des accidents.
- Retirer tout outil de réglage ou toute clé avant de mettre l'outil électroportatif en fonctionnement. Une clé ou un outil se trouvant sur une partie en rotation peut causer des blessures.
- Adopter une bonne posture. Veiller à toujours garder une position stable et équilibrée. Cela permet un meilleur contrôle de l'outil électroportatif dans des situations inattendues.
- S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ni de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement. Des vêtements amples, des bijoux ou des cheveux longs peuvent être happés par des parties en mouvement.
- Si des dispositifs servant à aspirer ou à recueillir les poussières doivent être utilisés, s'assurer qu'ils sont effectivement raccordés et correctement utilisés. L'utilisation d'un dispositif d'aspiration de la poussière peut réduire les risques dus aux poussières.
- Ne pas forcer l'appareil. Utiliser l'outil électroportatif adapté au travail à effectuer. Un outil électroportatif approprié réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été conçu.
- Ne pas utiliser d'outil électroportatif dont l'interrupteur est défectueux. Tout outil électroportatif qui ne peut plus être mis en ou hors fonctionnement est dangereux et doit être réparé.
- Retirez la fiche de la prise de courant avant d’effectuer des réglages sur l’appareil, de changer les accessoires, ou de ranger l’appareil. Cette mesure de précaution empêche une mise en fonctionnement par mégarde de l'outil électroportatif.
- Conserver les outils électroportatifs non utilisés hors de portée des enfants. Ne pas permettre l'utilisation de l'appareil à des personnes qui ne se sont pas familiarisées avec celui-ci ou qui n'ont pas lu ces instructions . Les outils électroportatifs sont dangereux lorsqu'ils sont entre les mains de personnes non initiées.
- Prendre soin des outils électroportatifs. Vérifier que les parties en mouvement fonctionnent correctement et qu'elles ne sont pas coincées, et contrôler si des parties sont cassées ou endommagées de sorte que le bon fonctionnement de l'outil électroportatif s'en trouve entravé. Faire réparer les parties endommagées avant d'utiliser l'appareil. De nombreux accidents sont dus à des outils électroportatifs mal entretenus.
- Garder les outils de coupe affûtés et propres. Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
- L'outil électroportatif, les accessoires, les outils amovibles, etc. doivent être utilisés conformément à ces instructions. Tenir également compte des conditions de travail et du travail à réaliser. L'utilisation des outils électroportatifs à d'autres fins que celles prévues peut entraîner des situations dangereuses.
- L'outil électroportatif doit uniquement être réparé par un personnel qualifié, utilisant exclusivement des pièces de rechange d'origine. Ceci permet d'assurer la sécurité de l'outil électroportatif.
Utilisation et emploi soigneux des chargeurs
- Pour éviter tout risque de blessure, le chargeur doit exclusivement servir à charger les accus Li‑Ion Hilti autorisés.
- L'endroit où se trouve le chargeur doit être propre, frais et à l’abri du gel.
- Pendant le processus de charge, le chargeur doit pouvoir libérer de la chaleur, c'est la raison pour laquelle les ouïes d'aération doivent être dégagées. Ne pas charger dans un récipient fermé.
- Entretenir soigneusement le produit. Vérifier qu'aucune pièce n'est cassée ou endommagée de telle sorte que le produit ne fonctionne plus correctement. Si des pièces sont endommagées ou cassées, faire réparer le produit avant de continuer à l'utiliser.
- Utiliser les chargeurs et les accus correspondants conformément aux présentes instructions et comme indiqué pour ce type d'appareil spécifique. L’utilisation des chargeurs à d’autres fins que celles prévues peut entraîner des situations dangereuses.
- Ne charger les accus que dans des chargeurs recommandés par le fabricant. Si un chargeur approprié à un type spécifique d'accus est utilisé avec des accus non recommandés pour celui-ci, il y a risque d'incendie.
- Tenir l'accu ou le chargeur non utilisé à l’écart de tous objets métalliques tels que les agrafes, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres, qui peuvent provoquer un pontage des contacts de l'accu ou du chargeur ou un court-circuit. Un court-circuit entre les contacts d'accu et de charge peut provoquer des brûlures et un incendie.
- Ne pas stocker l'accu sur le chargeur. Retirer toujours l'accu du chargeur après la charge.
Utilisation et emploi soigneux des accus
- Respecter les directives spécifiques relatives au transport, au stockage et à l'utilisation des accus Li‑Ion.
- Ne pas exposer les accus à des températures élevées, ni au rayonnement direct du soleil ni au feu.
- Les accus ne doivent pas être démontés, écrasés, chauffés à une température supérieure à 80 °C (176 °F) ou jetés au feu.
- Ne jamais utiliser ni charger d'accus qui ont subi un choc électrique, qui sont tombés de plus d'un mètre ou qui ont été endommagés d'une manière quelconque. Si tel est le cas, il convient de contacter le S.A.V Hilti .
- Si l'accu est trop chaud pour être touché, il est probablement défectueux. Placer l'accu dans un endroit bien visible, non inflammable et suffisamment éloigné de matériaux inflammables. Laisser l'accu refroidir. Si, après une heure, l'accu est toujours trop chaud pour être saisi, c'est qu'il est défectueux. Contacter le S.A.V . Hilti .
Description
Vue d'ensemble du produit
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2024462/H2_BILD-Objekt_System_C4_36-90-G1_DEU_HILTI-0C-004-00-00042-01.jpg)
- Bouton de déverrouillage avec fonction supplémentaire d'activation de l'indicateur de l'état de charge
- Accu
- Indicateur de l'état de charge à LED
- Témoin lumineux
- Interface d'accu
Utilisation conforme à l'usage prévu
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2024462/H2_BILD-Objekt_System_C4_36-90-G1_DEU_Akku_farbe.jpg)
Le produit décrit est un chargeur pour accu Li‑Ion Hilti d'une tension nominale de 7,2 à 36 V. Selon la version nationale, il est destiné au branchement à des prises de 100 à 127 V ou de 220 à 240 V en courant alternatif.
Le chargeur C4-36-DC peut être branché à une prise de 12 V ou 24 V de courant continu.Les accus homologués pour ce produit se trouvent à la fin de cette documentation.
Les accus ne sont pas tous disponibles sur tous les marchés.
Éléments d'affichage
Éléments d'affichage sur le chargeur et l'accu
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2024462/H2_BILD-Objekt_System_C4_36-90-G1_DEU_HILTI-0C-004-10-00043-01.jpg)
Affichages |
Signification dans le cas de l'accu |
Signification dans le cas du chargeur |
Illuminé en continu |
Affichage de l'état de charge |
Le chargeur est branché et prêt à fonctionner. |
Clignotante |
Processus de charge actif |
Accu trop chaud ou trop froid. |
Témoin éteint |
Le témoin vert sur le chargeur est allumé en continu, tous les témoins sur l'accu sont éteints : défaillance de l'accu. |
Défaillance du chargeur. |
Indicateur de l'état de charge de l'accu Li-Ion
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2024462/H2_BILD-Objekt_System_C4_36-90-G1_DEU_HILTI-0C-004-10-00043-01.jpg)
État |
Signification |
---|---|
4 LED allumées. |
État de charge : 100 % |
3 LED sont allumées, 1 LED clignote. |
État de charge : 75 % à 100 % |
2 LED sont allumées, 1 LED clignote. |
État de charge : 50 % à 75 % |
1 LED est allumée, 1 LED clignote. |
État de charge : 25 % à 50 % |
1 LED clignote. |
État de charge : < 25 % |
Éléments livrés
Chargeur, mode d'emploi.D'autres produits système autorisés pour votre produit peuvent être obtenus auprès de Hilti Store ou sous : www.hilti.group | États-Unis : www.hilti.com
Caractéristiques techniques
C 4/36‑90 |
C 4/36‑350 |
C 4/36‑DC |
||
---|---|---|---|---|
Poids |
0,6 kg |
1,1 kg |
0,6 kg |
|
Tension de sortie |
7,2 V … 36 V |
7,2 V … 36 V |
7,2 V … 36 V |
|
Puissance de sortie |
12 V |
·/· |
·/· |
60 W |
24 V |
·/· |
·/· |
60 W |
Utilisation
Mise en marche du chargeur C 4/36-90 resp. C 4/36-350
C 4/36-90C 4/36-350
- Brancher la fiche dans la prise.
- Le témoin vert du chargeur s'allume.
- Le témoin vert du chargeur s'allume.
Mise en marche du chargeur C 4/36-DC
C 4/36-DC- Brancher la fiche d'alimentation dans la prise de l'allume-cigare.
- Si la tension d'entrée est correcte, le témoin vert sur le chargeur est allumé en continu.
- Si la tension d'entrée est correcte, le témoin vert sur le chargeur est allumé en continu.
Insertion et charge de l'accu
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2024462/H2_BILD-Objekt_System_C4_36-90-G1_DEU_HILTI-0C-004-70-00044-01.jpg)
- Avant d'insérer l'accu, vérifier que les contacts sont propres et exempts de graisse.
- Faire glisser l'accu dans l'interface prévue à cet effet.
- Veiller à ce que la forme/le codage de l'accu et du logement correspondent.
- Une fois l'accu encliqueté dans le chargeur, le processus de charge démarre automatiquement.
- Une fois l'accu encliqueté dans le chargeur, le processus de charge démarre automatiquement.
Retrait de l'accu
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2024462/H2_BILD-Objekt_System_C4_36-90-G1_DEU_HILTI-0C-004-50-00045-01.jpg)
- Valider le mécanisme de déverrouillage de l'accu.
- Retirer l'accu hors du chargeur.
Aide au dépannage
Défaillance |
Causes possibles |
Solution |
---|---|---|
Témoin éteint sur l'accu, l'accu se trouve dans le chargeur. |
Accu éventuellement défectueux. |
|
Témoins clignotant sur le chargeur. |
Accu trop chaud ou trop froid ; il ne se recharge pas. |
|
Témoin éteint sur le chargeur. |
Défaillance du chargeur. |
|
Nettoyage et entretien
Nettoyage- Éliminer prudemment les saletés récalcitrantes.
- Nettoyer les ouïes d'aération avec précaution au moyen d'une brosse sèche.
- Nettoyer le boîtier uniquement avec un chiffon légèrement humidifié. Ne pas utiliser de nettoyants à base de silicone, ceci pourrait attaquer les pièces en plastique.
- Vérifier régulièrement qu'aucune pièce visible n'est endommagée et que les organes de commande sont parfaitement opérationnels.
- En cas d'endommagements et/ou de dysfonctionnements, ne pas utiliser le produit. Le faire immédiatement réparer par le S.A.V. Hilti .
- Après des travaux de nettoyage et d'entretien, vérifier si tous les équipements de protection sont bien en place et fonctionnent parfaitement.
Recyclage
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2024462/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Recycling_f.jpg)
Garantie constructeur
- En cas de questions sur les conditions de garantie, veuillez vous adresser à votre partenaire Hilti local.