BX 3
BX 3-L
Manual de instruções original
Indicações sobre a documentação
Sobre esta documentação
- Antes da colocação em funcionamento, leia esta documentação. Esta é a condição para um trabalho seguro e um manuseamento sem problemas.
- Tenha em atenção as instruções de segurança e as advertências nesta documentação e no produto.
- Guarde o manual de instruções sempre junto do produto e entregue-o a outras pessoas apenas juntamente com este manual.
Explicação dos símbolos
Advertências
As advertências alertam para perigos durante a utilização do produto. São utilizadas as seguintes palavras de aviso:Símbolos na documentação
Nesta documentação são utilizados os seguintes símbolos:![]() |
Leia o manual de instruções antes da utilização |
![]() |
Instruções de utilização e outras informações úteis |
![]() |
Manuseamento com materiais recicláveis |
![]() |
Não deitar as ferramentas eléctricas e baterias no lixo doméstico |
Símbolos nas figuras
Em figuras são utilizados os seguintes símbolos:![]() |
Estes números referem-se à respectiva imagem no início deste Manual |
![]() |
A numeração reproduz uma sequência dos passos de trabalho na imagem e pode divergir dos passos de trabalho no texto |
![]() |
Na figura Vista geral são utilizados números de posição que fazem referência aos números da legenda na secção Vista geral do produto |
![]() |
Este símbolo pretende despertar a sua atenção durante o manuseamento do produto. |
Símbolos dependentes do produto
Símbolos no produto
No produto são utilizados os seguintes símbolos:![]() |
Sinal de obrigação geral |
![]() |
Use óculos de protecção |
![]() |
Use protecção auricular |
![]() |
Use capacete de segurança |
![]() |
Corrente contínua |
Dados informativos sobre o produto
Os produtos![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2180111/H2_SYM-Logo_M_M_DEU_Hilti-Logo.jpg)
A designação e o número de série são indicados na placa de características.
- Registe o número de série na tabela seguinte. Precisa dos dados do produto para colocar questões ao nosso representante ou posto de serviço de atendimento aos clientes.
Dados do produtoFerramenta de fixação BX 3 | BX 3-L Geração 02 N.° de série
Declaração de conformidade
Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto aqui descrito está em conformidade com as directivas e normas em vigor. Na parte final desta documentação encontra uma reprodução da declaração de conformidade.As documentações técnicas estão aqui guardadas:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Segurança
Normas de segurança gerais para ferramentas eléctricas
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2180111/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Gefahr.jpg)
Guarde bem todas as normas de segurança e instruções para futura referência.
Segurança no posto de trabalho
- Mantenha a sua área de trabalho limpa e bem iluminada. Locais desarrumados ou mal iluminados podem ocasionar acidentes.
- Não utilize a ferramenta eléctrica em ambientes explosivos ou na proximidade de líquidos ou gases inflamáveis. Ferramentas eléctricas produzem faíscas que podem provocar a ignição de pó e vapores.
- Mantenha crianças e terceiros afastados durante os trabalhos. Distracções podem conduzir à perda de controlo sobre a ferramenta.
- Evite o contacto do corpo com superfícies ligadas à terra, como, por exemplo, canos, radiadores, fogões e frigoríficos. Existe um risco elevado de choque eléctrico se o corpo estiver com ligação à terra.
- As ferramentas eléctricas não devem ser expostas à chuva nem à humidade. A infiltração de água numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
- Esteja alerta, observe o que está a fazer e tenha prudência ao trabalhar com uma ferramenta eléctrica. Se estiver cansado ou sob influência de drogas, álcool ou medicamentos não efectue nenhum trabalho com ferramentas eléctricas. Um momento de distracção ao operar a ferramenta eléctrica pode causar ferimentos graves.
- Use equipamento de segurança. Use sempre óculos de protecção. Equipamento de segurança, como, por exemplo, máscara antipoeiras, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou protecção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta eléctrica, reduzem o risco de lesões.
- Evite um arranque involuntário. Assegure-se de que a ferramenta eléctrica está desligada antes de a ligar à bateria, pegar nela ou a transportar. Transportar a ferramenta eléctrica com o dedo no interruptor ou ligar uma ferramenta à tomada com o interruptor ligado (ON) pode resultar em acidentes.
- Remova quaisquer chaves de ajuste (chaves de fenda), antes de ligar a ferramenta eléctrica. Um acessório ou chave deixado preso numa parte rotativa da ferramenta pode causar ferimentos.
- Evite posturas corporais desfavoráveis. Mantenha sempre uma posição correcta, em perfeito equilíbrio. Desta forma será mais fácil manter o controlo sobre a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
- Use roupa apropriada. Não use roupa larga ou jóias. Mantenha o cabelo, vestuário e luvas afastados das peças móveis. Roupas largas, jóias ou cabelos compridos podem ficar presos nas peças móveis.
- Se poderem ser montados sistemas de remoção e de recolha de pó, assegure-se de que estes estão ligados e são utilizados correctamente. A utilização de um sistema de remoção de pó pode reduzir os perigos relacionados com a exposição ao mesmo.
- Não sobrecarregue a ferramenta. Use para o seu trabalho a ferramenta eléctrica correcta. Com a ferramenta eléctrica adequada obterá maior eficiência e segurança se respeitar os seus limites.
- Não utilize a ferramenta eléctrica se o interruptor estiver defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que já não possa ser accionada pelo interruptor é perigosa e deve ser reparada.
- Remova a bateria, antes de efectuar ajustes na ferramenta, substituir acessórios ou guardar a ferramenta. Esta medida preventiva evita o accionamento acidental da ferramenta eléctrica.
- Guarde ferramentas eléctricas não utilizadas fora do alcance das crianças. Não permita que o aparelho seja utilizado por pessoas não familiarizadas com o mesmo ou que não tenham lido estas instruções . Ferramentas eléctricas operadas por pessoas não treinadas são perigosas.
- Faça uma manutenção cuidadosa das ferramentas eléctricas. Verifique se as partes móveis funcionam perfeitamente e não emperram ou se há peças quebradas ou danificadas que possam influenciar o funcionamento da ferramenta eléctrica. Peças danificadas devem ser reparadas antes da utilização da ferramenta. Muitos acidentes são causados por ferramentas eléctricas com manutenção deficiente.
- Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas e limpas. Acessórios com gumes afiados tratados correctamente emperram menos e são mais fáceis de controlar.
- Utilize a ferramenta eléctrica, acessórios, bits, etc., de acordo com estas instruções. Tome também em consideração as condições de trabalho e o trabalho a ser efectuado. A utilização da ferramenta eléctrica para outros fins além dos previstos, pode ocasionar situações de perigo.
- Apenas deverá carregar as baterias em carregadores recomendados pelo fabricante. Num carregador adequado para um determinado tipo de baterias existe perigo de incêndio se for utilizado para outras baterias.
- Nas ferramentas eléctricas utilize apenas as baterias previstas. A utilização de outras baterias pode causar ferimentos e riscos de incêndio.
- Quando a bateria não estiver em uso, mantenha-a afastada de outros objectos de metal, como, por exemplo, clipes, moedas, chaves, pregos, parafusos, ou outros pequenos objectos metálicos que possam ligar em ponte os contactos. Um curto-circuito entre os contactos da bateria pode causar queimaduras ou incêndio.
- Utilizações inadequadas podem provocar derrame do líquido da bateria. Evite o contacto com este líquido. O líquido que escorre da bateria pode provocar irritações ou queimaduras da pele. No caso de contacto acidental, enxagúe imediatamente com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, procure auxílio médico.
- A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por pessoal qualificado e só devem ser utilizadas peças sobressalentes originais. Isto assegurará que a segurança da ferramenta eléctrica se mantenha.
Normas de segurança para ferramenta de fixação
- Parta sempre do princípio de que a ferramenta eléctrica contém pregos. O manuseamento negligente da ferramenta de fixação pode causar o disparo inesperado de pregos e causar ferimentos.
- Não aponte a ferramenta eléctrica para si mesmo ou para outras pessoas nas proximidades. Em caso de accionamento acidental é disparado um prego, o que pode causar ferimentos.
- Não accione a ferramenta eléctrica antes de estar colocada firmemente sobre a peça. Se a ferramenta eléctrica não estiver em contacto com a peça, o prego pode ricochetear no ponto de fixação.
- Desligue a ferramenta eléctrica da rede ou da bateria, caso o prego encrave na ferramenta eléctrica. Se a ferramenta de fixação estiver ligada, pode ser accionada inadvertidamente ao remover um prego encravado.
- Tenha cuidado ao remover um prego encravado. O sistema pode estar sob tensão e o prego ser disparado com força enquanto tenta reparar o bloqueio.
- Ao fixar cabos eléctricos, certifique-se de que estes não se encontram sob tensão eléctrica. Pegue na ferramenta de fixação apenas pela superfície isolada do punho. Utilize somente pregos adequados para a instalação de cabos eléctricos. Verifique se o prego não danificou o isolamento do cabo eléctrico. Um prego que tenha danificado o isolamento de cabos eléctricos, pode provocar choque eléctrico e risco de incêndio.
Normas de segurança
Informação básica no que se refere a normas de segurança![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2180111/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Gefahr.jpg)
Guarde bem todas as normas de segurança e instruções para futura referência.
Informações ao utilizador
- Só pode operar ou efectuar a manutenção desta ferramenta, se tiver obtido autorização e instrução para o efeito.
- Durante a utilização, você e pessoas na proximidade devem utilizar óculos de protecção e um capacete de protecção adequados.
- Use uma protecção auricular.
- Ruído excessivo pode prejudicar a audição.
- Tenha em atenção as indicações contidas neste manual de instruções sobre utilização, conservação e manutenção.
- Esteja alerta, observe o que está a fazer e tenha prudência ao trabalhar com a ferramenta de montagem directa. Não use a ferramenta se estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Interrompa o trabalho em caso de dores ou indisposição. Um momento de distracção ao operar a ferramenta pode causar ferimentos graves.
- Evite uma postura de trabalho inadequada. Mantenha uma posição de trabalho segura e equilibrada.
- Use calçado antiderrapante.
- Nunca puxe a guia de fixação ou os elementos de fixação manualmente para trás.
- Em certas circunstâncias, a ferramenta pode disparar mesmo se a guia de fixação ou o elemento de fixação for puxado manualmente para trás. Isto pode provocar uma projecção contra qualquer parte do corpo.
- Mantenha os braços flectidos quando utilizar a ferramenta (não endireite os braços).
- Mantenha outras pessoas, e principalmente as crianças, afastadas do raio de acção da ferramenta durante os trabalhos.
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2180111/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Gefahr.jpg)
- Antes de começar com o trabalho, para efeitos de teste, coloque 2 elementos de fixação na sua base.
- Utilize a ferramenta certa para o seu trabalho. Não utilize a ferramenta para fins para os quais não foi concebida e apenas se estiver completamente operacional.
- Nunca deixe uma ferramenta carregada sem supervisão.
- Transporte e guarde a ferramenta numa mala protegida.
- Descarregue sempre a ferramenta antes de iniciar trabalhos de limpeza, de serviço e de manutenção, ao mudar a guia de pregos, se o trabalho for interrompido e antes de a guardar (elemento de fixação).
- Guarde as ferramentas que não estejam a ser utilizadas, descarregadas, num local seco e fechado, fora do alcance das crianças.
- Verifique a ferramenta e os acessórios em relação a eventuais danos. Certifique-se de que todas as peças móveis estão perfeitamente operacionais, sem encravar e sem avarias.
- Todas as peças devem estar correctamente encaixadas e preencher todos os requisitos de segurança. Peças danificadas devem ser reparadas ou substituídas adequadamente pelo Centro de Assistência Técnica Hilti , desde que não seja indicado nada em contrário no manual de instruções.
- Antes da fixação, verifique a base em relação à existência de cabos eléctricos.
- Não assente elementos de fixação em material base inadequado.
- Materiais desadequados são aço soldado e aço fundido, ferro fundido, vidro, mármore, plástico, bronze, latão, cobre, material de isolamento, tijolos de madeira, tijolos de cerâmica, chapas finas ( < 4 mm) e betão poroso. A fixação nestes materiais poderá fazer com que o elemento quebre, estilhace ou atravesse o material base.
- Pressione o gatilho apenas quando o nariz da ferramenta estiver totalmente encostado na vertical contra o material base.
- Ao efectuar fixações, coloque a ferramenta de fixação sempre perpendicularmente à base, de modo a evitar que o elemento de fixação faça ricochete no material base.
- Mantenha os punhos secos, limpos e isentos de óleo e gordura.
- Nunca deixe cair a ferramenta.
- Não utilize o carregador como punho.
- Não utilize a ferramenta em locais onde exista risco de incêndio ou de explosão, a não ser que esteja especificamente aprovada para tal.
- Nunca aplique nenhum elemento em furos já existentes, a não ser que tal seja recomendado pela Hilti (p. ex., DX-Kwik).
- Mantenha o seu posto de trabalho arrumado. Mantenha o local de trabalho livre de quaisquer objectos que possam provocar ferimentos.
- O desleixo no local de trabalho pode causar acidentes.
- Assegure-se de que a área de trabalho está bem iluminada e arejada.
- Nunca proceda a quaisquer manipulações ou modificações na ferramenta, em particular no pistão.
- Utilize somente elementos de fixação destinados e aprovados para o uso com a ferramenta.
- Não exceda a máxima frequência de fixação recomendada.
- Caso a ferramenta tenha sobreaquecido, deixe-a arrefecer.
- Não desmonte a ferramenta se esta estiver quente. Deixe a ferramenta arrefecer.
Utilização e manutenção de baterias
- Observe as regras específicas sobre transporte, armazenagem e utilização de baterias de iões de lítio.
- Mantenha as baterias afastadas de temperaturas elevadas, radiação solar directa e fogo.
- As baterias não podem ser desmanteladas, esmagadas, aquecidas acima dos 80 °C ou incineradas.
- Não utilize ou carregue quaisquer baterias que tenham sofrido golpes, tenham caído de altura superior a um metro ou tenham sido danificadas de outra forma. Neste caso, contacte sempre o seu Centro de Assistência Técnica Hilti .
- Se a bateria estiver demasiado quente ao toque, poderá estar com defeito. Coloque o produto num local que não constitua risco de incêndio, suficientemente afastado de materiais combustíveis, onde possa ser vigiado e deixe-o arrefecer. Neste caso, contacte sempre o seu Centro de Assistência Técnica Hilti .
Descrição
Vista geral do produto
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2180111/H2_BILD-Objekt_System_BX_3-A22-G2_DEU_BX3_Uebersicht.jpg)
- Nariz da ferramenta
- Guia de pregos X-FG B3-ME 02
- Guia de pregos X-FG B3-IF 02
- Fecho da guia de pregos
- Saídas de ar
- Dispositivo de disparo de segurança
- Punho
- Teclas de destravamento
- Gancho de cinto/gancho de andaime
- Indicador do estado de carga
- Bateria de iões de lítio
- Dispensador de pregos, posição bloqueada
- Desbloqueio do dispensador de pregos
- Pé de apoio
- Carregador
- Indicação de estado
- Tecla Ligar/Desligar
- Dispensador de pregos, posição desbloqueada
Utilização correcta
O produto é uma ferramenta de fixação manual alimentada a bateria para aplicações em interiores. Destina-se à aplicação de elementos de fixação especiais em betão, aço, alvenaria, produtos sílico-calcários e outros materiais base apropriados para fixação directa. O produto também se destina à fixação de cabos eléctricos com clipes, caso sejam utilizados para o efeito elementos de fixação adequados. Utilize apenas elementos de fixação aprovados em associação com a guia de pregos prevista para o efeito (consultar o capítulo "Características técnicas").
A ferramenta de fixação, a bateria e os elementos de fixação formam uma unidade técnica. Isto significa que só se pode garantir uma fixação óptima com esta ferramenta de fixação se forem utilizados os elementos de fixação Hilti concebidos especialmente para a ferramenta e os carregadores e baterias recomendados pela Hilti . As recomendações de fixação e aplicação indicadas pela Hilti só serão aplicáveis se estas condições forem observadas.- A ferramenta de fixação pode apenas ser utilizada manualmente.
- Devem ser excluídas utilizações incorrectas. São consideradas utilizações incorrectas fixações em material base muito macio (p. ex., madeira) e fixações em material base muito duro (p. ex., em aço de alta resistência ou pedra natural muito dura).
- Para este produto, utilize apenas as baterias de iões de lítio Hilti da série B 22.
Para estas baterias, utilize apenas os carregadores Hilti da série C 4/36.
Dispositivos de segurança
Durante a operação com carregador, a detecção de pregos deverá impedir fixações erradas que podem causar danos na ferramenta de fixação.O dispositivo de segurança da pressão de contacto deverá impedir a colocação livre de pregos. Na operação com carregador, a ferramenta de fixação pode apenas ser pressionada e disparada com prego colocado.
Características do equipamento
A ferramenta de fixação está equipada com um punho ergonómico, antideslizante e com absorção de vibrações, um gancho de cinto e de andaime e também um pé de apoio. A ferramenta é protegida contra sobrecarga através de uma protecção electrónica contra sobrecarga e contra sobreaquecimento através de uma monitorização da temperatura.Bluetooth
O produto está equipado com uma interface Bluetooth. Assim que a bateria estiver encaixada e a ferramenta de fixação for ligada através da tecla Ligar/Desligar, será possível a comunicação sem fios através de Bluetooth.Assim que a ferramenta passar para o modo de standby ou depois de a ferramenta de fixação ser desligada através da tecla Ligar/Desligar, ainda continuam a ser transmitidos dados durante três horas.
Para desativar efetivamente o Bluetooth é necessário premir a tecla Ligar/Desligar pelo menos durante 5 segundos, até que o LED acenda duas vezes a azul.
Se a bateria for retirada, deixam de ser transmitidos quaisquer dados.
O Bluetooth não se encontra disponível em todos os mercados.
Indicação de estado
A indicação de estado fornece informação sobre os estados da ferramenta de fixação.Estado |
Significado |
---|---|
Desligado |
A ferramenta de fixação está desligada |
LED acende a verde. |
A ferramenta de fixação está ligada e pronta a funcionar |
O LED pisca a verde a cada 3 segundos. |
A ferramenta de fixação está em modo de standby, pressionando o nariz da ferramenta liga-se a ferramenta de fixação |
LED acende a azul. |
A ferramenta de fixação está ligada, devem ser recarregadas fitas de pregos |
LED pisca a azul. |
A ferramenta de fixação está ligada, o carregador está completamente vazio |
LED pisca a verde. |
A ferramenta de fixação está demasiado quente ou a bateria demasiado descarregada, consultar a tabela de avarias |
LED pisca a vermelho. |
Avaria na ferramenta, consultar tabela de avarias |
LED acende a vermelho. |
Avaria na ferramenta, consultar tabela de avarias |
Indicação do estado da carga da bateria
Ao accionar uma tecla de destravamento da bateria, o visor exibe o estado da carga da bateria.Estado |
Significado |
---|---|
Todos os quatro LEDs acendem a verde. |
O estado da carga é de 75 % a 100 %. |
Três LEDs acendem a verde. |
O estado da carga é de 50 % a 75 %. |
Dois LEDs acendem a verde. |
O estado da carga é de 25 % a 50 %. |
Um LED acende a verde. |
O estado da carga é de 10 % a 25 %. |
Um LED pisca a verde. |
O estado da carga é inferior a 10 %. A bateria está demasiado descarregada. |
Incluído no fornecimento
Ferramenta de fixação BX 3 ou BX 3-L , manual de Instruções.Poderá encontrar outros produtos de sistema aprovados para o seu produto no seu Centro de Assistência Hilti ou online, em: www.hilti.com
Características técnicas
Ferramenta de fixação
BX 3 |
BX 3-L |
||
---|---|---|---|
Peso de acordo com o procedimento EPTA de 01/2003 |
B 22/2.6 Li‑Ion (02) |
4,0 kg |
4,0 kg |
B 22/3.0 Li-Ion (01) |
4,1 kg |
4,1 kg |
|
B 22/5.2 Li-Ion (01) |
4,3 kg |
4,3 kg |
|
Comprimento do prego em cartucho |
14 mm … 30 mm |
14 mm … 36 mm |
|
Acessibilidade |
52 mm |
46 mm |
|
Diâmetro do prego |
3 mm |
2,75 mm … 3,0 mm |
|
Capacidade do carregador |
30 pregos |
30 pregos |
|
Movimento de contacto |
12 mm |
12 mm |
|
Pressão de contacto |
50 N … 70 N |
50 N … 70 N |
|
Temperatura operacional (temperatura ambiente) |
−15 ℃ … 50 ℃ |
−15 ℃ … 50 ℃ |
|
Frequência máxima de fixação recomendada |
650/h |
650/h |
|
Tensão nominal |
21,6 V |
21,6 V |
|
Potência máxima de transmissão radiada |
−11,9 dBm |
−11,9 dBm |
|
Frequência |
2 400 MHz … 2 483,5 MHz |
2 400 MHz … 2 483,5 MHz |
Informação sobre o ruído e valores de vibração em conformidade com a EN 60745
Os valores de pressão acústica e de vibração indicados nestas instruções foram medidos em conformidade com um processo de medição normalizado, podendo ser utilizados para a intercomparação de ferramentas eléctricas, sendo também apropriados para uma estimativa preliminar da exposição. Os dados indicados representam as aplicações principais da ferramenta eléctrica. No entanto, se a ferramenta eléctrica for utilizada para outras aplicações, com acessórios diferentes dos indicados ou devido a manutenção insuficiente, os dados podem diferir. Isso pode aumentar notoriamente a exposição durante todo o período de trabalho. Para uma avaliação exacta da exposição também se devem considerar os períodos durante os quais a ferramenta está desligada ou, embora ligada, não esteja de facto a ser utilizada. Isso pode reduzir notoriamente a exposição durante todo o período de trabalho. Defina medidas de segurança adicionais para protecção do operador contra a acção do ruído e/ou de vibrações, como, por exemplo: manutenção da ferramenta eléctrica e dos acessórios, medidas para manter as mãos quentes, organização dos processos de trabalho.Informação sobre o ruído e a vibração
Nível de potência acústica ponderado A típico (ao inserir pregos) (LWA) |
Betão |
101 dB |
Aço |
105 dB |
|
Nível de pressão sonora ponderado A típico (ao inserir pregos) (LpA) |
Betão |
90 dB |
Aço |
94 dB |
|
Incerteza dos níveis sonoros indicados (K) |
3 dB |
Valor da emissão de vibração (ao inserir pregos) (ah) |
Betão |
2,3 m/s² |
Aço |
2,2 m/s² |
|
Incerteza (K) |
1,5 m/s² |
Bateria
Tensão de serviço da bateria |
21,6 V |
Temperatura ambiente durante o funcionamento |
−17 ℃ … 60 ℃ |
Temperatura de armazenagem |
−20 ℃ … 40 ℃ |
Temperatura da bateria no início do carregamento |
−10 ℃ … 45 ℃ |
Preparação do local de trabalho
Tenha em atenção as instruções de segurança e as advertências nesta documentação e no produto.Encaixar a bateria
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2180111/H2_BILD-Objekt_System_BX_3-A22-G2_DEU_BX3_010.jpg)
- Certifique-se de que os contactos da bateria e da ferramenta estão livres de corpos estranhos.
- Insira a bateria e deixe-a encaixar de forma audível.
- Quando a bateria está encaixada, os LEDs para o estado da carga acendem por breves momentos.
- Quando a bateria está encaixada, os LEDs para o estado da carga acendem por breves momentos.
- Verifique se a bateria está correctamente encaixada na ferramenta de fixação.
Retirar a bateria
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2180111/H2_BILD-Objekt_System_BX_3-A22-G2_DEU_BX3_020.jpg)
- Desligue a ferramenta de fixação.
- Pressione ambas as teclas de destravamento e mantenha-as pressionadas.
- Retire a bateria da ferramenta, puxando-a para trás.
Retirar a guia de pregos
- Desligue a ferramenta de fixação.
- Retire a bateria.
- Puxe o dispensador de pregos para baixo até engatar.
- Esvazie o carregador.
- Empurre o fecho da guia de pregos no sentido da seta até ao batente.
- A guia de pregos é libertada.
- A guia de pregos é libertada.
- Retire a guia de pregos.
Colocar a guia de pregos
- Desligue a ferramenta de fixação.
- Retire a bateria.
- Puxe o dispensador de pregos para baixo até engatar.
- Esvazie o carregador.
- Empurre o fecho da guia de pregos no sentido da seta até ao batente e mantenha-o nesta posição.
- Empurre a guia de pregos até engatar de forma audível no nariz da ferramenta.
- Solte o fecho da guia de pregos.
- O fecho da guia de pregos salta para a posição central.
- O fecho da guia de pregos salta para a posição central.
- Verifique o encaixe correcto da guia de pregos, puxando-a.
Trabalho seguro com gancho de cinto e de andaime
- Antes de iniciar o trabalho, certifique-se de que o gancho de cinto/de andaime está bem fixo à ferramenta.
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2180111/H2_BILD-Objekt_System_BX_3-A22-G2_DEU_BX3_030.jpg)
- Utilize o gancho de cinto/de andaime apenas enquanto isso for necessário. Pouse a ferramenta de forma segura, se não a utilizar durante um longo período de tempo.
Carregar para operação com carregador
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2180111/H2_BILD-Objekt_System_BX_3-A22-G2_DEU_BX3_040.jpg)
- Puxe o dispensador de pregos para baixo até engatar.
- Coloque a fita de pregos e deixe deslizar para o carregador (máximo de 3 fitas com 10 pregos cada).
- Segure bem o dispensador de pregos e pressione o desbloqueio do dispensador de pregos.
- Conduza o dispensador de pregos para trás, até que toque num prego.
Trabalhar
Utilização do pé de apoio
Em material base nivelado, o pé de apoio facilita o posicionamento em ângulo recto da ferramenta de fixação, visto que já só é necessário prestar atenção ao posicionamento em ângulo recto no sentido lateral. Em material base desnivelado pode ser necessário fechar o pé de apoio para alinhar a guia de pregos em ângulo recto em relação ao material base.Fechar o pé de apoio
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2180111/H2_BILD-Objekt_System_BX_3-A22-G2_DEU_BX3_050.jpg)
- Pressione contra o pé de apoio, para o soltar da sua posição de engate.
- Rode o pé de apoio cerca de 230° para trás.
- Pressione contra o pé de apoio a partir de baixo para o engatar na posição fechada.
Abrir o pé de apoio
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2180111/H2_BILD-Objekt_System_BX_3-A22-G2_DEU_BX3_050.jpg)
- Pressione contra o pé de apoio, para o soltar da sua posição de engate.
- Rode o pé de apoio cerca de 230° para a frente.
- Pressione contra o pé de apoio a partir de baixo para o engatar na posição aberta.
Ferramenta de fixação, ligar/desligar
Ligar a ferramenta de fixação
- Pressione a tecla Ligar/Desligar.
- O elemento de mola é tensionado de forma audível, e a indicação de estado apaga-se.
- O elemento de mola é tensionado de forma audível, e a indicação de estado apaga-se.
Desligar a ferramenta de fixação
- Pressione a tecla Ligar/Desligar.
- O elemento de mola é aliviado de forma audível, e a indicação de estado apaga-se.
- O elemento de mola é aliviado de forma audível, e a indicação de estado apaga-se.
Efectuar fixação
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2180111/H2_BILD-Objekt_System_BX_3-A22-G2_DEU_BX3_060.jpg)
- Ligue a ferramenta de fixação.
- Coloque a ferramenta de fixação em ângulo recto em relação ao material base e pressione a guia de pregos até ao batente.
- Accione a fixação, premindo o dispositivo de disparo de segurança.
- Após a fixação, levante completamente a ferramenta de fixação do material base.
Desligar o Bluetooth
- Pressione a tecla Ligar/ Desligar durante pelo menos 5 segundos até que o LED acenda duas vezes a azul.
- Deixa de ser possível qualquer transmissão dos dados.
- O Bluetooth não se encontra disponível em todos os mercados.
- Deixa de ser possível qualquer transmissão dos dados.
Retirar pregos em operação com carregador
- Puxe o dispensador de pregos para baixo até engatar.
- Empurre os pregos para baixo, para fora do carregador.
- Segure bem o dispensador de pregos e pressione o desbloqueio do dispensador de pregos.
- Volte a conduzir o dispensador de pregos para a posição inicial.
Pregos encravados
É possível que alguns pregos fiquem encravados na guia de pregos. Com ajuda do conjunto de punções X-NP é possível retirar pregos encravados da guia de pregos. Pode encontrar os acessórios no seu Centro de Assistência Hilti ou online em: www.hilti.com .Soltar um prego encravado
Conservação e manutenção
Conservação e manutenção de aparelhos de baterias recarregáveis
Conservação do aparelho- Remover sujidade aderente com cuidado.
- Limpe as saídas de ar cuidadosamente com uma escova seca.
- Limpar a carcaça apenas com um pano ligeiramente humedecido. Não utilizar produtos de conservação que contenham silicone, uma vez que estes poderiam danificar os componentes de plástico.
- Manter a bateria limpa e isenta de óleo e gordura.
- Limpar a carcaça apenas com um pano ligeiramente humedecido. Não utilizar produtos de conservação que contenham silicone, uma vez que estes poderiam danificar os componentes de plástico.
- Evitar a entrada de humidade.
- Verificar, regularmente, todos os componentes visíveis quanto a danos e os comandos operativos quanto a funcionamento perfeito.
- Em caso de danos e/ou perturbações de funcionamento, não operar o aparelho com bateria. Mandar reparar de imediato pelo Centro de Assistência Técnica Hilti .
- Após os trabalhos de conservação e manutenção, aplicar todos os dispositivos de protecção e verificar o respectivo funcionamento.
Limpar o interior do nariz da ferramenta
- Retire a guia de pregos.
- Limpe o interior do nariz da ferramenta.
- Coloque a guia de pregos.
Transporte e armazenamento de ferramentas de baterias recarregáveis
Transporte- Retirar as baterias.
- Nunca transportar as baterias em embalagem solta.
- Após transporte prolongado, verificar a ferramenta e as baterias quanto a danos, antes da utilização.
- Armazenar a ferramenta e as baterias em local o mais fresco e seco possível.
- Nunca armazenar as baterias em locais onde fiquem sujeitas à exposição solar, em cima de radiadores ou por trás de um vidro.
- Armazenar a ferramenta e as baterias fora do alcance de crianças e pessoas não autorizadas.
- Após armazenamento prolongado, verificar a ferramenta e as baterias quanto a danos, antes da utilização.
Ajuda em caso de avarias
No caso de avarias que não sejam mencionadas nesta tabela ou se não conseguir resolvê-las por si mesmo, contacte o nosso Centro de Assistência Técnica Hilti .Avaria |
Causa possível |
Solução |
---|---|---|
Elemento de mola não é tensionado; nenhuma indicação de estado. |
Bateria descarregada. |
|
Bateria não correctamente encaixada. |
||
O elemento de mola é tensionado com retardamento, a indicação de estado pisca a azul, ao mesmo tempo soa um sinal acústico; em seguida, a indicação de estado acende a azul durante 6 minutos. |
Carregador vazio. |
|
Elemento de mola não é tensionado, indicação de estado pisca a verde e 1 LED do indicador do estado de carga pisca. |
Bateria descarregada. |
|
Temperatura da bateria demasiado baixa. |
|
|
Elemento de mola não é retensionado, indicação de estado pisca a verde e 4 LEDs do indicador do estado de carga piscam. |
Sobreaquecimento na ferramenta de fixação. |
|
O elemento de mola não é tensionado e a indicação de estado pisca a vermelho. |
Guia de pregos não correctamente encaixada. |
|
Elemento de mola não é tensionado e indicação de estado acende a vermelho. |
||
Não é possível pressionar a guia de pregos e a indicação de estado acende a verde. |
Carregador vazio. |
|
Dispensador de pregos encravado. |
|
|
Prego encravado na guia de pregos. |
||
Guia de pregos encravada no estado pressionado. |
Sujidade entre guia de pregos e nariz da ferramenta. |
Reciclagem
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2180111/H2_SYM-Hinweis_M_M_DEU_Recycling_f.jpg)
Remover bateriasUma reciclagem incorrecta de baterias pode representar perigo para a saúde devido à fuga de gases ou líquidos.
- Não envie quaisquer baterias danificadas!
- Para evitar curto-circuitos, cubra as conexões com um material não condutor.
- Elimine as baterias de modo a mantê-las longe do alcance das crianças.
- Efectue a reciclagem da bateria na sua Hilti Store ou entre em contacto com a empresa de recolha de lixo responsável.
RoHS (directiva relativa à limitação de utilização de substâncias perigosas)
Na seguinte hiperligação encontra a tabela Substâncias perigosas: BX3 qr.hilti.com/r7775899 BX3-L qr.hilti.com/r7775857.Na parte final desta documentação encontra sob a forma de código QR uma hiperligação para a tabela RoHS.
Garantia do fabricante
- Em caso de dúvidas quanto às condições de garantia, contacte o seu parceiro Hilti local.
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2180111/H2_BILD-Objekt_System_BX_3-A22-G2_DEU_Konform.jpg)
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2180111/H2_BILD-Objekt_System_BX_3-A22-G2_DEU_r7775899.jpg)
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2180111/H2_BILD-Objekt_System_BX_3-A22-G2_DEU_r7775857.jpg)