Overslaan naar hoofdinhoud
Winkelwagen
about 2 years ago

Duidelijke, beknopte uitleg om je te helpen deze essentiële software te begrijpen

Profis Engineering,EC2-4,Hilti software

786

Beantwoorden we deze vragen in dit artikel 


1.Wat is PROFIS Engineering?
2.Moet ik betalen voor PROFIS Engineering?
3.Welke soorten licenties zijn er en hoeveel kosten ze?
4.Kan de software meerdere belastingsgevallen berekenen?
5.Met hoeveel belastingscombinaties kan tegelijkertijd rekening worden gehouden?
6.Kunnen twee PROFIS Engineering-gebruikers aan hetzelfde project werken?
7.Wat zijn de beperkingen bij het gebruik van PROFIS?
8.Houdt PROFIS Engineering bij afschuiving altijd rekening met de rij ankers het dichtst bij de betonrand?
9.Hoe kan ik PROFIS Engineering standaard configureren voor een bepaalde ontwerpnorm?
10.Met wie kan ik contact opnemen voor verdere hulp en informatie?

1)   Wat is PROFIS Engineering?


PROFIS is een cloud-gebaseerd engineering softwarepakket voor het ontwerp van staal-beton, beton-beton en staal-metselwerk verbindingen in overeenstemming met een verscheidenheid aan huidige codes en certificeringen.

  • Eigenschappen: De software omvat de berekening van stalen ankers in beton, stalen ankers in metselwerk, betonnen overlays, betonnen platformen op metalen steunen, bevestigingsmiddelen voor relingen en post-sealed wapeningsstaven.


  • Codes en goedkeuringen : PROFIS is compatibel met diverse landspecifieke dimensioneringsmethoden en genereert gedetailleerde berekeningsrapporten voor eenvoudige controle op naleving.

 

  • Training en technische ondersteuning: Of u nu een expert bent of een beginner, ons aanbod omvat technische training en demonstraties, persoonlijk of online, om u te helpen optimaal gebruik te maken van de functies van de software.


2)   Moet ik betalen voor PROFIS Engineering?


PROFIS Engineering is verkrijgbaar in twee edities: Standaard en Premium.
 
U kunt kiezen wat het beste bij uw behoeften past. De Standard Edition is gratis, terwijl de Premium Edition verkrijgbaar is als jaarabonnement en extra functies biedt gericht op productiviteit en geavanceerd ontwerp van bevestigingsartikelen.
 
De verschillen tussen de twee versies worden hieronder samengevat:



Klaar om de exclusieve functies van de Premium-editie te ontdekken? Bezoek dan nu onze website: Probeer Profis premium

3) Welke soorten licenties zijn beschikbaar en hoeveel kosten ze?

 
a)   Standaard Licentie - Gratis en cloud-gebaseerd, dus toegankelijk waar je ook bent. Producten en standaarden zijn in hun meest recente versie, zonder inspanning van de gebruiker.
 
b)   Nominatieve/Individuele licentie - Voor degenen die op zoek zijn naar een premium ervaring, biedt ons nominatieve jaarabonnement exclusieve toegang voor één gebruiker voor €273 per jaar.
 
c)    Zwevende licentie - Met ons gedeelde jaarabonnement kunnen meerdere gebruikers gebruik maken van ons platform, één gebruiker per licentie per keer voor €409,5 per jaar.

4) Kan de software meerdere belastingsgevallen berekenen?


Met de Premium-versie kun je op verschillende manieren belastingsgevallen maken:
 
1.    Aangepaste belastingscombinaties toevoegen :



2.    Gewogen ladingen kopiëren en plakken vanuit een Excel-spreadsheet :
 

 
3.    Belastingen importeren uit structurele berekeningssoftware, in het bijzonder Dlubal, RISA, SAP 2000, Robot, ETABS.
 

5) Met hoeveel belastingscombinaties kan tegelijkertijd rekening worden gehouden?

 
Voor de meeste ontwerpen kun je met onze software tot 1000 verschillende combinaties onderzoeken. Bij het analyseren van dekken met behulp van de basismethode voor eindige-elementenanalyse is de limiet echter vastgesteld op 20 combinaties.
 

6) Kunnen twee PROFIS engineering-gebruikers aan hetzelfde project werken?

 
Ja, het delen van bestanden wordt ondersteund door Hilti Cloud. Je kunt bestanden delen via de project share van het bedrijf of via het e-mailadres van een andere geregistreerde gebruiker.
 

 

7) Wat zijn de beperkingen voor het gebruik van PROFIS?

 
In Europa kunnen met onze software berekeningen worden gemaakt op basis van gegevens uit Europese technische beoordelingen. Afgezien van deze evaluatierapporten is PROFIS niet geschikt voor dimensionering.
 

8) Houdt PROFIS Engineering bij afschuiving altijd rekening met de rij ankers het dichtst bij de rand van het beton?

 
Deze methode is van toepassing wanneer de berekening wordt uitgevoerd volgens EC2-4, maar met de Hilti SOFA 2.0 methode wordt de dwarskracht verdeeld over alle rijen, waardoor optimalisatie mogelijk is voor configuraties die kunnen worden berekend met EC2-4.
 

9) Hoe kan ik PROFIS Engineering standaard configureren voor een bepaalde dimensioneringsstandaard?

 
In het configuratiemenu kun je alle ontwerpinstellingen selecteren die worden toegepast op elk nieuw projectbestand dat wordt aangemaakt.


10)   Met wie kan ik contact opnemen voor hulp en meer informatie?

 
Je kunt al je vragen per post of e-mail naar onze experts sturen: belux.engineering@hilti.com
Je kunt onze gratis webinars over PROFIS ook bekijken op: Profis engineering: Verlijmen van wapeningsmodule
 

PROFIS Engineering uitproberen
https://PROFISengineering.hilti.com/

Nog geen reacties

Reageer als eerste op dit artikel!