Overslaan naar hoofdinhoud
Winkelwagen
3 months ago

Hoe breng jij vandaag de informatie van je structurele software naar PROFIS Engineering? Als het antwoord “handmatig” is, hebben wij een betere oplossing voor jou!

profis,IDEAStatiCa,Designs

158

Checkbot is jouw oplossing


We hebben samengewerkt met IDEA StatiCa om een eenvoudige en betrouwbare integratie te ontwikkelen: Checkbot. Dit fungeert als een brug tussen jouw structurele software en PROFIS Engineering, waardoor je je verbindingsdata in slechts enkele klikken kunt overbrengen. Als PROFIS Premium‑gebruiker heb je volledige toegang tot alle IDEA StatiCa Checkbot‑mogelijkheden – inbegrepen in je licentie.

 

Begin vandaag nog

-         Tijd besparen

-         Efficiëntie verhogen

-         Kopieerfouten verminderen

 
Welke informatie wordt overgedragen naar PROFIS?
Je kunt automatisch de volgende structurele data importeren:

  • Lastcombinaties (*)
  • Profielgeometrie en materiaaleigenschappen
  • Voorkeur voor ontwerpnorm

 

En als je wijzigingen aanbrengt in het Checkbot‑model, kun je eenvoudig opnieuw exporteren. Updates worden dan in PROFIS toegepast – met slechts één klik in Checkbot (“Export”) en één klik in PROFIS Engineering (“Bevestigen”).

 

(*) Met functies zoals “Evaluate critical effects” vereenvoudigt IDEA StatiCa’s Checkbot complexe scenario’s door honderden belastingsgevallen te reduceren tot beheersbare sets en automatisch de kritieke lastgevallen te bepalen. Deze functionaliteit is volledig beschikbaar in PROFIS Engineering via de Checkbot‑integratie.

 
In deze eerste versie worden deze gegevens geïmporteerd voor enkelvoudige staalprofiel‑verbindingen, één verbinding tegelijk. We blijven deze functie verder ontwikkelen.
 
Hoe kan ik beginnen?
Hieronder vind je een uitgebreide stapsgewijze gids. Dit gaat gemakkelijker als je al IDEA StatiCa‑ en PROFIS‑gebruiker bent en je BIM‑links automatisch geïntegreerd zijn:
 

  1. Maak gratis een account aan: Role navigation | IDEA StatiCa
  2. Download IDEA StatiCa software:Downloads | IDEA StatiCa
  3. Controleer BIM‑linkcompatibiliteit : IDEA Statica BIM links | IDEA StatiCa
  4.  Exporteer vanuit jouw Checkbot‑model naar PROFIS Engineering!

 

Integratieworkflows


Je kunt de bijgewerkte lijst met ondersteunde structurele software hier vinden:
IDEA Statica BIM links | IDEA StatiCa.


 
 
De structurele software wordt opgedeeld in de volgende categorieën van integratie met Checkbot:
 
1.   Volledig geautomatiseerde integratie

Met een BIM‑link wordt de plug‑in automatisch geïnstalleerd in je structurele software, waardoor gebruikers verbindingsgegevens met één klik kunnen exporteren.

Als de structurele software niet op je computer is geïnstalleerd, verschijnt de melding “Target application not found”.

Voorbeelden: Robot, RFEM 5 en 6, RSTAB 8 en 9, SCIA Engineer, STAAD.PRO 2024, Advance Design, Axis VM, Midas Civil NX, RAM, enz.

 



 
2.   Geautomatiseerde externe integratie
Checkbot wordt apart geïnstalleerd en draait als een externe toepassing. Het is verbonden met de structurele software maar is niet geïntegreerd in de interface.
Voorbeelden: SAP2000, ETABS, Midas Civil en Gen, enz.
 


 
Hoe integreer je ETABS eenvoudig met IDEA StatiCa? | IDEA StatiCa
 
3.   Bestandsgebaseerde integratie via SAF- of IOM‑bestanden

Gegevens worden vanuit de structurele software geëxporteerd als een bestand en vervolgens handmatig in Checkbot geïmporteerd. Er wordt geen live verbinding of plug‑in gebruikt.

Voorbeelden: Sofistik, RISA, enz.

 

Let op dat oudere versies van deze software mogelijk niet worden ondersteund door de IDEA StatiCa‑integratie.

 

Laatste stap: Exporteren naar PROFIS!

Klik in het tabblad HILTI PROFIS” op “Export”. PROFIS wordt automatisch geopend en vraagt je om de import te “Bevestigen”. Daarna kun je meteen beginnen met het ontwerp van je staal‑op‑betonverbinding in PROFIS Engineering!

 




 

Volg ons op LinkedIn en Engineering Center om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van technische oplossingen en innovaties.
Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met ons team via belux.engineering@hilti.com.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nog geen reacties

Reageer als eerste op dit artikel!