![[FR] BIM & Préfabrication!](https://files-ask.hilti.com/small/57/57vjjhqdhs.png)
LE DUO GAGNANT POUR UNE PRODUCTIVITE BOOSTEE
![[FR] BIM & Préfabrication!](https://files-ask.hilti.com/small/57/57vjjhqdhs.png)
BIM et système d'installation
L’air du digital transforme les métiers de la construction et le BIM – Building Information Modeling – s’est naturellement imposé comme un vecteur incontournable de cette révolution. Les moyens numériques à notre disposition étant de plus en plus élaboré, stable et ergonomique, on peut s'attendre à accélération de son adoption dans un avenir proche.
Le BIM est une méthode novatrice dans le monde de la construction, permettant à toutes les parties prenantes du projet d'avoir une meilleure visibilité, une plus grande transparence et une planification mieux anticipée pendant les phases d’un projet. Grace à cela, la coordination durant les différentes phases est donc grandement améliorée. En complément au BIM, la préfabrication des systèmes de supportage avant la livraison sur chantier permet une réduction considérable du temps de travail sur site et une productivité boostée.

Les systèmes d’installation pour les réseaux d’électricité et pour les réseaux CVC jouent toujours un rôle important dans un projet de construction. Une bonne conception du système de supportage permet d’assurer une tenue durable des réseaux dans le bâtiment, une meilleure utilisation de l'espace, une réduction des coûts de main d’œuvre et contribue à l’amélioration de la sécurité des travailleurs. L’aspect intérieur du bâtiment peut être lui aussi impacté par une bonne ou mauvaise conception du système de supportage.
Dans le cas de support suspendu par exemple, une bonne conception permet de limiter les clashs entre les différents corps de métier et d’éviter du travail en plus (comme un surplus de perçage). Le temps de travail en hauteur est donc limité et le risque de chute diminue.
Une conception optimisée
Un design de supportage optimisé nécessite une participation précoce du designer, même au stade conceptuel. À cet égard, le BIM constitue une solution précieuse car le concepteur à toujours la possibilité de visualiser les supports directement projetés dans la maquette 3D. De cette manière, il peut facilement et rapidement identifier les clashs entre les différents objets présent dans le modèle et s’adapter ou signaler leurs existences aux parties prenantes.

Une fois le design terminé, les besoins matériels sont connus, et ce, de manière précise. Même si de légers ajustements peuvent être à prévoir sur chantier, aucune autre méthode n’offre plus de précision que celle du BIM et du design 3D. Au même titre que la gestion des clashs, les supports étant projetés dans la maquette du chantier, le concepteur est en position d’ajuster le design et la position des supports pour qu’ils s’adaptent parfaitement à votre environnement. Ainsi, la conception est complète et sur-mesure et les éventuels problèmes sont réglés en amont. Avec le BIM, fini les solutions improvisées ou basées sur l’expérience chantier. Vous vous assurez d’une conception de qualité et d’un gain de temps précieux au moment ou vous en avez le plus besoin.
La méthode de travail étant transparente pour tous les corps de métier et puisqu’elle est par définition en amont dans les phases du projet, les supports communs représentent une solution légitime et adéquate. Ces solutions optimisées peuvent également vous faire gagner du temps lors de l’installation et vous faire économiser de l’argent en matériel.

Support non optimisé VS support commun

Exemple d'un support commun
En outre, vous bénéficier d’un suivi fluide et d’une documentation complète tout au long du projet pour faciliter le process de validation.
En bref, le BIM vous fera économiser jusqu’à 50% de matériel, gagner du temps sur votre chantier et vous permet de minimiser les risques d’incident.
Préfabrication de supports
Pour booster la productivité de vos projets, nous vous proposons des services de préfabrication de supports :
- Découpe : les rails sont découpés à la longueur requise
- Préparation de kits : ce dont vous avez besoin, en kit avec les bonnes quantités
- Pré-assemblage: les supports sont assemblés et livrés prêts à la pose
Dans le cas du service de pré-assemblage par exemple, une fois que notre service technique a conçu les supports adaptés à vos besoins, les plans de fabrication sont envoyés en usine pour le pré-assemblage des supports. Notre équipe spécialisée s’occupe de réaliser les découpes selon les plans et assemble les produits entre eux.


Une fois le pré-assemblage terminé, les systèmes sont livrés sur chantier ou il ne restera plus qu’à les fixer au bon endroit. Ce service vous permet de gagner jusqu’à 50% du temps d’installation, de diminuer vos coûts de main d’œuvre et limite le gaspillage et les pertes de matériel.

Parfait pour pallier d’éventuels problèmes de délais, d’espace, de main d’œuvre qualifiée, ce service vous permet également de minimiser les risques d’incident lié à la découpe des rails et vous garantit une qualité sur le montage des supports.
Nos services BIM associés au pré-assemblage des supports, peuvent aussi optimiser la logistique avec des livraisons par zones et corps d’état.

En bref, de la conception à l’installation sur site, nos services BIM complétés par notre service de préfabrication vous permettront, en plus d’améliorer la maîtrise des risques QSE, de gagner en qualité, en temps et en argent.