Overslaan naar hoofdinhoud
Winkelwagen
over 3 years ago

Systèmes de protection contre l'incendie Hilti approuvés sans fibre, étanches au gaz et résistants aux tremblements de terre

Services,FireStop,sécurité,codes du bâtiment,rapport

404

Empêcher la propagation du feu et de la fumée à travers les ouvertures dans les murs et les planchers avec des exigences de résistance au feu est souvent une exigence secondaire stricte. Cependant, les séparations coupe-feu sont souvent soumises à de nombreuses autres exigences. Cette tendance est observée dans le monde entier et des exigences supplémentaires sont souvent imposées, telles que la perméabilité à l'air et aux gaz sans fibres, l'isolation contre les bruits aériens et la résistance aux tremblements de terre. L'article suivant traite de ces exigences supplémentaires et démontre l'adéquation de divers systèmes de protection contre l'incendie de Hilti.
 
 
 
Temps de lecture : environ 15 minutes.
 
 
 
Les systèmes de protection contre l'incendie de Hilti répondent à l'exigence de liberté des fibres.
 
Dans certaines zones des bâtiments, comme les hôpitaux, les centres de données ou les installations de production de puces, des exigences particulières sont imposées en matière de pureté de l'air. Pour répondre techniquement à ces exigences, des mesures appropriées doivent être prises dès les phases de conception et de construction. Outre l'installation de systèmes classiques de surpression et de filtration de l'air, l'adéquation des systèmes de protection contre l'incendie joue également un rôle important.
 
 
 
Des études montrent que les plaques de protection incendie bon marché (voir figure 1) ne répondent pas aux exigences des salles blanches [1]. En raison de la composition des panneaux, un nombre important de fibres métalliques peut être libéré dans l'environnement. Cela joue un rôle en particulier lors de la remise en service suite au déplacement, à l'ajout ou au changement de câbles. Une analyse de l'Institut Frauenhofer IPA a montré que les panneaux ignifugés ne peuvent pas être recommandés pour la remise en état des salles blanches, y compris les salles blanches ayant un faible niveau de classification[1].
 

Figure 1: Illustration d'un panneau résistant au feu
 
Pour répondre à l'exigence d'air pur dans les salles blanches, Hilti propose de nombreux systèmes de protection incendie sans fibres, dont certains sont décrits ci-dessous. Les systèmes de protection contre l'incendie tels que le collier de câble résistant au feu CFS-RCC (figure 2, à gauche) ou la mousse résistante au feu CFS-F FX, ainsi que la gaine résistante au feu CFS-SL GA (figure 2, à droite) conviennent pour répondre à l'exigence susmentionnée. Le CFS-SL GA de Hilti permet de réacheminer les câbles en tournant simplement la rosace.
 

Figure 2: Collier de câble résistant au feu Hilti CFS-RCC (à gauche) et manchon résistant au feu Hilti CFS-SL GA (à droite)

Les systèmes de protection contre l'incendie de Hilti répondent aux exigences en matière d'étanchéité à l'air.
 
Si les tuyaux traversent des murs et des planchers résistants au feu et que les espaces adjacents ont des exigences en matière d'acheminement et de circulation de l'air (espaces à pression positive/négative, laboratoires, etc. Il existe différentes normes et méthodes pour mesurer l'étanchéité à l'air des produits de construction. La norme EN 1026 "Fenêtres et portes - Perméabilité à l'air - Méthode d'essai" est une norme internationalement reconnue pour déterminer l'étanchéité à l'air des éléments de construction à des pressions d'essai positives ou négatives. En prenant l'exemple des briques réfractaires Hilti (CFS-BL P) - testées par l'institut allemand accrédité ift Rosenheim GmbH - la figure 3 montre les résultats concernant l'étanchéité à l'air à différentes valeurs de pression d'air.

 
Figure 3: Rapport d'essai de la brique réfractaire Hilti CFS-BL P

Les normes d'essai européennes conventionnelles pour les systèmes de protection contre l'incendie prescrivent une pression d'essai de 20 Pa pour la réalisation des essais. Par exemple, un panneau ignifuge de 280 mm x 550 mm x 200 mm et les briques ignifuges Hilti CFS-BL P peuvent résister à une différence de pression allant jusqu'à 6200 Pa.  
En outre, le comportement de l'étanchéité à l'air a été examiné à différentes pressions d'essai (pression et aspiration). Il a été démontré que le volume d'air traversant (m³/(h m²)) augmente proportionnellement à la pression d'essai. Lors de la conception des locaux, des exigences spécifiques sont imposées en matière d'acheminement et de circulation de l'air (gestion de l'air). Par exemple, dans les salles de serveurs, l'étanchéité des séparations coupe-feu doit être prise en compte lors de la conception des systèmes d'extinction au gaz. Les données techniques de la brique coupe-feu Hilti (CFS-BL P) le prouvent. Des données techniques sur l'étanchéité à l'air d'autres systèmes de protection contre l'incendie de Hilti sont également disponibles. 
Les systèmes de protection contre l'incendie de Hilti sont testés en ce qui concerne l'isolation contre les bruits aériens. 
Dans les zones sensibles au bruit des bâtiments, comme les hôpitaux ou les hôtels, les murs extérieurs et les cloisons doivent répondre aux exigences d'isolation acoustique (indice d'affaiblissement acoustique). Or, ces exigences sont affectées par toute ouverture dans l'élément de construction. Pour éviter d'affecter négativement les exigences d'isolation acoustique des cloisons ou des murs extérieurs, les ouvertures doivent être scellées avec des produits testés pour l'isolation acoustique. Les systèmes de protection contre l'incendie de Hilti sont testés pour ces valeurs d'isolation acoustique, ce qui permet de déterminer s'ils conviennent aux zones sensibles au bruit dans les bâtiments. Le test est effectué à l'aide de mesures de la classe de transmission du son (STC). Cela permet de déterminer les propriétés acoustiques d'un système. Le système doit être compris comme une combinaison du matériau de base (mur) et de l'échantillon d'essai (Hilti firewall). Il est évident que l'indice de réduction du bruit dépend également du rapport entre la taille du déflecteur et la taille du mur. Les systèmes de protection incendie Hilti ont été évalués pour leurs propriétés d'isolation acoustique en coopération avec l'institut accrédité ift Rosenheim GmbH. Les rapports d'essai sont disponibles, comme le montre la figure 5 avec l'exemple du bloc de protection contre l'incendie CFS-BL P de Hilti.
 

Figure 4: Rapport d'essai sur les valeurs d'isolation contre les bruits aériens de la brique ignifugée Hilti CFS-BL P.L. 


Les systèmes de protection contre l'incendie Hilti sont testés pour leur capacité à absorber les mouvements
 
Les systèmes de protection contre l'incendie utilisés dans les zones sismiques doivent être soumis à des tests spécifiques. Lors d'un tremblement de terre, les bâtiments et leurs installations techniques sont exposés à des forces dynamiques avec différentes directions de charge. Par conséquent, les solutions de fixation de ces équipements doivent être conçues avec des renforts appropriés. Étant donné que les séparations coupe-feu sont également exposées à des forces correspondantes et que les décalages relatifs entre les tuyaux, les composants et le système de protection contre les incendies peuvent entraîner des fissures ou une défaillance totale des séparations coupe-feu, un essai du système est nécessaire. À ce jour, il n'existe aucune directive ou norme européenne décrivant une procédure de conception des plaques de protection incendie sous l'influence des tremblements de terre. C'est pourquoi Hilti a publié en 2016, en collaboration avec l'organisme accrédité ASTM (American Society for Testing and Materials), une norme d'essai novatrice pour l'application susmentionnée. Cette norme d'essai ASTM E3037-2016 décrit une méthode d'essai pour "mesurer les mouvements relatifs" des systèmes de protection incendie pénétrants. La norme d'essai contient les critères d'essai pour le mouvement d'un système de protection incendie sous une certaine amplitude et séquence de mouvements. Les éprouvettes sont testées parallèlement au corps pénétrant la barrière de protection incendie (direction Z) et perpendiculairement à celui-ci (figure 5).
 

Figure 5: Classifications établies pour l'évaluation des systèmes de protection contre l'incendie
 
 
Hilti a testé, évalué et classé un grand nombre de ses produits de protection contre l'incendie conformément à cette norme américaine. Il est ainsi possible de se prononcer en connaissance de cause sur l'adéquation des systèmes de protection incendie respectifs pour l'Europe également. Des informations sur les produits peuvent être demandées à Hilti à tout moment.
 

 
Conclusion
 
Les systèmes de protection contre l'incendie doivent être conçus pour être adaptés à l'utilisation, durables et non seulement empêcher la propagation du feu et de la fumée, mais aussi répondre à des exigences supplémentaires. Il s'agit de l'absence de fibres, de l'étanchéité à l'air et au gaz, de l'isolation contre les bruits aériens et de l'aptitude à résister aux tremblements de terre. Dans nos propres laboratoires d'essai et en coopération avec divers instituts d'essai accrédités, les systèmes de protection contre l'incendie de Hilti peuvent démontrer qu'ils répondent à ces exigences. Si vos projets ont des exigences supplémentaires, contactez Hilti pour obtenir des conseils personnalisés.
 
 
 
L'article vous a plu ?
 
Si c'est le cas, veuillez l'évaluer avec un pouce vers le haut. Cela nous aidera à développer d'autres contenus pertinents.
 

Nog geen reacties

Reageer als eerste op dit artikel!