Overslaan naar hoofdinhoud
Winkelwagen
Geplaatst door Hilti Belux Engineering Teamabout 4 years ago

Profis Rebar,TR069,Barres d'armature,EC2,Rebar

1.0K

Ces dernières années, les barres d'armature modernisées sont devenues une solution familière et quotidienne. Ils sont utilisés aussi bien dans les rénovations que dans les nouvelles constructions - pour un large éventail d'applications, telles que les connexions dalle-mur, l'ancrage de rampes d'escalier, la connexion de dalles en porte-à-faux à des dalles ou l'ancrage de colonnes dans des fondations existantes.
 
Cependant, le domaine d'application a jusqu'à présent été limité par la méthode de conception selon le rapport technique 023 / EAD 330087, conformément aux dispositions de la norme européenne sur le béton armé applicable (Eurocode 2).
 
Cela signifie que les joints en béton armé résistant aux moments doivent être conçus et exécutés comme des joints à recouvrement. Toutefois, cela n'est pas possible dans de nombreux cas où une planification préalable est nécessaire.
 

Le rapport technique TR 069 traite de la conception des assemblages en béton résistant aux moments de flexion.

Entre-temps, l'EOTA a mis au point la nouvelle méthode de conception TR 069 pour les barres d'armature modernisées, publiée en 2019 "Méthode de conception pour les ancrages de barres d'armature modernisées avec un comportement de collage amélioré par rapport à l'EN 1992-1-1". Il permet de concevoir des assemblages en béton armé résistants aux moments d'inertie dans des conditions de charge statique sans utiliser de configuration de fendage.
 
Cela permet d'élargir considérablement le champ d'application du renforcement et d'accroître la flexibilité de votre conception.


HIT-RE 500 V4 et HILTI HIT-HY 200-R V3 : Qualifié par EAD 332402-00-0601

Pour que la conception soit conforme à la norme TR069, le produit utilisé pour les armatures post-installées doit être évalué par rapport à l'EAD 332402-00-0601 "Post-Installed Reinforcing Bar (Rebar) Connections with Improved Bond-Splitting Behaviour Under Static Loading". Il s'agit notamment de méthodes et de critères permettant d'évaluer le comportement réel de rupture d'adhérence des systèmes de renforcement, qui, selon les caractéristiques du produit, peut être sensiblement plus élevé que pour les barres d'armature coulées en place selon l'Eurocode 2.

 
Les systèmes de mortier injectable HIT-RE 500 V4 et HIT-HY 200-R V3 sont qualifiés par EAD 332402-00-0601 et peuvent donc être conçus et exécutés avec TR 069.
 

Concevoir avec le TR069 de manière productive : PROFIS Rebar

Outre le mortier d'injection homologué HIT-RE 500 V4 et HIT-HY 200-R V3, Hilti propose également le logiciel de conception gratuit PROFIS Rebar. Après la pose de joints en béton armé, ceux-ci peuvent être calculés et documentés rapidement et facilement, étape par étape.
 

Résumé

Le TR069 et Hilti HIT-RE 500 V4 / HIT-HY 200-R V3 vous offrent ensemble les avantages suivants :

  • Un éventail nettement plus large d'applications pour les renforts modernisés
  • Flexibilité dans la conception des connexions rigides
  • Charges plus élevées et donc profondeurs d'ancrage plus faibles
  • Conception uniforme conforme aux normes européennes et aux dernières technologies
  • Un produit qualifié selon l'ATE, avec le logiciel PROFIS Rebar correspondant.

Nog geen reacties

Reageer als eerste op dit artikel!