Waarom is compartimentering bij brandbestrijding belangrijk?

Het beperken van de verspreiding van een brand en de rook ervan en het minimaliseren van het belang ervan zijn van vitaal belang in de bouwsector. Zoals we in een vorig artikel over passieve brandbestrijding hebben gezien, zijn er verschillende technieken om nieuwe gebouwen te behouden, zoals compartimentering. Deze oplossing is nu verplicht en wordt aanbevolen voor alle nieuwe gebouwen in Frankrijk. Deze zeer strenge verordening beoogt duidelijke regels vast te stellen voor de te nemen voorzorgsmaatregelen, alsmede voor de grootte en de plaats van de compartimenten in de betrokken gebouwen. Dit is een cruciaal punt voor verzekeringsmaatschappijen en eigenaars van onroerend goed die de veiligheid van de gebruikers en hun bezittingen willen waarborgen. Hier bekijken we de voorschriften die inherent zijn aan brandcompartimentering en de technieken om deze brandbeveiligingsoplossing te optimaliseren.
DE ROL VAN COMPARTIMENTERING BIJ BRANDBESTRIJDING IN FRANKRIJK
Volgens de huidige Franse regelgeving moeten bouwers nieuwe gebouwen zo ontwikkelen dat ze in geval van brand de verspreiding van vuur en rook kunnen tegengaan. Deze soms zeer snelle verspreiding kan worden voorkomen of vertraagd door gebouwen op te delen in afzonderlijke compartimenten met brandwerende muren en door het aantal voor de bewoners toegankelijke nooduitgangen te vergroten. Deze compartimentering heeft tot doel de brand te stoppen door de toevoer van brandstof te beperken en de aanwezigheid van zuurstof in het gebied te verminderen. Tegenwoordig is deze techniek, die in de bouwwereld onmisbaar is, in enkele jaren tijd uitgegroeid tot een van de belangrijkste middelen voor passieve brandbestrijding in ons land en in de rest van de wereld. Deze manier om zich tegen brand te beschermen is echter niet nieuw, aangezien sporen van compartimentering te vinden zijn in de Beierse algemene brandvoorschriften die aan het eind van de 18e eeuw werden opgesteld! Deze beschermingsmaatregel betreft slechts een bepaald aantal gebouwen die in de Franse brandvoorschriften zijn aangegeven en volgens verschillende criteria zijn gekozen.
· Type en gebruik van het gebouw
· Grootte van het gebouw
· Grootte van het compartiment
· Plaats van de compartimenten
· Locaties met een hoog risico
· Brandwerendheidstijd
Compartimentering is dus verplicht voor bijvoorbeeld ziekenhuizen, winkelcentra, uitgaansgelegenheden of fabrieken. Het risico op overlijden is groter in een winkelcentrum met meerdere verdiepingen dan in een eengezinswoning. Er zij op gewezen dat verzekeringsmaatschappijen ook het recht hebben de bouw van compartimenten in bepaalde soorten gebouwen op te leggen om het onroerend goed tegen brand te beschermen. In feite heeft de installatie van overdekkingen verschillende doelstellingen die verband houden met zowel de veiligheid als het behoud van gebouwen.
· Geen instorting van het gebouw
· Bescherming van brandweerlieden en nooduitgangen
· Veiligheid van de eigendom
· De verspreiding van rook stoppen
Dit laatste is bijzonder belangrijk wanneer men bedenkt dat tweederde van de sterfgevallen ten gevolge van brand te wijten is aan rookinhalatie. Volgens de meeste voorschriften moeten gebouwen bij compartimentering worden ingedeeld door wanden en vloeren met een minimale brandwerendheid.
VERBORGEN RISICO'S WAARMEE REKENING MOET WORDEN GEHOUDEN BIJ DE COMPARTIMENTERING VAN EEN NIEUW GEBOUW
In theorie is het doel van compartimentering het voorkomen van brand en rook van de ene naar de andere ruimte door middel van wanden en vloeren van geschikte materialen. In werkelijkheid zijn er veel verborgen gevaren die de effecten van compartimentering kunnen verminderen en het gebouw onveilig en instabiel kunnen maken. Vooral in grote en technische gebouwen laten de wanden en vloeren van de compartimenten ruimte voor de installatie van diverse kabels, kanalen en leidingen.
· Ontsteking
· Stroomvoorziening
· Verwarming
· Watervoorziening
· Ventilatie
· Airconditioning
· Telecommunicatielijnen...
Tijdens de bouwfase van een nieuw gebouw zijn er veel ambachten bij betrokken die niet altijd met elkaar communiceren om de brandbestrijding te optimaliseren. Het grote aantal betrokkenen maakt passieve brandbestrijding tot een complexe taak die niet kan worden geoptimaliseerd met een voorafgaande planning. De plaatsing van leidingen en andere kabels moet derhalve worden ontworpen in relatie tot de eisen van de compartimentering, wil zij werkelijk doeltreffend zijn. De voor de vloeren en wanden van compartimenten gebruikte materialen zijn onderworpen aan welomschreven normen door middel van laboratoriumtests, zoals besproken in een vorig artikel over verborgen brandgevaar. Als hiermee bij het ontwerp van het gebouw geen rekening wordt gehouden, zal de compartimentering haar doel niet bereiken, zoals de Franse wetgeving vereist, en zullen rook en vuur zich via kanalen en leidingen door de compartimenten kunnen verspreiden. Ook de voor deze laatste elementen gebruikte materialen spelen een essentiële rol in de goede werking van de compartimentering. Ook de daarvoor gebruikte materialen spelen een belangrijke rol in de goede werking van de compartimentering. Plastic kan smelten en giftige gassen afgeven, terwijl metaal bijvoorbeeld de hitte van het vuur verspreidt. De vloeren en wanden van de compartimenten moeten derhalve zodanig zijn ontworpen dat zij min of meer snel op de gevolgen van brand reageren. Rookdichtheid mag ook niet worden vergeten, want rook kan zich zeer snel door een brandend gebouw verplaatsen en sneller een dodelijk gevaar worden dan de brand zelf.
HOE KAN HET GEBRUIK VAN COMPARTIMENTERING VOOR EEN DOELTREFFENDE BRANDBESTRIJDING WORDEN GEOPTIMALISEERD?
Passieve brandbestrijding is een belangrijk thema in de bouw en wordt als essentieel beschouwd door eigenaars, architecten, ontwerpers en algemene aannemers die er in een vroeg stadium van het ontwerp van hun projecten rekening mee houden. De andere kwestie van brandcompartimentering is het onderhoud van vloeren en wanden in geval van brand. Om de passieve brandbestrijdingsmaatregelen te optimaliseren, is het van belang de potentiële beginpunten van branden te analyseren. Volgens studies wordt 35% van de branden veroorzaakt door een elektrisch probleem, bijna 10% door oververhitting van de installaties, 17% door een menselijke fout en de overige 22% door een onbekende oorzaak. Naast de compartimentering worden op alle niveaus van het gebouw verschillende maatregelen uitgevoerd.
· Nieuwe bekabeling
· Bijwerken van elektrische apparatuur
· Nieuwe ruimteverdelers De bewoners van de gebouwen moeten ook worden betrokken bij de controle van de installaties en de brandbestrijdingsapparatuur.
· Compartimentering en voorlichting over brandrisico's
· Snel onderhoud van beschadigde doorvoeringen
· Gebruik van het juiste brandbeveiligingsmateriaal en in overeenstemming met de brandbeveiligingsinstallaties
· Inspectierondes in een regelmatig en passend tempo
· Productie van duidelijke documentatie over mogelijke branddoorslag en classificatie van documentatieverslagen
· Het kiezen van een doeltreffende firestop-fabrikant
· opschrijven van de volledige specificatie van het te gebruiken brandstopmateriaal
CONCLUSIE
Als wereldmarktleider in passieve brandbestrijding gebruikt Hilti zijn ervaring en knowhow om gebouwen veiliger en brandveiliger te maken. Wij bieden eenvoudige en doeltreffende oplossingen voor alle soorten gebouwen. In een toekomstig artikel zullen we de waarde van deze brandoplossingen onderzoeken en kijken naar intumescence, de optimale technologie om uw gebouwen brandveilig te houden.