Overslaan naar hoofdinhoud
Winkelwagen
over 2 years ago

Brandwerende selector: kies snel, kies voor veiligheid!

Brand,Brandwering,firedesign,brandbeveiliging

586

Bescherming van ruimtes tegen vuurschade is een belangrijke zorg bij het ontwerp en de bouw van gebouwen. Elk project, met zijn vele toepassingen en unieke configuraties, brengt specifieke uitdagingen met zich mee. Van verschillend gevormde trechters tot complexe ondersteuningsstructuren, tot een scala aan materialen zoals beton en hout. De vereisten voor brandbestendigheid variëren afhankelijk van de gebieden en lokale voorschriften, soms variërend van 30 tot 120 minuten. Gezien deze diversiteit aan normen en specificaties, wordt de kwestie van goedkeuringen cruciaal en kan verwarrend zijn. We zoeken allemaal naar betrouwbare, conforme brandwerende oplossingen die perfect aansluiten bij onze behoeften. Maar hoe navigeer je in deze voortdurend veranderende wereld van brandbescherming?

Dankzij de innovatieve brandwerende selector is deze tijdrovende taak nu vereenvoudigd en geoptimaliseerd. Veel meer dan alleen een productselectietool, fungeert het als een deskundige gids, die u zelfverzekerd leidt naar perfect passende en volledig goedgekeurde oplossingen. Verspil geen tijd meer; laat deze revolutionaire selector u leiden naar gemoedsrust.



DUIK IN DE WERKING VAN DE BRANDWERENDE SELECTOR


Vergeleken met klassieke productselectiesoftware gaat de brandwerende selector veel verder dan alleen het presenteren van vooraf geselecteerde technische specificaties. Als een deskundige gids biedt de selector een methodische en dynamische benadering. Het stelt u in staat om nauwkeurig en intuïtief de configuratie van uw toepassingen te definiëren. U kunt het volgende instellen:

• Het type toepassing: kabel, buizen, gemengd...
• De vorm en grootte van de opening
• De verschillende soorten ondersteuning (scheidingswand, muur, plafond...) en het materiaal (beton, hout)
• De dikte van de ondersteuning
• De vereiste brandclassificatie

De essentiële parameters kunnen stapsgewijs worden gekozen, met aanvullende detailniveaus beschikbaar in uitklapmenu's voor elk aspect. Bij elke nieuwe selectie worden alle passende oplossingen per product direct weergegeven. Zoals hieronder te zien is.



Deze gebruiksvriendelijke presentatie vereenvoudigt het navigeren en maakt het gemakkelijk om de oplossingen te selecteren die het beste aansluiten op uw huidige behoeften in ons uitgebreide assortiment dat beschikbaar is op onze website: brandwerende producten.

Nadat de oplossing is geselecteerd, geeft de volgende stap u direct toegang tot gedetailleerde informatie over elk product en alle bijbehorende documenten. U vindt uitgebreide documentatie voor elke oplossing, die cruciale details biedt voor een succesvolle installatie. Dit omvat productbeschrijvingen, goedgekeurde maximale opening groottes, minimale afstanden, vereiste aanvullende producten, en nog veel meer, zoals geïllustreerd in het onderstaande voorbeeld.


DE VOORDELEN VAN DE BRANDWERENDE SELECTOR


De brandwerende selector biedt gebruikers vele voordelen:

• Snelheid en efficiëntie bij het zoeken naar geschikte en gecertificeerde brandwerende oplossingen.
• Gebruik van standaardmodellen als referenties om producten te specificeren in plattegronden en andere projectdocumenten.
• Optimalisatie van de planning voorafgaand aan werkzaamheden aan doorvoeringen.

Daarnaast maakt het gebruik van de directe zoekfunctie het mogelijk om snel en gemakkelijk voor een gegeven product:

• Alle mogelijke toepassingen te vinden
Goedkeuringen (Europese Technische Beoordelingen) of relevante uittreksels op te sporen

DE BRANDWERENDE SELECTOR, ESSENTIËLE BONDGENOOT IN DE BOUW!

 
In conclusie biedt de brandwerende selector een efficiënte en complete oplossing om de uitdagingen van brandbescherming aan te gaan. Dankzij zijn vermogen om snel passende en goedgekeurde oplossingen te bieden, terwijl u ook de mogelijkheid heeft om andere belangrijke parameters aan te passen op basis van de specificaties van uw project. De brandwerende selector is hier beschikbaar!

Om meer te weten te komen over de brandwerende selector en de oplossingen van Hilti, aarzel niet om ons webinar brandbeveiligingsapplicaties te bekijken dat beschikbaar is op AskHilti!

Neem voor meer informatie contact met ons op via belux.engineering@hilti.com

Nog geen reacties

Reageer als eerste op dit artikel!