Overslaan naar hoofdinhoud
Winkelwagen
over 1 year ago

Uitdagingen en brandstopoplossingen voor gemengde doorvoeringen

FireStop,ETA,Gemengde doorvoeringen,Brandwerende

565

Grote openingen brandvrij maken: uitdagingen en oplossingen

Het correct afdichten van grote openingen door brandwerende muren of vloeren is vaak een moeilijke taak voor ontwerpers en aannemers. Er zijn veel ontwerpaspecten waarmee rekening moet worden gehouden en communicatie tussen belanghebbenden is cruciaal om problemen te voorkomen.

Afbeelding 1: Grote gemengde openingen, altijd een uitdaging


De uitdagingen van gemengde penetraties
Huidige problemen


Apparatuur en apparaten in gebouwen, zoals kabels en leidingen, worden vaak gegroepeerd vanwege de beperkte ruimte in gangen, kanalen of boven plafonds. Wanneer deze installaties door brandmuren of vloeren lopen, vormen ze een risico als de minimumafstanden niet worden gerespecteerd, wat de stabiliteit en weerstand van een doorvoerverbinding bij brand in gevaar kan brengen.

Tests door de fabrikant

Gemengde doorvoeringen moeten specifiek worden getest, omdat niet alle brandwerende oplossingen geschikt zijn voor gemengde openingen. De technische beschrijvingen in de European Technical Assessment (ETA) geven gedetailleerd aan welke componenten gebruikt kunnen worden in een gemengde doorvoerlas, met vermelding van de soorten en het aantal doorvoeren, hun materialen, diameters en goedgekeurde openingsmaten.

Belangrijkste uitdagingen


  • Minimale afstandsvereisten : Veel ETA's specificeren minimumafstanden tussen penetranten, waaraan moeilijk kan worden voldaan vanwege ruimtebeperkingen, wat kan leiden tot kostbaar herwerk of wijzigingen in installatieplannen.
  • Consistentie van materialen : Het gebruik van verschillende materialen of systemen in verschillende stadia van de installatie kan leiden tot verlies van goedkeuring en conformiteit.
  • Productvereisten: Gemengde doorvoeringen vereisen vaak verschillende producten (bijv. brandmanchetten voor kunststof kanalen, verschillende afdichtmiddelen) en aanvullende maatregelen (bijv. isolatie rond kabelgoten) om hoge niveaus van brandwerendheid zoals EI120 te bereiken.
  • Complexe installaties: Systemen zoals brandwerende mortels of gecoate panelen vereisen bekwame en deskundige aannemers vanwege de complexiteit en de tijd die nodig is voor de installatie ervan.
  • Verantwoordelijkheid en expertise: Brandstopwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gespecialiseerde aannemers met ervaring op dit gebied, idealiter aannemers met sterke samenwerkingsverbanden met fabrikanten.
  • Opname van kanalen en registers: Het opnemen van kanalen en kleppen in een gemengde doorvoeringsvoeg kan problematisch zijn, omdat hun testnormen verschillend zijn, waardoor direct contact met de klepfabrikanten nodig is voor goedkeuring.


Hoe vind je de juiste brandwerende oplossing voor gemengde openingen?

Om complexiteit en coördinatieproblemen te voorkomen, is het aan te raden om aan het begin van het planningsproces voor elk vak afzonderlijke openingen te ontwerpen. Deze aanpak resulteert in kleinere openingen, eenvoudigere installatie en geschiktere oplossingen voor brandstops.
 
Er zijn echter vaak grote openingen in brandmuren of vloeren nodig. Tabel 1 hieronder geeft een overzicht van de belangrijkste parameters waarmee rekening moet worden gehouden bij het plannen, selecteren en specificeren van productoplossingen voor gemengde doorvoervoegen.

Tabel 1: Selectiecriteria voor gemengde penetratie

Hilti-oplossingen voor gemengde doorvoeringen 

Hilti propose quelques produits coupe-feu clés qui ont fait l'objet d'une évaluation technique européenne (ETA) spécifique pour les ouvertures mixtes.
  

  1. Brandwerend paneel CFS-CT B met brandwerende verflaag

Het Hilti Firestop gecoat paneelsysteem is een van de producten met het breedste toepassingsgebied getest volgens testnorm EN1366-3.


Afbeelding 2: Plaat met CFS-CT brandwerende coating

Voordelen: Gemakkelijk te verven, sneldrogend, éénlaagse coating, breed goedkeuringsbereik en materiaalbesparing.
De Europese technische beoordeling ETA 11/0429 (dubbelwandige voeg) en het technische informatieblad kunnen via deze link worden verkregen op de website Brandwerend paneel CFS-CT B .

2.   Brandwerende mortel CFS-M RG
Hilti brandstopmortel: ideaal voor grote gemengde doorvoeren in harde wanden en vloeren vanaf 150 mm. Breed toepassingsgebied voor vele kabel-, staal-, koper- en kunststofbuisconfiguraties van verschillende diameters. Ook goedgekeurd voor diverse specifieke buisisolaties.


Afbeelding. 3: CFS-M RG brandwerende mortel

Voordelen: eenvoudig te installeren, uitstekende thermische isolatie-eigenschappen, minimale krimp tijdens uitharding en overschilderbaar.
 De Europese technische beoordeling ETA 12/0101 en het technische informatieblad zijn verkrijgbaar via deze link op de website brandwerende mortel CFS-M RG.
3.   CFS-F FX brandwerend schuim
 
De ideale oplossing voor moeilijk bereikbare openingen. Ideaal voor middelgrote openingen, tot 600x600 mm in muren en 400x400 mm in vloeren. Zeer breed toepassingsgebied voor kabels, kabelgoten en vele geïsoleerde en niet-geïsoleerde metalen, kunststof en composietbuizen.

Afbeelding. 4: CFS-F FX brandwerend schuim 

Voordelen: Het schuim is gemakkelijk te vormen tijdens het uithardingsproces, het is netjes aan te brengen, het is snel te installeren, rookwerendheid en branddichtheid worden geleverd door één enkel systeem.
De Europese technische beoordeling ETA 10/0109 en het technische informatieblad zijn verkrijgbaar via deze link op de website brandwerend schuim CFS-F FX

4.   CFS-RCC rechthoekige brandwerende kabelkraag
 
Deze nieuwe en unieke oplossing is ontworpen voor de renovatie van waterdichte kabelgoten en gemengde doorvoeren zonder de bestaande brandstop te verwijderen. Het biedt een verscheidenheid aan geteste configuraties in beton, gasbeton, gipskarton of metselwerk.

Afbeelding. 5: CFS-RCC rechthoekige brandwerende kabelkraag

Voordelen: breed scala aan goedkeuringen, modulair systeem, opbouwmontage, onmiddellijk functioneel na installatie, geschikt voor enkelzijdige toepassingen en uitstekende oplossing voor onregelmatige openingen.
De Europese technische beoordeling ETA-16/0382 en het technische informatieblad zijn verkrijgbaar op de website via deze link CFS-RCC rechthoekige brandwerende kabelkraag .

Duidelijkere, efficiëntere installatieplanning  
Grote openingen voor leidingen en kabels dragen vaak de verantwoordelijkheid over aan aannemers. Hoewel vakspecifieke voorzieningen ideaal zijn, komen grote gemengde doorvoeringen vaak voor. Hilti biedt een scala aan oplossingen, waaronder gecoate paneelsystemen, brandwerende mortels en flexibele schuimen, allemaal getest volgens EN1366-3.

Hilti software voor brandstop selectie 
 
Hilti biedt software om planners en ingenieurs te helpen bij het selecteren van de juiste brandvertragende producten. De ETA Selector biedt een overzicht van geteste en goedgekeurde producten en maakt oplossingen op maat mogelijk op basis van projectvereisten. De software is hier verkrijgbaar brandstop selector

Hilti biedt software om planners en ingenieurs te helpen bij het selecteren van de juiste brandvertragende producten. De ETA Selector biedt een overzicht van geteste en goedgekeurde producten en maakt oplossingen op maat mogelijk op basis van projectvereisten. De software is hier verkrijgbaar brandstop selector

Nog geen reacties

Reageer als eerste op dit artikel!