Overslaan naar hoofdinhoud
Winkelwagen
over 1 year ago

Quels sont les risques et pourquoi avez-vous besoin de solutions spéciales ?

Isolation des tuyaux,Bandage coupe-feu,Pénétration coupe-feu,CFS-B,Norme EN1366-3

364

Dans la plupart des cas, les tuyaux de chauffage, de refroidissement ou d'alimentation en eau ont besoin d'être isolés. Pourquoi ? Les principales raisons sont la réduction de la consommation d'énergie et des pertes de chaleur, l'atténuation de la transmission du bruit et la protection contre la corrosion. En ce qui concerne les pénétrations coupe-feu, ces isolations sont très importantes. 


Figure 1 – Isolation de tuyaux avec une solution Hilti 

Isolation des tuyaux - matériaux et types typiques 

De nombreux matériaux d'isolation, comme la laine minérale, sont incombustibles et très efficaces. Lorsqu'elle est utilisée avec un matériau coupe-feu, elle peut sceller les espaces entre les tuyaux et les murs ou planchers pour créer un joint résistant au feu. Par exemple, une laine minérale avec un mastic acrylique coupe-feu peut sceller efficacement l'espace entre un tuyau et une pénétration de mur ou de sol, suivant un système approuvé. Les spécificités, comme la longueur, la configuration et les types de tuyaux approuvés, sont détaillées dans l'agrément technique européen (ATE).


Figure 2 – Isolant avec de la laine minérale

De nombreux tuyaux sont isolés avec un matériau en caoutchouc à cellules fermées, flexible et facile à fixer. Ce matériau convient aux systèmes d'eau chaude et froide, de chauffage, d'air conditionné et de réfrigération. Son point faible est sa combustibilité : il se consume en cas d'incendie laissant un espace ouvert entre le tuyau et le mur ou le sol. De ce fait, nécessitant l'ajout d'un matériau intumescent pour combler l'espace ouvert.

Bandage coupe-feu CFS-B : une solution flexible et efficace

Pour résoudre les problèmes de pénétration, une intumescence à haute pression n'est pas nécessaire.
Ces intumescences sont généralement réservées à des applications telles que la fermeture de tuyaux en plastique, où la pression intumescente est nécessaire pour écraser le tuyau lorsqu'il se ramollit et que le coupe-feu ferme l'espace.

Cela dit, le matériau intumescent choisi ne doit pas se contenter de fermer l'espace annulaire. La plupart des isolants en caoutchouc sont assez épais et, lorsqu'ils fondent, ils créent des espaces vides qui peuvent permettre au feu, à la chaleur et à la fumée de se propager dans d'autres pièces d'un bâtiment.

Pour offrir une solution adaptée et flexible Hilti a développé la bande coupe-feu CFS-B, de 2 mm d'épaisseur et 125 mm de profondeur, facile à installer. Elle s'adapte à différents diamètres de tuyaux et se fixe avec une bande ou un fil d'acier. Le mastic acrylique Hilti Firestop CFS-S ACR peut combler les espaces restants. Cette solution est conforme à la norme EN1366-3 et bénéficie d'un classement ETA complet. Vous pouvez le voir sur notre site en cliquant sur ce lien bandage coupe-feu CFS-B.

 
Figure 3 – Installation du bandage coupe-feu CFS-B 

Pour apprendre à installer le bandage coupe-feu CFS-B, consultez la vidéo disponible à ce lien :Comment installer le bandage coupe-feu Hilti CFS-B

Le grand avantage : une large gamme d'autorisations dans l'ATE

L'évaluation technique européenne ATE-20/0993 du Hilti Firestop Bandage CFS-B montre que ce produit unique couvre diverses applications de pénétrations testées selon la norme EN1366-3.
 
Le produit couvre les pénétrations simples, en utilisant seulement deux couches de la bande dans les assemblages de béton et de cloisons sèches. Il s'adapte à plusieurs matériaux d'isolation, simplifiant le travail des prescripteurs et installateurs.
 
Le Hilti Firestop Bandage CFS-B est testé pour les matériaux et configurations suivants :
 

  • Isolants combustibles élastomères à base de caoutchouc butyle
  • Isolation en laine minérale en fibre de verre
  • Isolation en laine minérale (point de fusion >1000°C, densité minimale 45 kg/m³)
  • Tubes en cuivre avec isolation en PE flexible WICU préinstallée
  • Tuyaux de cuivre avec isolation PUR (densité 39,4 kg/m³)
  • Tuyaux en cuivre jusqu'à 88,9 mm de diamètre
  • Tuyaux en acier jusqu'à 114,3 mm de diamètre et jusqu'à 14,2 mm d'épaisseur de paroi
  • Tuyaux en acier avec un diamètre maximal de 813 mm dans les murs et de 324 mm dans les sols

 
La solution Hilti est non seulement testée avec les matériaux d'isolation les plus courants des fabricants les plus courants, mais aussi avec une variété de matériaux et de diamètres de tuyaux. Tous les détails peuvent être trouvés dans les ATE respectifs en ligne ou dans notre logiciel de conception coupe-feu : sélecteur coupe-feu .

Tuyaux en composite d'aluminium

Les tuyaux composites en aluminium sont de plus en plus utilisés pour leur souplesse, mais leur comportement mixte combinant les spécificités des tuyaux en plastique et en métal rend les essais au feu difficiles. Le bandage coupe-feu CFS-B a passé avec succès de nombreux tests pour ces tuyaux, offrant de bonnes performances pour diverses applications. Il possède l'une des gammes d'homologation les plus étendues du marché pour les tuyaux composites. 

La distance entre les conduits, un élément important 

La distance entre les conduits est un élément crucial de nombreuses installations. L'espace étant toujours un problème lors de la planification et de la conception des systèmes de canalisations, il peut souvent être un facteur limitant. La bande coupe-feu Hilti CFS-B a été testée dans des conditions qui minimisent l'espace entre les différents tuyaux.

 
Figure 4 – schéma montrant les distances entre les tuyaux
 
La bande coupe-feu Hilti CFS-B permet de réduire l'espace entre les tuyaux à zéro (S1=0) , optimisant ainsi l'espace et la flexibilité des installations. C'est un grand avantage, qui permet d'économiser de l'espace, d'assurer la stabilité dans une ouverture et d'offrir une flexibilité de planification des systèmes de tuyauterie. D'autres distances peuvent être recherchées dans l'évaluation technique européenne.
 
Hilti propose de multiples solutions pour les systèmes d'installation de tuyaux, y compris des ancrages résistants au feu. L'espacement des conduits est important car la distance entre l'ouverture coupe-feu et le premier support doit être spécifiée pour garantir la stabilité dans la zone du mur ou du plancher résistant au feu. Pour les murs et les sols, les tuyaux doivent être supportés / installés à une distance de 250 à 400 mm de la surface.

Conclusion 

En résumé, la bande coupe-feu CFS-B se distingue par sa flexibilité et sa polyvalence, répondant efficacement aux défis d'installation des tuyaux métalliques avec une isolation combustible. Grâce à ses tests approfondis pour divers types de tuyaux, le CFS-B facilite une spécification précise dès les phases initiales du projet, ce qui permet d'éviter des problèmes coûteux ultérieurement. De plus, sa facilité d'installation et sa flexibilité d'utilisation, avec un rouleau de 10 m, en font une solution pratique et adaptée à une large gamme d'applications.
 
Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à l’adresse belux.engineering@hilti.com

Nog geen reacties

Reageer als eerste op dit artikel!