![[NL] ALUMINIUM COMPOSIET BUIZEN EN SPECIALE BRANDSTOPOPLOSSINGEN!](https://files-ask.hilti.com/small/zz/zzsipqjnza.jpg)
Dit type buis stelt verschillende uitdagingen voor doorvoeringen.
![[NL] ALUMINIUM COMPOSIET BUIZEN EN SPECIALE BRANDSTOPOPLOSSINGEN!](https://files-ask.hilti.com/small/zz/zzsipqjnza.jpg)
Naast zuivere kunststof buizen en metalen buizen wordt in mechanische installaties steeds vaker een relatief nieuw type buis gebruikt. Sinds het verkrijgen van de eerste patenten in het begin van de jaren 1970 spelen composietbuizen een steeds belangrijkere rol in het moderne gebouwontwerp, meestal gebruikt voor het transport van drinkwater, verwarming en sanitaire systemen. Als het gaat om het correct brandwerend maken van brandwerende wanden of vloeren, stelt deze speciale categorie buizen de fabrikanten van brandstoppen voor bijzondere uitdagingen.
Wat zijn aluminium composietbuizen?
Aluminiumcomposietbuizen zijn meerlagige buizen met verschillende lagen kunststof en een metalen inlage (meestal een aluminiumlaag), gecombineerd met lijmlagen. Composietbuizen combineren de gunstige materiaaleigenschappen van kunststof met die van aluminium. Dergelijke buizen voldoen over het algemeen aan de hoogst mogelijke eisen inzake veiligheid en hygiëne. Andere voordelen zijn een laag gewicht, hoge duurzaamheid en robuustheid, vormvastheid, hoge druk- en hittebestendigheid, plus een grote bestendigheid tegen drukstoten, belasting of spanning. Door de aluminiumlaag zijn composietbuizen ook niet corrosief. Typische materiaalcombinaties zijn PE-Xb/AL/PE-RT, PE-RT/AL/PE-HD of PEX/AL/PE.
Figuur 1: illustratie van de verschillende lagen in een composiete pijpleiding.
De metalen inbedding fungeert ook als zuurstofbarrière. De flexibiliteit draagt bij tot een gemakkelijkere installatie.
Veel buisfabrikanten bieden aluminium composietbuizen aan. Hier volgen enkele voorbeelden van vaak gebruikte buizen van verschillende fabrikanten: Mepla- of Silent dB20-buizen van fabrikant Geberit, Rautitan stabil van Rehau, Unipipe Plus van Uponor en Tigris-buis van Wavin1.
Wat is de relevantie met betrekking tot brandstop?
Zoals bekend worden doorvoeringen met brandstoppen op twee manieren getest. Ten eerste worden ze getest op integriteit en ten tweede op temperatuurisolatie. Bij toetsing aan de EN-testnorm resulteert dit in de EI-classificatie (E staat voor integriteit en I voor isolatie).
Aluminiumcomposietbuizen moeten zowel op integriteit als op isolatie worden getest, aangezien zij kunststoflagen bevatten die brandbaar zijn. Daarom zijn opzwellende brandblussystemen nodig om eventuele gaten en lekken tijdens een brand te dichten. Hoewel de metaallaag niet brandbaar is, geeft hij warmte af en daarom is het een uitdaging om bij een brandtest temperatuurwaarden te halen. In de meeste gevallen moet een minerale wolisolatie worden aangebracht om aan deze test te voldoen.
Bovendien zijn deze buizen "niet-gestandaardiseerde" buizen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld PVC- of PE-kunststofbuizen. Zij volgen geen specifieke uniforme norm, wat betekent dat het testen van een specifieke pijp geen betrekking heeft op andere soortgelijke pijpen van andere fabrikanten. Daarom moet een firestop-fabrikant elke buis van elke fabrikant afzonderlijk testen. Dit betekent dat brandstopfabrikanten moeten investeren in uitgebreide tests om een breed toepassingsgebied voor hun respectieve producten af te dekken. Kortom, aluminium composiet buizen zijn zeer uitdagend als het gaat om brandtesten.
Oplossingen en goedkeuringen van brandblussystemen
Hilti biedt een aantal goede goedkeuringen voor aluminium composiet buizen. De volgende voorbeelden moeten u een beeld geven van de praktische oplossingen die mogelijk zijn met betrekking tot composiet buizen.
1. Het Hilti CFS-B brandstopverband is een ideale oplossing voor composietbuizen omdat het een eenvoudige installatie combineert met de juiste hoeveelheid opzwellend materiaal. In zijn Europese technische beoordeling (ETA-20/0993) dekt het veel verschillende buisfabrikanten bij gebruik in gipsplaten, massieve wanden (zie fig.1) en betonnen vloeren met classificaties tot EI 120 U/C. 

Figuur 2: CFS-B firestop band is toegestaan voor verschillende aluminium composiet buizen.
2. Een ander voorbeeld van de grote goedkeuring die Hilti kan bieden voor buizen die vaak in meerdere of gemengde buisconfiguraties worden geïnstalleerd, is de ETA-goedkeuring van de Hilti CFS-C EL Firestop Endless Collar. Met dit systeem kunnen specifieke kunststofbuizen en op minerale wol gebaseerde geïsoleerde composietbuizen op nul afstand worden geïnstalleerd. Deze configuratie is een goed uitgangspunt voor een efficiëntere planning, omdat zij ruimtebesparend is en daardoor ook helpt tijd en kosten te besparen (voorbeeld zie fig. 2).
Figuur 3: Speciaal getest en goedgekeurd systeem met Firestop Endless Collar (A1) voor kunststof buizen (C) en een aluminium composietbuis (M) met minerale wolisolatie (Dw) met nulafstand (s1>=0) (uittreksel Europese technische beoordeling CFS-C EL ETA-14/0085)
Vergelijkbare geteste en goedgekeurde nulafstandsituaties bestaan ook voor aluminium composiet buizen met elastomere thermische isolatie. In deze gevallen kan het Hilti CFS-B Firestop verband worden toegepast omdat deze isolaties brandbaar zijn.
Figuur 4: Geïsoleerde aluminium composietbuis met nulafstand tot een kunststofbuisdoorvoer die met Hilti CFS-C EL brandwerend is afgesloten
Ingenieurs moeten zowel de toepassing als het goedkeuringsbereik (en bijkomende voordelen) in overweging nemen om het best brandstopsystemen voor aluminium composiet buizen te specificeren.
Brandtests voor aluminium composiet buizen vereisen een goede kennis van de goedkeuring van bestekschrijvers. Bij het plannen en ontwerpen van watervoorzieningssystemen hebben speciale aluminium composietbuizen vaak de voorkeur. Kennis van de speciale vereisten voor brandtesten van deze buizen stelt planners in staat om in een vroeg stadium in één keer de juiste brandblussystemen te specificeren en helpt situaties te voorkomen waarin deze niet-gestandaardiseerde buizen niet onder een goedkeuring vallen. Hilti heeft uitgebreide tests uitgevoerd en kan een uitgebreide goedkeuringsreeks aanbieden met de respectieve Europese technische beoordelingen van brandblussystemen, waardoor u complete mechanische leidingsystemen kunt specificeren. Samen met aanvullend testbewijs voor speciale pijpconfiguraties zoals gemengde pijpdoorvoeringen, gebogen of gebogen pijpen enz. biedt Hilti een grote meerwaarde voor haar brandstopkraag- of verbandsystemen.
Hilti biedt wereldwijd toegewijde engineeringdiensten aan, ondersteunt planners en ontwerpers in de vroege specificatiefasen en levert speciale documentatiesoftware. Hilti is een partner bij uitstek voor alle mechanische planners en ingenieurs.