Overslaan naar hoofdinhoud
Winkelwagen
about 3 years ago

HET EERSTE CE-MERK VOOR MODULAIRE ONDERSTEUNINGSSYSTEMEN

Modulaire installatiesystemen,Brandwering,Brandveiligheid,FireStop,ead

323

Het brandontwerp is van cruciaal belang voor gebouwen en vaak moeilijk uit te voeren gezien de complexiteit van gebouwen zoals ziekenhuizen, kantoren of hotels. Deze structuren hebben een aantal vluchtwegen gemeen die een RSET (Required Safe Escape Time - tijd die mensen nodig hebben om veilig weg te komen naar de veilige plaats) hebben die voor strategische gebouwen over het algemeen hoger is dan voor andere gebouwen. Dit komt voornamelijk doordat hotels, ziekenhuizen en kantoren een groot aantal mensen moeten evacueren en vaak een lage doorstromingscapaciteit hebben.

In dit geval is het juiste ontwerp van de vluchtwegen een belangrijk element om de gebruikers in staat te stellen te evacueren en de veiligheidsteams in staat te stellen tijdens en na de brand te werken.
Gewoonlijk wordt in de ontwerpfase veel aandacht besteed aan het ontwerp van structuren, compartimenten, brandkleppen en actieve beschermingssystemen. Er wordt echter weinig aandacht besteed aan het juiste ontwerp van de ondersteuningssystemen in geval van brand en vooral aan het ontwerp van de bevestigingen ervan.
Meestal wordt veel aandacht besteed aan de compartimenten, maar de punten van belang zijn: de werking van de veiligheidssystemen tijdens een brand; de weerstand van de compartimenten die door het falen van de systemen kunnen worden beschadigd.
 
 
Continuïteit van de werking van de installatie
Het ministerieel besluit van 22 februari 2006 schrijft in punt 9.2.1 voor dat voor beveiligingssystemen die specifieke gebruikerssystemen bedienen, een stroomvoorziening van 30 minuten tot twee uur moet worden gegarandeerd. Dit betekent dat het systeem, zelfs in geval van brand, gedurende de vereiste tijd moet blijven werken.
Bijgevolg moeten de steunelementen van dezelfde systemen gedurende dezelfde tijd weerstand garanderen.
 
De weerstand van de compartimenten
Voorts schrijft het ministerieel besluit van 22 februari 2006 in punt 9.3.1 voor dat de ventilatiesystemen de kenmerken van de scheidingselementen en dus ook van de verlaagde plafonds niet mogen wijzigen. In dit geval is het niet alleen van cruciaal belang dat de bevestigingen van de systemen correct worden ontworpen om bestand te zijn tegen hoge temperaturen, maar ook dat rekening wordt gehouden met de maximale vervorming van de bevestiging door deze te vergelijken met de afstand van het verlaagde plafond.
 

 
 
Het cruciale punt in dit geval is de overmatige vervorming van de bevestigingselementen die door de hoge temperaturen de verlaagde plafonds zou kunnen beschadigen. Bijgevolg kan de vervorming van de systemen en steunen bij hoge temperaturen de positionering van de verlaagde plafonds beïnvloeden. In feite is het van cruciaal belang de afstand tussen de extrados van het vals plafond en het systeem te bepalen en te beoordelen of het systeem of de bevestiging na vervorming interfereert met het vals plafond, in welk geval dit zijn REI-eigenschappen volledig zou verliezen.
 
Het nieuwe EAD voor de brandberekening van implantaatdragers
De sleutel is inderdaad het juiste ontwerp van de systemen om onderbreking van de veiligheidssystemen of schade aan de verlaagde plafonds door buitensporige vervormingen te voorkomen. Daarom heeft de EOTA (European Organization for Technical Assessment), afgelopen februari 2018 het nieuwe EAD-280016-00-062 uitgebracht (waarbij EAD staat voor European Assessment Document) met als titel "Products Related to installation systems supporting technical equipment for building services such as pipes, conduits, ducts and cables ". In het EAD worden voor het eerst verschillende punten toegelicht, waaronder:
- Hoe fabrikanten een test moeten uitvoeren
- Berekeningsmethoden en -procedures
- De ontwerpmethoden om de werking van het systeem in geval van brand te garanderen
- Methoden voor de bepaling van de belasting-rekdiagrammencurve
Ontdek de nieuwe EAD en de opgenomen configuraties. Kies eenvoudig seismische of brandwerende configuraties met de MEP Support Selector (link).

Nog geen reacties

Reageer als eerste op dit artikel!