Overslaan naar hoofdinhoud
Winkelwagen
Geplaatst door Hilti Belux Engineering Teamabout 4 years ago

Wapening,Profis Rebar,TR069,EC2,Wapeningsstaven

470

Achteraf geïnstalleerde wapeningsstaven zijn de laatste jaren een vertrouwde, alledaagse oplossing geworden. Ze worden zowel bij verbouwingen als bij nieuwbouw gebruikt - voor een breed scala aan toepassingen. Bijvoorbeeld aansluitingen van plaat-op-muur, verankering van trapleuningen, het verbinden van vrijdragende platen met platen of het verankeren van kolommen in bestaande funderingen.
 
Het toepassingsgebied is tot nu toe echter beperkt door de ontwerpmethode volgens technisch rapport 023 / EAD 330087, volgens de bepalingen van de geldende Europese norm voor gewapend beton (Eurocode 2).
 
Dit betekent dat momentvaste verbindingen van gewapend beton moeten worden ontworpen en uitgevoerd als overlapverbindingen. Dit is echter niet haalbaar in vele gevallen waarin een voorafgaande planning vereist is.
 

Technisch rapport TR 069 omvat het ontwerp van achteraf geïnstalleerde, momentvaste betonverbindingen

Ondertussen heeft de EOTA de nieuwe ontwerpmethode TR 069 voor achteraf geïnstalleerde wapeningsstaven ontwikkeld, gepubliceerd in 2019 "Ontwerpmethode voor verankeringen van achteraf geïnstalleerde wapeningsstaven met verbeterd bindingsplijtgedrag in vergelijking met EN 1992-1-1". Deze maakt het ontwerp van achteraf geïnstalleerde, momentvaste verbindingen van gewapend beton onder statische belastingsomstandigheden mogelijk zonder gebruik te maken van een splijtconfiguratie.
 
Dit breidt het toepassingsgebied voor achteraf aangebrachte wapening aanzienlijk uit en verhoogt de flexibiliteit in uw ontwerp.


HIT-RE 500 V4 en HILTI HIT-HY 200-R V3: Gekwalificeerd door EAD 332402-00-0601

Om te kunnen ontwerpen met TR069 moet het product dat wordt gebruikt voor achteraf geïnstalleerd wapeningen worden beoordeeld aan de hand van het EAD 332402-00-0601 "Post-Installed Reinforcing Bar (Rebar) Connections with Improved Bond-Splitting Behavior Under Static Loading". Dit omvat methoden en criteria voor de beoordeling van het werkelijke bindingsplijtingsgedrag van wapeningssystemen, dat afhankelijk van de productkenmerken, aanzienlijk hoger kan zijn dan voor ingegoten wapeningsstaven overeenkomstig Eurocode 2.

 
HIT-RE 500 V4 en HIT-HY 200-R V3 injecteerbaar mortiersysteem zijn gekwalificeerd via EAD 332402-00-0601 en kunnen dus ontworpen worden en uitgevoerd  met TR 069.
 

Ontwerp TR069 op een productieve manier: PROFIS Rebar

Het beste: naast de goedgekeurde injectiemortel HIT-RE 500 V4 en HIT-HY 200-R V3 biedt Hilti ook de gebruiksvriendelijke en gratis ontwerpsoftware PROFIS Rebar aan. Na het plaatsen van gewapende betonverbindingen kunnen deze snel en eenvoudig, stap voor stap, worden berekend en gedocumenteerd.
 

Samenvatting

De TR069 & Hilti HIT-RE 500 V4 / HIT-HY 200-R V3 samen bieden u de volgende voordelen:

  • Een aanzienlijk groter aanbod aan toepassingen voor achteraf geïnstalleerde wapeningen
  • Flexibiliteit in de planning van achteraf geïnstalleerde, stijve verbindingen
  • Hogere belastingen en dus kleinere verankeringsdieptes
  • Uniform ontwerp volgens Europese normen en de nieuwste technologie
  • Een product gekwalificeerd in overeenstemming met ETA, met de bijbehorende PROFIS Rebar software

Nog geen reacties

Reageer als eerste op dit artikel!