![[NL] FIRESTOP GAAT BIM!](https://files-ask.hilti.com/small/27/27sl4woruz.jpg)
De nieuwe BIM-dienst voor Firestop biedt een grotere productiviteit voor alle belanghebbenden.
![[NL] FIRESTOP GAAT BIM!](https://files-ask.hilti.com/small/27/27sl4woruz.jpg)
BIM staat voor Building Information Modeling. Het is een methode die effectieve samenwerking tussen projectbetrokkenen tijdens het hele werkproces mogelijk maakt. BIM is een geweldige manier om materiaalkosten te verlagen, installatietijd te verkorten en improvisatie op locatie te voorkomen, maar alleen als u vroeg in de ontwerpfase samenwerkt met een bewezen expert.
Met de BIM-ontwerpdiensten van Hilti kunt u meestal verspilling en probleemoplossing op de bouwplaats voorkomen. Dit geldt met name voor branddoorvoervoegen, die in de beginfase van een project meestal over het hoofd worden gezien. Het opnemen van brandwerende afdichtingen in BIM is daarom een belangrijke trend die planners en ingenieurs helpt om conflicten en hiaten te voorkomen.
Niet alles is geïntegreerd in de BIM-planning, wat leidt tot problemen en gemiste kansen.
Er is een lange lijst van potentiële brandveiligheidsproblemen die worden veroorzaakt door geen rekening te houden met complexe mechanische of elektrische toepassingen:
- De lijst van potentiële brandveiligheidsproblemen veroorzaakt door onvoldoende aandacht voor complexe mechanische of elektrische toepassingen is lang: "Built by experience" op de bouwplaats, wat niet-geoptimaliseerde oplossingen betekent.
- Elk vak werkt afzonderlijk.
- Problemen en conflicten worden niet vooraf, maar ter plaatse opgelost.
- Bestellingen en logistiek moeten handmatig worden geoptimaliseerd.
- Onvolledige uitvoeringsdocumenten staan nog steeds op papier.
- Geen transparantie in de workflow.
- Complexe en tijdrovende documentatie.
De typische gevolgen zijn een aanzienlijk productiviteitsverlies tijdens het hele proces, hogere kosten, slecht beheerde risico's en naleving van de voorschriften, en meer inspanning die nodig is voor uitvoering en coördinatie. 
Figuur 1: BIM helpt u bij het selecteren van de juiste brandstopoplossingen voor de juiste toepassingen - vanaf het begin.
BIM, een internationale trend in de bouw.
Afhankelijk van het land en het type project kan de invoering van BIM verschillen en door verschillende spelers om verschillende redenen worden aangestuurd. Veel belanghebbenden in de bouw kunnen bij BIM betrokken zijn. Terwijl gebouweigenaren en facility managers de belangrijkste beslissers zijn bij de BIM-aanpak en zich meestal richten op de hele levenscyclus van het gebouw, zijn het meestal de bestekschrijvers/ontwerpers en aannemers/onderaannemers die het projectmodel creëren.
Nog niet alle projecten zijn "BIM-projecten", maar uiteindelijk zal BIM de standaardwerkwijze worden. Door vroeg te investeren in een gedetailleerd ontwerp met behulp van de BIM-methodologie, profiteren projecten van minder inspanningen en lagere kosten achteraf. Dankzij Hilti's sterke technische aanbod en expertise kunnen wij u helpen maximaal rendement uit deze overgang te halen. 
Figuur 2: BIM bevordert upstream ontwerpinspanningen en bespaart tijd en kosten op de middellange en lange termijn
Hilti's nieuwe BIM-service voor Firestop. U vertelt ons wat uw project vereist, en wij ontwerpen het. Als standaardisatie, flexibiliteit of modulariteit uw prioriteiten zijn, doen wij u een geoptimaliseerd voorstel. Voor brandwanden kan dit helpen om het aantal vereiste engineering judgments te verminderen en u meer inzicht te geven in de judgments die u heeft. U kunt anticiperen op potentiële conflicten voordat het werk op de bouwplaats begint, zodat u ad-hocoplossingen kunt vermijden. De 3D-visualisatie van brandbeveiligingssystemen in BIM maakt het gemakkelijker om het ontwerp te optimaliseren, ruim voordat de bouw begint. Met BIM is het eenvoudig om validatieprocessen te integreren - BIM laat zien wat er moet worden geïnstalleerd en waar, en het bijbehorende bewijs kan aan het model worden gekoppeld om het genereren van documentatie te vergemakkelijken. Met Hilti-software zoals Firestop Documentation Manager kan de validatie-informatie tijdens de installatie automatisch worden vastgelegd. Door vroeg in de ontwerpfase met Hilti samen te werken, kan BIM u helpen de materiaalkosten te verlagen, de installatietijd te verkorten en engineering op locatie te voorkomen. Door brandbeveiliging aan BIM toe te voegen, vermindert u niet alleen de kans op conflicten tussen vakmensen op de bouwplaats, maar opent u ook de deur naar innovatieve oplossingen zoals brandbeveiligingsvoorzieningen.
Door brandbeveiliging aan BIM toe te voegen, vermindert u niet alleen de kans op conflicten tussen vakmensen op de bouwplaats, maar maakt u ook de weg vrij voor innovatieve oplossingen zoals gegoten brandbeveiliging. U kunt deze en andere productiviteitsvoordelen bereiken via vier afzonderlijke hoofddiensten van Hilti:
- Framework: het definiëren van een duidelijk uitgangspunt, waarbij het project wordt opgedeeld in conceptuele maar geoptimaliseerde oplossingen.
- Ontwerp: concepten omzetten in ontwerpvoorstellen, gedefinieerd door technische rapporten.
- BIM-modellering: ontworpen brandgangoplossingen rechtstreeks toevoegen aan uw BIM-model en eventuele problemen rapporteren die een herontwerp vereisen.
- BIM-uitvoer: voor een eenvoudigere overdracht van het ontwerp van het kantoor naar de bouw op locatie. Uitvoer omvat werktekeningen, montagetekeningen, BIM-to-Field gegevens en stuklijsten, om maar een paar van de beschikbare deliverables voor klanten te noemen.

Figuur 3: BIM-experts bieden een complete end-to-end BIM-service.
BIM met Hilti
Ontdek hoe u met Hilti BIM Services BIM-modellen kunt gebruiken om validatie- en documentatieprocessen efficiënter te maken. Met Hilti BIM Services kunt u soepele en nauwkeurige documentatie, een sneller inspectieproces en meer veiligheid en kwaliteit voor MEP-steunen en brandstopoplossingen verwachten. Hightech bouwmethoden zijn niet zomaar een rage; ze zijn de sleutel tot het beheer van beperkte middelen. Met BIM-ontwerpdiensten en gedigitaliseerde bouwtools kan iedereen die betrokken is bij ontwerp, bouw of faciliteitenbeheer profiteren van een zeer efficiënte end-to-end workflow. Wees met Hilti. BIM met Hilti.