![[NL] Installatiesystemen op daken](https://files-ask.hilti.com/small/eh/ehvzobndlu.png)
Flexibele en eenvoudig te implementeren oplossingen
![[NL] Installatiesystemen op daken](https://files-ask.hilti.com/small/eh/ehvzobndlu.png)
De wereldwijde trend van de afgelopen jaren laat zien dat daken een aantrekkelijke plaats worden om steeds meer apparatuur te plaatsen, zowel lichte als zware. Voordelen van het installeren van ventilatie- en airconditioningapparatuur op het dak zijn onder andere het behoud van ruimte in het gebouw, geluidsreductie en een beter brandrisicobeheer. Koelmachines, rookafvoerventilatoren, kabelgoten... Zoveel toepassingen die regelmatig op daken worden aangetroffen.
Figuur1: Voorbeelden van toepassingen op daken
Ondersteuning voor zware apparatuur wordt meestal voorgesteld in de vorm van een "stoel" met 4 poten, stalen kanalen (of balk) die het frame vormen en verbindingselementen om het hele systeem samen te stellen.
Figuur 2: Klassieke ondersteuning voor zware apparatuur
Daken zijn over het algemeen samengesteld uit verschillende beschermende lagen naast de betonplaat (waterdichting, isolatie, dampscherm...). Boren is daarom vaak verboden. De lastverdeelplaten bewaren de integriteit van deze verschillende lagen en zoals hun naam al aangeeft, verdelen ze de lasten om hoge drukpunten te vermijden.
Verschillende aannemers gebruiken gelaste stalen en betonnen blokken om dakapparatuur te ondersteunen. Het gebruik van staal vereist laswerk en soms kranen om de constructies op te tillen. Deze beperkingen zijn behoorlijk lastig en maken het aanpassen aan problemen op locatie erg moeilijk en tijdrovend.
Onze oplossingen voldoen aan de behoeften van de bouwplaats en maken aanpassingen na installatie mogelijk (de hoogte van de oplossingen is tot 5 cm verstelbaar en de hellingshoeken tot 10 graden).
Figuur 3: Hoekverstelbaarheid rond alle assen
Onze oplossing
De combinatie van onze producten voor daktoepassingen en onze modulaire ondersteuningssystemen met ZM-coating biedt een breed scala aan oplossingen dankzij hun flexibiliteit. De installatietijd neemt met 70% af in vergelijking met gelast staal. Deze oplossingen zijn ideaal voor commerciële en residentiële gebouwen. Deze gebouwen vereisen de installatie van een groot aantal dakapparatuur, die individuele units ondersteunen die op een beperkt dakoppervlak geïnstalleerd moeten worden. Onze nieuwe oplossing neemt deze beperking weg: de compacte distributieplaat.
Figuur 4: Compacte verdeelplaat (MT-B-LDP S)
Figuur 5: Voorbeelden van compacte oplossingen
Daarnaast vereisen sommige industrieƫn, zoals datacenters, intensieve koeling voor interne apparatuur in het gebouw. Onze dakoplossingen kunnen wereldwijd worden gebruikt en voldoen aan de behoeften van onze klanten in Europa, Noord-Amerika en het Midden-Oosten. Ze zijn bestand tegen de verschillende kritische factoren die aanwezig zijn in de buitenomgeving:
Figuur 6: Omgevingsfactoren die van toepassing zijn op buitentoepassingen
De fundering
Onze verdeelplaten zijn gemaakt van aluminium, het meest efficiƫnte en veiligste materiaal voor buitentoepassingen. De huidige oplossingen op de markt maken vaak gebruik van plastic, een materiaal dat de neiging heeft om te degraderen wanneer het wordt blootgesteld aan UV-straling, terwijl aluminium zijn sterkte-eigenschappen behoudt gedurende de hele levensduur. Onze verdeelplaten hebben een levensduur van meer dan 25 jaar in buitenomstandigheden onder dynamische belastingen die worden gegenereerd door de wind.
Onze platen bieden ook de mogelijkheid om het systeem te ballasten met bakstenen om de afmetingen van de steun te optimaliseren en windbelasting te weerstaan.
Figuur 7: Geballaste steun
Nog steeds in geval van wind - of om een betere stabiliteit te garanderen - is het gebruikelijk om een ondersteuning te verstevigen. In het onderstaande geval wordt de ondersteuning geschoord door een lichtere goot (in dit geval MT-20) rechtstreeks aan het frame te bevestigen. Er zijn hier geen extra verbindingsstukken nodig om de steun te schoren.
Figuur 8: Geschoorde steun
Een beschermende laag EPDM-rubber die op de verdeelplaten is gelijmd, zorgt voor grip op het dak.
In vergelijking met onze vorige oplossingen kunnen besparingen tot 30% van de totale kosten worden gerealiseerd dankzij lagere hardwarekosten, geoptimaliseerde installatieondersteuning en verhoogde productiviteit.
Deze oplossingen zijn geschikt voor zowel lichte als zware ladingen. Door gebruik te maken van MT-70 of MT-80 rails en de standaard MT-B-LDP ME verdeelplaten is het mogelijk om grote lasten te dragen (tot 1 ton aanbevolen belasting voor een symmetrische ondersteuning bestaande uit 4 platen).
Figuur 9: Medium verdeelplaat (MT-B-LDP ME)
Figuur 10: Voorbeelden van oplossingen met middelgrote verdeelplaten
Voor nog hogere belastingen kunnen op maat gemaakte verdeelplaten besteld worden met langere platen, tot 600 mm, in plaats van de standaard 250 mm.
Links
Als u meer wilt weten over onze nieuwe modulaire systemen met zink-magnesium coating, bekijk dan de herhaling van de MT systeempresentatie (nieuwe MT modulaire systemen): [NL] Het nieuwe modulaire MT installatiesysteem - Ask HILTI.
Voor meer informatie over onze oplossingen voor corrosiebescherming, bezoek ons AskHilti-platform:
- Lees ons artikel over de basisprincipes van corrosie #1: [NL] Corrosie Basisbeginselen #1 - Ask HILTI
- Lees ons artikel over de basisprincipes van corrosie #2: [NL] Corrosie Basisbeginselen #2 - Ask HILTI
- Lees ons artikel over de basisprincipes van corrosie #3: [NL] Corrosie Basisbeginselen #3 - Ask HILTI
- Lees ons artikel over de basisprincipes van corrosie #4: [NL] Corrosie Basisbeginselen #4 - Ask HILTI