Overslaan naar hoofdinhoud
Winkelwagen
over 2 years ago

Hoe brandvertragende producten en goedkeuringen u helpen de dagelijkse uitdagingen op een bouwplaats aan te gaan

Brandwering,Brandveiligheid,FireStop,pijpleiding

475

Het installeren van verwarmings- of watertoevoersystemen is altijd een uitdaging. Alle planners en ingenieurs moeten rekening houden met beperkte ruimte, speciale belastingen en technische vereisten zoals leidingdiameters. Maar er zijn nog andere uitdagingen die overwonnen moeten worden als het gaat om het voldoen aan brandcompartimenteringsplannen. Wanneer leidingen door brandwerende muren of vloeren worden geleid, moeten ze worden onderworpen aan effectieve brandbeveiligingsmaatregelen. 

 

Correcte afdichting van leidingen is daarom essentieel en er zijn vaak snelle oplossingen nodig om te voldoen aan bouwinspecties of goedkeuringen. In veel gevallen zijn deze oplossingen niet mogelijk omdat de leidingen door de muren lopen op een manier die niet onder de goedkeuringen valt. De meeste goedkeuringen zijn namelijk voor normale configuraties. Helaas kunnen deze situaties leiden tot verzoeken om aanpassingen, dure herplanning of gecompliceerde aanvullende maatregelen om doorvoeringen goed af te dichten.

DE BEHOEFTE AAN INNOVATIEVE FIRESTOPPING-OPLOSSINGEN IN COMPLEXE CONFIGURATIES

 
De Hilti Firestop CFS-C EL eindloze klem biedt een grote flexibiliteit bij het brandwerend afdichten en is ook specifiek goedgekeurd voor moeilijke pijpconfiguraties en veel verschillende kunststofpijpmaterialen en -diameters. Hij is verkrijgbaar in één maat en kan op verschillende lengtes worden afgezaagd, terwijl de bevestigingshaken flexibel kunnen worden bevestigd. Deze oplossing biedt meerdere variaties voor klanten die te maken hebben met moeilijke situaties op locatie. Bovendien zijn veel complexe toepassingen waarbij dit product wordt gebruikt, goedgekeurd en duidelijk beschreven in de European Technical Assessment (ETA). Enkele hiervan worden hieronder beschreven. 



 

GEBOGEN BUIS


Dit is een veel voorkomende toepassing voor afvoersystemen door vloeren of muren. Het grootste probleem is de beperkte ruimte waarin een gewone klem past. In dit geval is de Hilti Firestop CFS-C EL eindloze klem een waardevol hulpmiddel voor alle installateurs. De annulus kan worden afgedicht met de Hilti CFS-C EL eindloze klem. De annulus kan worden afgedicht met Firestop acrylaatkit of cementmortel, waardoor installateurs verschillende opties hebben. Daarnaast is Firestop Eindloze Kraag getest voor een verscheidenheid aan speciale afvalwaterbuizen en is daarom het product met het breedste toepassingsgebied. Het kan gebruikt worden voor veel standaard PVC, PE of PP buizen, maar ook voor niet-standaard buizen zoals Geberit Silent dB20, Friatec Friaphon en Rehau Raupiano Plus. Het is ook geschikt voor afvalwaterbuizen van veel verschillende fabrikanten, zoals Valsir, Ke Kelit of Wavin. Deze flexibiliteit biedt ingenieurs en planners een uiterst eenvoudig specificatieproces en zorgt ervoor dat de buizen op een veilige en conforme manier worden beschermd tegen brand, zoals gespecificeerd door de ETA.


FITTINGEN VOOR BUIZEN


Pijpfittingen worden vaak precies op de plaats van een doorvoering gemaakt. Daarom moet deze toepassing meestal afzonderlijk worden getest. Door de fitting komt de wanddikte van de buis normaal gesproken niet meer overeen met de geteste toepassing. Hilti CFS-C EL is echter getest en goedgekeurd voor deze specifieke toepassing.

 

Pijp op een muur / in een hoek

Voor deze toepassing zijn de voordelen van de Hilti CFS-C EL duidelijk. Het biedt een eenvoudige installatie die is aangepast aan een complexe situatie, zoals te zien is in de onderstaande afbeeldingen. 


Buizen onder een hoek


Het gemak van snijden en de flexibiliteit van het bevestigen van steunhaken tonen de superieure voordelen van de Hilti CFS-C EL. Een typisch spanningspunt in de planning doet zich voor wanneer hellingen vereist zijn, maar een gewone klem niet geschikt is of een extra grote diameter nodig is om de extra ruimte te dekken. Minder flexibele oplossingen kunnen kostbare gevolgen hebben voor de eigenaar van het gebouw.


AKOESTIEK EN BUIZEN


Moet u een leidingklem installeren en tegelijkertijd rekening houden met akoestische prestaties? Veel afvalwaterleidingsystemen moeten akoestisch worden afgedicht om geluidsoverdracht binnen een gebouw te voorkomen. De CFS-C EL eindeloze klem is ook getest met een akoestische band, ontworpen om geluidsoverdracht via het gevoelige gebied van een doorvoerverbinding te beperken.


MEERDERE DOORVOEREN


Een laatste toepassing is een oplossing die meerdere leidingen kan bedekken die door een brandwerende muur lopen. Normaal gesproken is het niet mogelijk om de brandstop op de juiste manier aan te brengen, maar met de Hilti Firestop CFS-C EL eindeloze klem van 2 meter lang kunt u meerdere leidingen met zeer weinig tussenruimte brandvrij maken.




De ETA biedt ook vele andere geteste opties voor verschillende situaties, zoals 2 of 3 leidingen van verschillende materialen die dicht bij elkaar zijn geïnstalleerd. Voorbeelden en het geteste toepassingsgebied vindt u in document ETA-14/0085.

CONFIGURATIE VAN PIJPEINDEN


Het gedrag van een brandblussysteem tijdens een test wordt fundamenteel bepaald door het ontwerp van het buisuiteinde. Verschillende leidingsystemen hebben een verschillende druk en heetgasdebiet. Daarom moet bij het kiezen van een geschikte brandbeveiligingsoplossing ook rekening worden gehouden met de juiste configuratie van het pijpeinde. Als gevolg hiervan kunnen veel gewone klemmen niet worden geïnstalleerd omdat ze alleen zijn getest en goedgekeurd voor gesloten leidingsystemen. 


De Hilti Firestop Endless klem is getest voor open systemen die uit veel verschillende soorten buizen bestaan. Dit is een worst-case brandtest zoals beschreven in EN1366-3. Veel planners hebben de markering U/U (unplugged/ontkoppeld) of U/C (unplugged/ontkoppeld) al gezien in de brandwerendheidsclassificatie van een brandmanchet. Een buis die aan beide uiteinden open is, heeft een U/U-configuratie, wat vanuit testoogpunt het slechtste scenario is. Alle oplossingen binnen deze classificatie zijn geschikt voor alle pijp-eindconfiguraties en kunnen ook worden gebruikt voor afvalwater-, stormwater- of rioolsystemen met ontluchting.

Bij alle bovenstaande toepassingen doen zich typische brandstopproblemen voor. De innovatieve CFS-C EL eindloze brandstopkraag maakt niet alleen het leven van de installateur eenvoudiger, maar biedt planners en ingenieurs ook veel flexibele, prestatiegerichte oplossingen. Met een brede goedkeuring en veel speciaal geteste slangen kan een flexibele oplossing zoals de Hilti CFS-C EL cruciaal zijn bij het vermijden van mogelijke conflicten in de latere bouwfasen van een project.

Nog geen reacties

Reageer als eerste op dit artikel!