Overslaan naar hoofdinhoud
Winkelwagen
over 3 years ago

Snelle en eenvoudige ontwerpoplossingen voor achteraf geïnstalleerde wapening

Profis Engineering,Rebar,Eurocode 2,Concrete to Concrete

435

Concrete to concrete met ons nieuw Rebar module


Profis Engineering


Met de integratie van de Rebar Module in PROFIS Engineering kunt u eenvoudig wapeningstoepassingen ontwerpen en dimensioneren. De software biedt u berekenen die voldoen aan diverse voorschriften, zoals EC2, EOTA TR 069, vakwerkanalogie of de Hilti-methode. Bekijk de nieuwe functies zoals deze voor het uitrekenen van enkelvoudige stekken voor het berekenen van de verankeringslengte, of de 2D Editor voor het vrij positioneren van de achteraf geïnstalleerde wapeningsstaven volgens uw toepassingsbehoeften.
 
 
Hoe ontwerpt u vandaag uw toepassingen met achteraf geïnstalleerde wapening? Kent u de module PROFIS Engineering Rebar al?
De meeste bouwprojecten vereisen de installatie van beton-op-beton of staal-op-beton bevestigingen, die vaak worden gefixeerd met achteraf aangebrachte injectiemortels.

 

Fig 1: Toepassingen Profis Engineering

 
 
In de wapeningsmodule van PROFIS Engineering richten wij ons op het ontwerp van overlappingslassen en eindverankeringen volgens de officiële voorschriften met verschillende sub-toepassingen die in de onderstaande afbeelding worden getoond.
 

 

Fig 2: Wapeningstoepassingen in PROFIS Engineering Rebar Module

 

Afhankelijk van de gekozen toepassing, de ingevoerde belastingcombinatie en de geometrische beperkingen zijn er verschillende richtlijnen beschikbaar. De software zal waar mogelijk een simultaan ontwerp maken, waarbij u alle mogelijke verankeringslengtes per richtlijn te zien krijgt (zie fig. 3)

 
 
 

Fig 3 : Ontwerpvoorschriften per toepassing

 

Hoe verschillen de ontwerpmethodes van elkaar - kort overzicht?



Tabel 1 : Overzicht van de ontwerpmethoden

 

Zijn er nog andere voordelen van de wapeningsmodule in PROFIS Engineering?

 
Automatische of door gebruiker gedefinieerde configuratie wapening:
In de nieuwe module hebt u de keuze. Ofwel stelt de software een automatische rangschikking voor van de geplaatste wapening, ofwel kan u zelf kiezen welke diameter en tussenafstand enz. u wenst te controleren.
 
Enkele wapeningsstaven:
Is het u wel eens overkomen dat een wapeningsstaaf op de bouwplaats vergeten was of niet geplaatst kon worden waar oorspronkelijk gepland? Wilde u misschien alleen even snel de verankeringslengte controleren? Met de toepassing voor enkelvoudige wapeningsstaven kunt u de lengte van "vergeten" wapeningsstaven onder trek of druk eenvoudig en snel bepalen. Daarnaast is enkelvoudig wapeningsstaal als eindverankering ook te ontwerpen zolang we alleen drukkrachten hebben of als het enkelvoudig wapeningsstaal verankerd is in de drukzone van het beton. Trekkrachten in de trekzone van het beton is niet toegestaan voor eindverankering.
 

 

Fig 4 : Enkele wapeningsstaaf

2D Editor:
Tot nu toe kon u in het bestaande "offline" programma PROFIS Rebar de afstand tussen de wapeningsstaven of het aantal staven bepalen, maar dit komt niet altijd overeen met de werkelijke situatie op de bouwplaats.
Soms is de bestaande wapening niet regelmatig geplaatst. Sommige staven kunnen zelfs ontbreken.
Met de nieuwe 2D-editor in PROFIS Engineering - is dit verleden tijd
U hebt volledige ontwerpflexibiliteit en kunt gemakkelijk bestaande en achteraf verlijmde wapening plaatsen
1)   Ga hiervoor eerst naar het tabblad "achteraf geïnstalleerde wapening" en zorg ervoor dat de "door de gebruiker gedefinieerde" positie van de wapening geactiveerd is.
2)   Klik daarna op de 2D Editor
 
 
 
 

Fig 5 : Hoe de 2D Editor te vinden en de wapening te plaatsen

3)   Verander naar vooraanzicht
4)   Afhankelijk van je schermgrootte wil je misschien een beetje inzoomen
5)   Klik op het coördinatenstelsel aan de linkerkant om de tabellen te activeren
6)   Pas bestaande wapening aan binnen de tabel. U kunt de diameter, positie, vorm of conditie wijzigen of gewoon een wapeningsstaaf verwijderen. Vergelijkbare parameters kunnen worden gewijzigd voor de achteraf geïnstalleerde wapening.
7)   Als alternatief kunt u ook de geïnstalleerde wapening slepen in de 2D weergave
8)   Om terug te gaan klik op de knop "verander naar 3D"

Fig 6 : Hoe navigeer je binnen de 2D Editor en plaats je het wapeningsstaal zoals gedefinieerd

 
In het algemeen kunt u het selectievakje "meest ongunstige tolerantie" activeren als de positie van de wapening niet bekend is.
Het gebruik van 2D Editor biedt volledige flexibiliteit bij het ontwerpen en controleren van onregelmatige plaatsing van wapening als gevolg van vereisten op de bouwplaats.
 
Controle afschuifkracht
De afschuiving op het grensvlak tussen het bestaande en het nieuwe deel moet worden geverifieerd.
PROFIS Engineering Rebar Module laat u niet alleen beslissen of u de deze controle wilt uitvoeren, maar biedt meerdere opties. U kunt besluiten om EN 1992-1-1, sect. 6.2.5 of EN 1992-1-1, sect. 6.2.2/3 te volgen, maar het geeft u ook een hint of de andere formule zinvoller zou zijn op basis van Hilti inzichten.
Het lastdragend mechanisme houdt hoofdzakelijk verband met de spanningstoestand op het grensvlak
 
1.      Interface hoofdzakelijk belast op afschuiving (EN 1992-1-1, par. 6.2.5)
 


Fig 7: Afschuifcontrole in geval van overheersende afschuiving 

 

 

2.    Interface belast in afschuiving en gelijktijdige trek en druk door buigend moment (EN 1992-1-1, par. 6.2.2/3)
 
 
 
 

Fig. 8: afschuifcontrole afschuiving en gelijktijdige trek en druk door buigend moment (met of zonder afschuivingswapening)

 
Conclusie en voordelen van PROFIS Engineering Rebar Module

  • U kunt eenvoudig en snel berekeningen uitvoeren van eindverankeringen, overlappingslassen of de dimensionering van de lengte van enkelvoudige wapeningsstekken volgens de meest recente voorschriften, zoals Eurocode, TR069 en de Hilti Methode
  • Dankzij het simultaan ontwerpen van meerdere ontwerpmethodes vindt u altijd de beste en meest kosteneffectieve oplossing
  • PROFIS geeft u de mogelijkheid te beslissen of een afschuifcontrole nodig is en volgens welke formule u die wilt uitvoeren.
  • Met de aanpasbare wapeningspositionering van achteraf verlijmde wapening kunt u eenvoudig en flexibel problemen oplossen op de bouw.

 
Vond je het artikel leuk?
Beoordeel het dan met een duim omhoog. Dit zal ons helpen om verdere relevante onderwerpen te identificeren.
 
Bent u nieuwsgierig? Log dan nu in op de gratis ontwerpsoftware > PROFIS Engineering.

Nog geen reacties

Reageer als eerste op dit artikel!