Overslaan naar hoofdinhoud
Winkelwagen
over 3 years ago

Instortvoorzieningen behoren tot de meest gebruikte methode om stalen constructiedelen met beton te verbinden; Maar wist u dat u met PROFIS Engineering ook instortvoorzieningen kunt ontwerpen?

Ankertheorie,Profis Engineering,EN 1992-4,precasting,design

418


  
Gedetailleerde beschrijving van software-input en randvoorwaarden kunt u vinden in de Technische Informatie - PROFIS Engineering - ontwerp van instortvoorzieningen 
Leestijd: ca. 5 Minuten 
  
Uit onderzoek is gebleken dat engineers de voordelen van PROFIS Engineering ook voor instortvoorzieningen zouden willen gebruiken. Daarom zult u vanaf nu niet alleen achteraf geïnstalleerde maar ook 3 types instortvoorzieningen kunnen ontwerpen volgens EN 1992-4. U kunt kiezen tussen draadeinden met moer en volgring, boutankers en boutankers met kopplaat.  
De geometrie en de mogelijkheden van de ankers kunnen in de software worden ingevoerd. Om echter aan de Eurocode te blijven voldoen is het belangrijk dat uw instortvoorziening ook een ETA heeft. 
  

Fig.1: Boutankers met kopplaat Fig. 2: Draadeinden met moer en volgring Fig. 3: Boutanker 
 
CBFEM-ontwerp met instortvoorzieningen 
Naast de richtlijn conform ontwerp kunt u ook gebruik maken van de andere voordelen van PROFIS Engineering.   
Controleer de stijfheid van de volledige voetplaat en zorg ervoor dat u binnen de grenzen van een Eurocode-conform ontwerp zit. Uw voetplaat is niet stijf? Geen probleem, ook voor instortvoorzieningen zal PROFIS Engineering de juiste belastingen per anker aanbrengen.  
Er is echter één klein maar niet onbelangrijk verschil in de invoer ten opzichte van het ontwerp van achteraf geplaatste ankers. Omdat achteraf geïnstalleerde ankers geen Hilti-producten zijn, kent PROFIS Engineering hun veerstijfheid niet.  
Voor achteraf geplaatste ankers hebben we diverse interne en externe tests uitgevoerd om het gedrag en de veerstijfheid van het merendeel van de Hilti-ankers te bepalen. Voor instortvoorzieningen was dit geen optie, dus heeft Hilti besloten om het te ontwerpen op basis van deze formule:  
Door de vorm van de instortvoorziening, het gekozen materiaal en de reklengte die u kunt invoeren kunt u de veerstijfheid beïnvloeden.  
  
  
 
  

Figuur 4: Workflow CBFEM-ontwerp met instortvoorzieningen 

Als Premium gebruiker kunt u ook de volledige verbinding ontwerpen, inclusief de controles van ankers, voetplaat, profiel, lassen en beton.  
 
Activeer extra wapening voor ankers 
  
Het is niet verwonderlijk dat het gebruik en ontwerp van aanvullende wapening in het ontwerp van verbindingen vooral een rol speelt in een vroeg ontwerpstadium waar nog ruimte is om de wapening zelf daadwerkelijk te beïnvloeden. Daarom lijkt ook de combinatie van aanvullende wapening met in het werk gestorte ankers logisch. Naast een eenvoudigere installatie van de ankers op de bouwplaats kan het rekening houden met aanvullende wapening in het ontwerp de totale belastbaarheid verder verhogen.  
Als u geïnteresseerd bent om meer te leren over het ontwerp met extra wapening, bekijk dan dit artikel: " BEREKENEN VAN ANKERS MET AANVULLENDE WAPENING VOLGENS EN 1992-4" 
  

 
Figuur 5: Instortvoorzieningen in combinatie met aanvullende wapening 
  
Het ontwerp met instortvoorzieningen is niet juist uitgevoerd- wat nu? 
  
Soms moet men ontwerpen buiten de grenzen van EN 1992-4. Soms verandert de situatie op de bouwplaats.  
In die gevallen kunt u gemakkelijk met één klik overschakelen van instortvoorzieningen naar achteraf geïnstalleerde ankers en dubbel werk en onnodige herberekeningen vermijden. 
  
  
Vond je het artikel leuk?  
Beoordeel het dan met een duim omhoog. Dit zal ons helpen om verdere relevante onderwerpen te identificeren.  
Bent u nieuwsgierig geworden? Log dan nu in op de gratis ontwerpsoftware > PROFIS Engineering. 
 
Selectie van links naar de onderwerpen:  
Technische Informatie - PROFIS Engineering - ontwerp van instortvoorzieningen 
Contact Hilti  
Technisch handboek voor bevestigingstechniek voor de bouw en civiel  
 

Nog geen reacties

Reageer als eerste op dit artikel!