Overslaan naar hoofdinhoud
Winkelwagen
9 months ago

Begrijpen van de norm en de toepassing ervan

ETA,norm,1090,CE-markering

476

De norm EN 1090 en de CE-markering van metalen constructies

 
De norm EN 1090 regelt de uitvoering en de conformiteitsbeoordeling van staal- en aluminiumconstructies.

Deze Europese norm valt onder de Europese Bouwproductenverordening (CPR 305/2011/EU) voor metalen constructies en hun onderdelen. Ze heeft betrekking op het ontwerp en de uitvoering van metalen constructies, evenals op de productie, kwaliteitscontrole, traceerbaarheid en CE-markering van metalen bouwproducten.
 
De norm is onderverdeeld in verschillende delen:

  • EN 1090-1: Eisen voor de conformiteitsbeoordeling van constructieve elementen
  • EN 1090-2: Technische eisen voor de uitvoering van staalconstructies
  • EN 1090-3: Technische eisen voor de uitvoering van aluminiumconstructies
  • EN 1090-4: Technische eisen voor koudgevormde stalen elementen en constructies voor toepassingen in dak-, plafond-, wand- en vloersystemen
  • EN 1090-5: Technische eisen voor koudgevormde aluminium elementen en constructies voor toepassingen in dak-, plafond-, wand- en vloersystemen





Uitvoeringsklassen volgens EN 1090

 
De norm EN 1090 definieert vier uitvoeringsklassen (EXC), afhankelijk van het risico en de gevolgen bij een mogelijk falen.

Elke klasse heeft zijn eigen set van eisen met betrekking tot ontwerp en dimensionering.



Het belang van EN 1090-certificering

 
Professionals in de bouwsector moeten voldoen aan de eisen van EN 1090 om de CE-markering op hun constructies te mogen aanbrengen en deze op de Europese markt te brengen. Zonder deze markering riskeren zij wettelijke sancties bij schade veroorzaakt door dergelijke constructies.
 
Om aan de eisen te voldoen, moeten fabrikanten aantonen dat hun producten conform zijn met behulp van typeproeven en de certificering van hun Fabrieksproductiebeheersing (FPC) door een erkende aangemelde instantie (Notified Body), alvorens zij een Prestatieverklaring (DoP – Declaration of Performance) kunnen opstellen.

Wat is de CE-markering?

 
De CE-markering is een Europese markering die bevestigt dat de prestaties van een product overeenstemmen met de prestaties vermeld in de Prestatieverklaring (DoP), op basis van de Europese technische specificatie.

Door de CE-markering op een product aan te brengen, neemt de fabrikant de verantwoordelijkheid voor de conformiteit aan de EU-wetgeving. Het doel van de CE-markering is om de prestaties van producten te waarborgen en te harmoniseren. Alle leveranciers moeten een minimum aan informatie verstrekken over de prestaties van hun product. Overheidsinstanties mogen niet meer informatie eisen dan het wettelijk minimum.
 

Voorbeeld van CE-markering voor het Hilti MT System, conform EN 1090



  • CE: Europese conformiteitsmarkering
  • NB 1234: Identificatienummer van de aangemelde instantie
  • Hilti AG FL 9494 Schaan: Naam en adres van het hoofdkantoor van de fabrikant
  • 22: De laatste twee cijfers van het jaar waarin de CE-markering voor het eerst werd aangebracht
  • Hilti-IS-DoP-018: Referentienummer van de Prestatieverklaring (DoP)
  • EN1090-1:2009+A1: Referentie naar de geharmoniseerde technische specificatie
  • www.hilti.group: Website waarop de DoP beschikbaar is

 

Wanneer is een CE-markering verplicht?

 
De CE-markering moet worden aangebracht op een bouwproduct volgens de norm (hier EN 1090-1) wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

  1. Het product valt onder het toepassingsgebied van EN 1090-1 (volgens CEN/TC 135).
  2. Het product is een constructief bouwproduct in de zin van Verordening (EU) 305/2011 betreffende bouwproducten, dit betekent dat:
  • (a) het bedoeld is om permanent te worden opgenomen in bouwwerken (gebouwen of civiele werken);
  • (b) het een structurele functie heeft met betrekking tot het bouwwerk, d.w.z. dat een defect de naleving van Fundamentele Eisen nr. 1 (zoals beschreven in Bijlage I van de Verordening (EU) 305/2011) in gevaar zou brengen.

 
Let op: zelfs als een product niet onder EN 1090 valt, kan het onderworpen zijn aan andere CE-markeringen op basis van andere geharmoniseerde normen of ETA’s (Europese Technische Beoordelingen).
 

Meer informatie


Voor meer informatie over bevestigings- en ondersteuningssystemen, bekijk de categorie Installation Systems op Engineering Center.

Volg ons op LinkedIn  en op Engineering Center om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in technische oplossingen en innovaties.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ons team via belux.engineering@hilti.com.


Nog geen reacties

Reageer als eerste op dit artikel!