Installation de rails inserts

Béton coulé pour charge élevée

Hilti HAC cast-in anchor channels
Hilti HAC cast-in anchor channels
  • Nouvelle génération de système de chevillage, notre rail insert HAC assure une reprise de charge élevée pour les structures en béton.
  • Il permet une meilleure répartition des charges, facilite l'installation et existe en différentes dimensions.
  • La forme en V innovante améliore la répartition des charges autour du profilé de rail et assure une meilleure reprise des charges en bord de dalle.
  • Un nouveau type de mousse de remplissage (LDPE) et des capuchons d'extrémité rendent le rail efficacement étanche, empêchant le béton frais d'entrer dans le rail au coulage. Les capuchons d'extrémité permettent l'installation des boulons en T en toute sécurité par l'utilisateur, grâce à un décalage par rapport à l'extrémité du rail.
  • L'insert en mousse contient une bande décollable pour un démontage rapide et sans problème - évite les dégâts au rail insert par les mèches, marteaux ou chalumeaux.
  • Un seul type de boulon en T est utilisé pour tous les types de profilés de HAC 40 à 70.
  • Le HAC-30 est conçu pour le système de supportage MQ Hilti. Ce système peut être inséré directement dans les rails HAC-30 ce qui permet une installation beaucoup plus rapide qu’avec des fixations traditionnelles.
  • Les rails d'ancrage HAC sont fabriqués en cinq profilés normalisés différents, disponibles jusqu'à une longueur de 5 800 mm.

Rails inserts HAC - Conformité aux normes

Le rail d'ancrage HAC est conforme à la plupart des normes et des réglementations dans leurs versions les plus récentes.

Normes et réglementations américaines :

  • Performances homologuées dans toutes les directions, ESR-3520 incluant les charges longitudinales et la sismique 3D.
  • Premier rapport ICC-ES sur systèmes de rail d'ancrage pour toutes les directions de charge et catégories parasismiques A-F.
  • En conformité avec la norme AC232, à la pointe de la technologie en matière dimensionnement de rails d’ancrages.
  • Tous les types de profilés de HAC-40 au HAC-70, sont homologués pour les charges d'origine sismique.
  • Deux méthodes de sélection reconnues pour transférer les charges de cisaillement agissant dans la direction longitudinale du rail.
  • Béton de poids normal ainsi que tous les bétons légers et bétons légers à base de sable.
  • Conformité avec le Code international du bâtiment (IBC) 2015, 2012, 2009 et 2006
  • Conformité avec l'International Residential Code (IRC) 2015, 2012, 2009 et 2006
  • Conformité avec l'Abu Dhabi International Building Code (ADIBC)
Réglementations et normes européennes :
  • Homologué par l'Évaluation Technique Européenne.
  • Conformité à l'EOTA TR047, prêt pour la nouvelle norme EN 1992-4, à la pointe en termes de code de conception.
  • Homologué pour la tenue statique et quasi statique 2D, la tenue de fatigue et tenue au feu.

Dimensionnement de rails inserts

Besoin d’aide pour le dimensionnement de vos chevilles ? Contactez nos ingénieurs techniques pour plus d’informations.

Vous pouvez également utiliser notre logiciel de dimensionnement PROFIS Rails inserts qui :

  • vous permet d'utiliser notre propre méthode de dimensionnement pour calculer des applications dépassant les exigences des normes internationales ou choisir parmi un large éventail de normes internationales
  • intègre les systèmes de chevillages chimiques et mécaniques
  • intègre des rails inserts et des solutions pour installations ultérieures de fixation
  • dispose de liens vers notre bibliothèque Hilti BIM/CAD

Logiciel associé

Contacter un ingénieur