Hilti kondigt 20% toename in draagcapaciteit van het MT-Systeem aan*

BeLux Engineering Team
Leestijd: < 5 minuten
Artikel

Ontdek hoe het verbeterde Hilti MT-systeem tot 20% hogere draagcapaciteit biedt voor slimmere MEP-ondersteuningssystemen met minder materiaal, lagere CO₂-uitstoot en snellere installatie—zonder in te boeten op veiligheid.

MT-Systeem
Het MT-systeem maakt betere value engineering voor MEP-ontwerpen mogelijk
“Hogere prestaties maken het mogelijk projecten sneller, winstgevender en duurzamer uit te voeren.”

Introductie

Na uitgebreid onderzoek in samenwerking met toonaangevende externe instituten, is Hilti trots een significante verbetering van de draagcapaciteiten van het MT-systeem aan te kondigen. Deze doorbraak levert een gemiddelde toename van 20% in draagcapaciteit, zet nieuwe industriestandaarden en maakt een betere ontwerpvrijheid mogelijk voor mechanische, elektrische en leidingwerktoepassingen (MEP).

Voor ontwerpers betekent het verbeterde systeem hogere prestaties, wat grotere steunafstanden en een hogere capaciteit per configuratie mogelijk maakt. Dit verbetert de materiaalefficiëntie aanzienlijk en optimaliseert het ruimtegebruik.

Assortiment MT-systeemprofielen

Het assortiment MT-Systeemprofielen

Hogere prestaties in alle veiligheid

Door de technische gegevens van Hilti’s MT-portfolio te optimaliseren, hebben we de productprestaties gemaximaliseerd, terwijl de bekende Hilti-kwaliteit en veiligheid gewaarborgd blijven. Bijvoorbeeld: een zware trapeziumframe met een verticale Hilti MT-70s en een horizontale Hilti MT-80 bereikt een 26% hogere verdeelde draagcapaciteit, van 20 kN naar 25 kN. Met hogere draagcapaciteiten in meerdere configuraties profiteren onze klanten in alle opzichten.

Geïntegreerd met onze software en diensten, bieden wij value-engineered oplossingen die zijn afgestemd op projectvereisten in zowel 2D- als 3D-configuraties. Ontwerpers hebben bovendien gemoedsrust met norm-conforme ontwerpen ondersteund door technische rapporten, waardoor er geen concessies aan de veiligheid worden gedaan. Alle veiligheidsfactoren blijven volledig behouden.

Daarnaast kan door het verminderen van de hoeveelheid staal (door geoptimaliseerd ontwerp en lager netto gewicht) de CO₂-uitstoot van projecten tot 60% lager zijn, wat de duurzaamheid verhoogt.

Op de bouwplaats vertaalt dit zich in snellere, eenvoudigere en veiligere installaties. Lichtere configuraties helpen montagetijd en plafondboorpunten te verminderen, waardoor de totale installatie-inspanning afneemt.

Het Hilti MT-systeem biedt oplossingen voor het volledige scala aan ondersteuningssystemen – van lichte kabelgoten tot zware leidingen. De value-engineering mogelijkheden hebben bewezen de totale installatiekosten en ecologische voetafdruk te verlagen, terwijl een intuïtieve montage helpt fouten te minimaliseren en herwerk te beperken. In combinatie met onze prefab-service ondersteunt het zelfs de meest krappe projectplanning.

Een gebruiksvriendelijke installatie op locatie blijft een prioriteit dankzij een vereenvoudigd boutensysteem, volledige compatibiliteit met de Hilti Adaptive Torque Module en een intrinsiek eenvoudig ontwerp.

Conclusie

De verbeterde draagcapaciteiten van het Hilti MT-systeem zijn beschikbaar in onze technische gegevensdocumenten en engineering services output. De nieuwste versie van Hilti’s structurele software PROFIS MSE bevat al deze verbeteringen van de technische draagcapaciteiten en helpt zo een economisch, veiliger en duurzamer ontwerp te realiseren. Met de nieuwe draagcapaciteiten van het Hilti MT-systeem, gecombineerd met onze engineering services, kunnen installatietijd worden verkort en kosten en CO₂-uitstoot worden verlaagd bij het bouwen van uw ondersteuningssysteem.

Wilt u een concurrerende ondersteuningssysteemoplossing om meer en winstgevendere projecten te winnen? Neem contact op met uw Hilti-vertegenwoordiger en laten we samenwerken aan uw volgende project om de meest geschikte ondersteuningssysteemoplossing op maat van uw behoeften te realiseren.

Meer informatie

Volg ons op LinkedIn en Engineering Center om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van technische oplossingen en innovaties.

Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met ons team via belux.engineering@hilti.com.