Wapening vs. chemisch anker: een andere aanpak

BeLux Engineering Team
Leestijd: < 5 minuten
Artikel

Bij het aanpassen of uitbreiden van betonconstructies is de juiste verankeringsoplossing essentieel. Hoewel ingelijmde wapening en chemische ankers vergelijkbaar lijken, dienen ze verschillende structurele doeleinden. Ontdek de belangrijkste verschillen en hoe Hilti's geavanceerde ontwerpmethoden verankering optimaliseren, installatie vereenvoudigen en de productiviteit verhogen.

Werknemer op de werf die HIT-RE 500 gebruikt voor achteraf geplaatste wapening
Werknemer op de werf die HIT-RE 500 gebruikt voor achteraf geplaatste wapening

Inleiding

Chemische bevestigingen kunnen zowel gebruilkt worden om platen vast te zetten als om betonuitbreidingen te maken, maar deze moeten wel verschillend worden ontworpen.

Sinds het midden van de jaren zeventig worden chemische ankers op grote schaal gebruikt in de bouwindustrie. Tegenwoordig moeten voor de meeste projecten beton-beton of staal-betonbevestigingen worden aangebracht, deze worden vaak op hun plaats gehouden door middel van achteraf aangebrachte wapening. Die wordt gespecificeerd tijdens de ontwerpfase of tijdens de uitvoeringsfase om de efficiëntie ter plaatse te verbeteren of installatiefouten te corrigeren.

Hoewel sommige wapeningen geschikt zijn voor beide toepassingen, zijn ze dat niet allemaal. Vooral niet voor beton-betonverbindingen waarbij gebruik wordt gemaakt van achteraf aangebrachte wapening. Systemen die normaliter geschikt zijn voor verankeringstoepassingen (bijv. bevestiging van een plaat met wapening draadstang) voldoen dus niet noodzakelijkerwijs aan alle eisen voor beton-beton (bijv. hechting van nieuw beton op oud beton met betonijzerinzetstukken en wapening). Wapeningsstaven vereisen over het algemeen een grotere inplantingsdiepte dan standaard draadstangen voor de bevestiging in beton.

Bovendien zijn de wettelijke kaders voor ankers en betonstaal gebaseerd op verschillende theoretische principes, dimensioneringsbenaderingen en kwalificatieprocessen.

Theoretische principes

Volgens de definitie omvat de ankertheorie zowel afzonderlijke bevestigingspunten als een groep ankers van een enkele plaat die op een betonnen ondergrond is bevestigd. De theorie rond de wapeningsstaven aan de andere kant heeft betrekking op de verbinding van betonelementen door middel van wapeningsstaven en chemische mortel.

De ankertheorie

Volgens de ankertheorie wordt de belasting van een stalen element (balk of kolomvoet) overgebracht op de betonconstructie - via een plaat die op het beton is bevestigd - door middel van een deuvel die de metalen plaat op zijn plaats houdt. De stalen elementen van de bevestiging (draadstangen in het geval van chemische verankeringen) brengen de trek- of afschuifkrachten of een combinatie van beiden over op het bestaande betonelement. Het benutten van de intrinsieke treksterkte van het beton is essentieel om het bevestigingsmiddel bestand te maken tegen de belasting. Dit betekent dat betonconus wordt aanvaard en in het ontwerp in rekening wordt gebracht.

Schema ankertheorie

De wapeningstheorie

Anderzijds wordt volgens de wapeningstheorie de belasting op dezelfde wijze op het beton overgebracht als bij ingegoten wapening. Daarom is toegevoegde wapening over het algemeen niet zo goed bestand tegen pure afschuifbelasting als een chemisch anker. De krachten worden bepaald met behulp van een "trekstaaf en trekstang"-model. Dit model gaat er van uit dat de wapeningsstaaf alleen weerstand biedt aan axiale trekbelastingen om het evenwicht met de betonnen trekstaven te waarborgen. Het verbindingsvlak moet een voldoende ruw oppervlak hebben om ervoor te zorgen dat de afschuifbelasting door wrijving wordt overgebracht.

In het kader van de wapeningstheorie worden de verbindingen ontworpen met behulp van het drijfstang- en trekstangmodel.
Het brosse bezwijkgedrag van de betonnen kegel onder zuivere trek wordt nu voorkomen door de aanwezigheid van bestaande wapening waarop de trekkrachten die op de naburige wapening werken, door overlapping worden overgebracht.

Kwalificatieprocedure

Of u nu een staal-betonverbinding of een achteraf aangebrachte beton-betonverbinding ontwerpt, zal u steeds moeten vertrouwen op gekwalificeerde systemen (ETA-document en een ontwerp op basis van de Eurocode). De ontwerptheorieën voor ankers en achteraf aangebrachte wapening zijn gebaseerd op verschillende kwalificatieprocedures. Dit naar gelang de toepassingsvoorwaarden die in de goedkeuringen zijn opgenomen (bv. statisch, seismisch, enz.).

Bijvoorbeeld, bij de evaluatie van injectiemortel voor het gebruik in achteraf aangebrachte wapening is de strategie van de meeste internationale normen gericht op een vergelijking van het gedrag van het achteraf geïnstalleerde systeem met het gedrag dat wordt verwacht bij ter plaatse ingegoten toepassingen. Bij een wapeningsafdichting is de hechtsterkte fbd van de wapeningen beperkt tot die van het beton waarin de wapening wordt afgedicht.

De ontwerpaanpak

Bij het ontwerpen van een groep chemische ankers voor de bevestiging van een stalen voetplaat op een betonnen ondergrond worden de belastingen op de ankers bepaald. Daarbij liggen de diameter en de verankeringsdiepte van de ankers vooraf vast. Vervolgens worden deze belastingen vergeleken met de weerstand van het zwaarst belaste anker voor de verschillende bezwijkmechanismen die in de ontwerpnorm zijn opgenomen (EN 1992-4 of ETAG 001).

Bij het ontwerpen van achteraf geplaatste wapening voor een verbinding tussen twee betonelementen (een bestaand en een nieuw element) wordt de trekkracht in de wapeningsstaaf bepaald. Vervolgens wordt de vereiste verankeringslengte of overlaplengte berekend om deze kracht veilig over te dragen. Deze lengte is afhankelijk van onder meer de hechting van de injectiemortel, de diameter van de wapeningsstaaf en andere relevante ontwerpparameters.

Samenvatting van de belangrijkste verschillen tussen de anker- en de wapeningstheorie

Meer informatie

Volg ons op LinkedIn en Engineering Center om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van technische oplossingen en innovaties.

Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met ons team via belux.engineering@hilti.com.