Elektrisch gereedschap

Snoerloos zonder compromis

Krachtig snoerloos gereedschap voor al uw toepassingen

Met Nuron voert u al uw toepassingen op snoer en benzine uit vanaf één snoerloos platform. 

Of het nu gaat om slopen, zagen, boren of bevestigen, ons assortiment van meer dan 100 snoerloze toestellen is ontworpen voor maximale prestaties, verbeterde veiligheid en optimaal gebruikscomfort op uw werven.

Hoe het snoerloze Nuron-platform uw bedrijf kan helpen

Batterij-icoon

Het gemak van één enkel platform

Laat ongeveer 100 machines werken op één enkel 22 V Nuron-platform dat compatibel is met alles, van boormachines tot breekhamers.

Icoon van een omhoog wijzende pijl

Meer werk per accula

Laat uw machines langer werken op een 22 V platform dat krachtiger is dan machines op 36 V, met snoer of op gas.

Waarschuwingspictogram op een Hilti-gereedschap

Stilstandtijd reduceren

Via ingebouwde diagnoseapparatuur wordt u gewaarschuwd over de status van de accu terwijl uw machineparkbeheer eenvoudiger wordt dankzij de gegevensgestuurde services.

Bouwhelm-icoon

Bescherm uw teams

De veiligheidsoplossingen gaan van systemen voor stofbeheersing tot ingebouwde technologieën die helpen om de risico’s op een terugslag van de haakse slijper te beperken.

Eén platform voor al uw taken

Stroomlijn uw machinepark voor meer flexibiliteit op de werf

Het beheer van verschillende stroombronnen en snoerloze accusystemen over diverse locaties kan u hoofdpijn bezorgen, en dan hebben we het nog niet gehad over de kosten en tijd die hierin kruipen.

Met Nuron zullen al uw machines kunnen werken op één snoerloos platform, van slagschroefmachines tot breekhamers. U zal hierdoor minder accu’s en laders nodig hebben op de werf waardoor u minder afhankelijk bent van machines die op andere stroombronnen werken.

Meer snoerloos vermogen en autonomie

Werk de hele dag met accu's die het vermogen leveren van gereedschap op snoer en benzine

Nuron is tot twee keer zo krachtig als onze 18 V en 20 V platforms dankzij de accu-machine interface die volledig herzien werd. Of je nu meer vermogen of mobiliteit nodig hebt, wij hebben de juiste batterij voor u.

Voor de meest veeleisende toepassingen, zoals het snijden van stalen leidingen met een benzineslijper of het breken van beton met een breekhamer kunnen twee 22 V accu’s gecombineerd worden. Lichtere toepassingen zoals het vastschroeven van gipsplaten of het uitvoeren van seriële bevestigingen in metaal door middel van een slagschroefmachine zullen sneller en met meer comfort uitgevoerd kunnen worden dankzij de verbeterde ergonomie van de machine.

DSH 600-22 doorslijper op accu

DSH 600-22 doorslijper op accu

Zaag evenveel beton door met 2 sets B 22-170 Nuron batterijen als met een volle benzinetank

TE 60-22 SDS-Max boorhamer

TE 60-22 SDS-Max boorhamer

Nuron-accu’s en borstelloze motoren leveren tot 3 keer meer werk af per acculading 

TE2000-22 elektrische breekhamer

TE2000-22 elektrische breekhamer

Combineer twee B22-255 Nuron accu's voor tot 2,5 keer meer vermogen dan een 36 V accu

SC 30 WR-22 cirkelzaag

SC 30 WR-22 cirkelzaag

Drie keer sneller en dubbel zo lange looptijd dan zijn voorgangers

Geconnecteerd voor meer productiviteit

Vereenvoudig uw machineparkbeheer met onze gegevensgestuurde services

Reduceer de stilstandtijd met een geconnecteerd platform dat gebruik maakt van de kracht van data zonder dat u uw activiteiten op de werf hoeft stil te leggen.

Ontvang waarschuwingen wanneer uw accu’s vervangen moeten worden zodat u kan blijven werken. Krijg toegang tot diensten die u helpen om vermiste machines terug te vinden of die ongebruikte of opgeslagen machines identificeert. Gebruik door Nuron aangeleverde gegevens om weldoordachte beslissingen te nemen over uw machinepark.

Wilt u nog meer? Hilti Fleet Management en ON!Track klanten kunnen genieten van een groter aanbod aan premium geconnecteerde diensten met Nuron.

Spendeer minder tijd aan het zoeken van vermiste machines

Krijg toegang tot informatie over de laatst bekende locatie van misplaatste machines en uitrustingen met geconnecteerde Nuron-accu’s, machines en laders. 

Vermijd stilstand dankzij waarschuwingen over de accu

Fleet Management-klanten worden automatisch gewaarschuwd wanneer een Nuron-accu vervangen moet worden waardoor zij snel een gratis vervanging kunnen aanvragen. 

Verlaag uw kosten door machines niet dubbel te voorzien

Combineer Nuron met het ON!Track-systeem voor materiaalbeheer om ongebruikte machines of machines op voorraad te identificeren en uit te zoeken waar ze nodig zijn.

Veiligheid centraal

Technologieën voor snoerloos gereedschap, ontworpen om uw teams te beschermen

Met Nuron hebben we het aantal snoerloze powertools verhoogd dat is uitgerust met:

  • AVR (Active Vibration Reduction) om hand-armtrillingen te beperken
  • ATC (Active Torque Control) om het risico op terugslag te verkleinen
  • DRS (Dust Removal Systems) om de blootstelling aan stof te verminderen, waardoor het mogelijk is om nagenoeg stofvrij te snijden, boren en breken in beton
  • Valbeveiligingssysteem om het risico op vallende objecten bij het werken op hoogte te verkleinen 

Draadloze haakse slijper AG 6D-22

Automatische uitschakeling van het toestel

Met Hilti SensTech technologie voor haakse slijpers stopt de machine automatisch wanneer de operator zijn hand wegneemt, bv. bij een val van de machine. En met de 3D ATC wordt vermeden dat de machine plotse, oncontroleerbare bewegingen maakt in eender welke richting.

Nagelpistool BX 3(-L)-22

Weinig lawaai, lage terugslag en geen benzine

De BX 3(-L)-22 heeft een kleine terugslag, maakt weinig lawaai en laat u nagenoeg stofvrij werken. En omdat de machine op accu werkt, geniet u van snelle en betrouwbare bevestigingen zonder dat u gaspatronen of andere aandrijfstoffen hoeft op te slaan.

Draadloze stofzuiger VC 10-22

Hou stof onder controle

De VC 10-22 zorgt ervoor dat u minder wordt blootgesteld aan stof. Deze machine is krachtig genoeg voor nagenoeg alle taken op de werf en bestaat uit een M high-performance filter met automatische filterreiniging. 

Een werfarbeider voert houtbewerking uit met een Hilti Nuron cirkelzaag

Nuron gereedschap voor duurzamere werven

Verminder het gebruik van hulpbronnen en draag bij aan de circulaire economie

Nuron gaat over meer dan productiviteit en winstgevendheid. Dit is hoe het Nuron platform u kan helpen duurzamer te werken:

  • 27% van de massa van een Hilti-gereedschap bestaat uit gerecycleerd materiaal, inclusief staal en kunststof
  • We hergebruiken of recycleren gereedschap waar mogelijk om de circulaire economie te stimuleren
  • Nuron-gereedschap is ontwikkeld voor een langere looptijd om het stroomverbruik te helpen verlagen 
  • Nuron accu's zijn robuust ontworpen om het aantal vervangingen als gevolg van schade te verminderen

Veelgestelde vragen over Hilti snoerloze toestellen







Upgrade nu naar Nuron

Bij vragen over de upgrade naar Nuron kunt u contact opnemen met onze klantendienst of uw account manager.