Verbruiksmaterialen voor gereedschappen

Family Pic Insert Tools

VERBRUIKSGOEDEREN VOOR UW WERF

Boren, schijven, beitels, zaagbladen, pluggen, injectiemortels en schuimen - alles wat u dagelijks op uw werf nodig heeft

We stellen u een ruim gamma machineverbruiksgoederen ter beschikking (SDS Plus / SDS Max boren, boren uit HSS-staal, slijp- en diamantschijven, cirkelzaagbladen, decoupeerzagen of reciprozagen, opzetstukken, hulzen ...) evenals verschillende bevestigingsoplossingen (ankers, injectiemortels, betonschroeven, ankerstangen en pluggen van allerlei soort) om in al uw dagelijkse behoeften voor de werf te voorzien.

Verbruiksgoedern voor machines

BOREN, BEITELS, ZAAGBLADEN EN SCHIJVEN

Betonboren SDS Plus (TE-C)

Betonboren SDS Plus (TE-C)

Dankzij de innovatieve en stevige carbide kop met gradiënttechnologie, kan de TE-CX hamerboor gemakkelijk wapening doorboren. Deze beschikt eveneens over een ongeziene garantie: we vervangen gratis uw boren indien ze breken (op voorwaarde dat de slijtage-indicator  nog steeds zichtbaar is).

Betonboren SDS Max (TE-Y)

Betonboren SDS Max (TE-Y)

Boor met, afhankelijk van de diameter, 4 of 6 koppen voor betere boorprestaties en minder blokkeringen in wapening met een volledig geïntegreerde kop. Beschikt eveneens over een ongeziene garantie: we vervangen gratis uw boren indien ze breken (op voorwaarde dat de slijtage-indicator nog steeds zichtbaar is).

Beitels

Beitels (SDS Plus / SDS Max / TE-S / H28)

Zelfslijpende en blokkeervrije golfbeitels uit versterkte legering verkrijgbaar in alle aansluitstukken. Ongeëvenaarde levensduur. Standaardkwaliteit eveneens verkrijgbaar.

Gatzagen in ultimate en premium

Gatzagen

Voor ronde sneden in vrijwel alle materialen. Verkrijgbaar in Ultimate of Premium uitvoering.

SP-H-Boor

SP-H-Boor

Voor 50% sneller boren dan met onze universele boren. 

Met de SPX-versie kunt u uw ringen gemakkelijk en snel ter plaatse verwisselen voor een hogere productiviteit.

Diamantschijven

Diamantschijven

Heel ruim gamma diamantschijven: drie kwaliteiten verkrijgbaar (P = basis / prijs, SP = standaard / universeel, SPX = premium) in talrijke diameters (van Ø 115 tot 400) en met gevarieerde opties volgens uw toepassingen (universeel / beton, metselwerk, tegels / dakpan, groeven, stil, geventileerd ...). Heel hoge snijsnelheid in gewapend beton dankzij de unieke geometrie van de golfsegmenten. Onze schijven zijn ontworpen om lang mee te gaan en beschikken over brede diamantsegmenten (12 mm hoog) en diamanten die op regelmatige wijze met de laser geplaatst worden (equidist-technologie).

Slijpschijven

Slijpschijven

Slijpschijven van hoge kwaliteit die aan alle Europese en Franse veiligheidsnormen (OSA) beantwoorden. Dubbele tussenvoering voor een bijna onbestaand gevaar op breuk of verwonding. Ongeziene levensduur (tot 4 keer langer in vergelijking met concurrenten). Verkrijgbaar in talrijke diameters en diktes.

Glasvezelschijf

Glasvezelschijf

Voor uitstekende prestaties bij het slijpen en ontbramen van staal. Verkrijgbaar in Ultimate of Premium uitvoering.

Universele diamantslijpschijven

Universele diamantslijpschijven

Kies de SPX-, SP- of P-serie, afhankelijk van de gewenste prestaties. De vorm van het specifieke segment maakt het mogelijk om krassen te verminderen en de noodzaak van herbewerking te elimineren. De segmentbekleding zorgt voor een uitstekende toegang tot de hoeken. Het geoptimaliseerde diamantassortiment en het geavanceerde staalontwerp stellen u in staat om zeer snel te werken.

Hilti Zaagbladen voor cirkelzagen

Zaagbladen voor cirkelzagen / reciprozagen / decoupeerzagen

Zaagbladen voor elk type toepassing. Voor elk vereist materiaal (hout, metaal, plastic ...), diameter / lengte of snijkwaliteit (grof/snel of afwerking/nauwkeurig) hebben we het zaagblad dat u nodig heeft. We hebben zelfs een metalen zaagblad voor een cirkelzaag om IPN-balken koud en zonder vonken te snijden.

Decoupeerzaagbladen

Decoupeerzaagbladen

Met dubbele tandenrij, lang of hardmetaal? Voor rechte of gebogen zaagsneden? Kies het zaagblad aangepast aan uw basismateriaal.

SP 23 6 Wood Metal

Reciprozaagbladen

Een compleet assortiment voor al uw toepassingen, ongeacht het te snijden materiaal. Verkrijgbaar in de versies Ultimate, Premium en Standard.

PLUGGEN EN BEVESTIGING

BETONSCHROEVEN, PLUGGEN, ANKERS EN CHEMISCHE INJECTIEMORTELS

 Betonschroeven

Betonschroeven

Aanpasbare betonschroef: ETA-homologatie voor de afstelling. Gemakkelijk te installeren dankzij de nieuwe snijranden, de nieuwe geometrie kan belastingen aan die 60% hoger liggen. ETA-homologatie voor gescheurd en ongescheurd beton. Beperkte rand- en hartafstanden. 3 inplantingsdieptes voor maximale flexibiliteit. Plaatsingstijd 3 maal sneller dan met een traditioneel anker. Talrijke afwerkingen en lengtes verkrijgbaar (kop, bescherming ...).

Segmentankers

Segmentankers

Segmentankers met 3 inplantingsdieptes per plug voor een maximale flexibiliteit. Wordt doorheen of voor het element geplaatst dat in het ongescheurde beton bevestigd moet worden en zorgt voor de bevestiging van zware belastingen (optimaal gebruik van het beton). Kleine rand- en hartafstanden. Plaatsing en vastklemming gegarandeerd met de slagmoersleutels en S-TB huls.

HSL4 zwaarlastankers

HSL zwaarlastankers

Ontdek onze zwaarlast expansieankers die goedgekeurd zijn voor gescheurd beton en gevalideerd zijn voor seismische toepassingen.

Injectiemortels en capsules

Injectiemortels en capsules

Of uw werven nu nood hebben aan een snelhardende injectiemortel zoals de HIT-HY 170 of een injectiemortel die beantwoordt aan de ecologische bouwnormen zoals de HIT-CT1, we hebben het volledigste aanbod waarmee we aan 100% van uw behoeften kunnen voldoen, zowel voor éénmalig als voor intensief gebruik.

Plastic pluggen voor lichte belastingen

Plastic pluggen

Pluggen voor lichte belastingen voor mechanische, elektrische bevestigingen en binnenafwerking in materialen zoals droge wanden, celbeton en metselwerk.

ISOLATIE- EN AFDICHTINGSSCHUIM

EXPANSIEF POLYURETHAANSCHUIM

PU-schuim

Expansief polyurethaanschuim (PU) dat al dan niet met het pistool kan worden aangebracht. Vult, dicht af en isoleert. Vormt een laag die bestand is tegen water, lucht en veroudering. Hoog rendement tot 65 liter.

PRODUCT CATALOGUS