AIC 1000 luchtreiniger
Nieuw productArtikel #r12676358
Goed hanteerbare en lichte luchtreiniger voor het verwijderen van fijne luchtdeeltjes tijdens constructiewerk
- Luchtdoorstromingsmotor alleen: 1425 m³/h
- Luchtstroom aan stopcontact: 861 m³/h
- Max. vacuüm: 440 Pa
Delen
Klanten zochten ook naar luchtzuiveraar, onzichtbaar stof, luchtreiniger, fijn stof of AIC
Eigenschappen
- Ultieme transporteerbaarheid – een gewicht van slechts 15 kg, grote wielen en een telescopische handgreep maken dit een van de meest mobiele luchtreinigers beschikbaar
- Veiligere werkplaatsen – reduceert de blootstelling van uw team aan stof in de lucht: luchtreinigers op basis van stofverwijderingssystemen bij het creëren van nagenoeg stofvrije bouwplaatsen
- Minder tijd nodig voor het schoonmaken – luchtreinigers die fijn stof uit de lucht verwijderen voordat het uit de lucht kan neerdalen, waardoor er minder schoongemaakt moet worden aan het einde van de dag
- Stofreductie – helpt de verspreiding van stof in uw werkgebied en in gevoelige zones, zoals ziekenhuizen te voorkomen
- Veelzijdig en praktisch design – kan eenvoudig worden geïntegreerd in stofwanden en er zijn geen toebehoren nodig om slangen te koppelen
Toepassingen
- Verwijderen van stof uit de lucht veroorzaakt tijdens constructiewerkzaamheden, zoals slijpen, afwerking, slopen en zagen
- Creëren van negatieve drukgebieden die helpen om stof binnen een gespecificeerde afgesloten zone te houden
- Geschikt voor fijne stofdeeltjes, zoals deeltjes van gevaarlijke bouwmaterialen die lang ronddwarrelen (inclusief silica stof)
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding AIC 1000 (01), AIC 2000 (01), Oekraïens, Deens, Hebrew, Serbian, Fins, Koreaans, Russisch, Turks, Italiaans, Engels, Japanse, Arabic, Techisch, Spaans, Zweedse, Norwegian, Nederlands, Chinees, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Slowaaks, Croatian, Kazakh, Frans, Hongaars, Chinese, Greek, Sloveens, [ 8.4 MB ]