VC 5-22 snoerloze bouw stofzuiger
Nieuw productArtikel #r13335957
compact en snoerloos bouwstofzuiger voor het opruimen van bouwplaatsen (droog), tank van 3,5 l (Nuron-accu)
- Max. vacuüm: 12 kPA
- Containercapaciteit: 4 l
- Stofcapaciteit: 3 kg
Delen
Klanten zochten ook naar accu stofzuigere, schouderriem, draadloze stofzuiger, snoerloze stofzuiger of VC 5
Eigenschappen
- Compact en geschikt – Nuron-accu's met hoog rendement zorgen voor de best mogelijke zuigkracht zonder nadelige invloed op de mobiliteit, het gewicht en de afmetingen
- Gemakkelijk te transporteren – schouderriemen, slank design en opberging van accessoires in de stofzuiger helpen om uw handen en ruimte in uw bestelwagen vrij te maken
- Uitstrekbare stofzuigerslang – ideaal bij het opruimen op plaatsen met beperkte ruimte, de slang reikt tot 2,5 m van de stofzuiger
- Filterreiniging – druk-op-de-knop om de filter te reinigen en de zuigkracht voldoende sterk te houden
- Op het Nuron accuplatform – snoerloze stofzuigers voor de bouwplaats zonder vermogensverlies, dankzij duurzamere accu's en een reeks services om u vandaag en morgen productief te houden
Toepassingen
- Opruimen van droog afval en vuil rond bouwplaatsen – twee stroommodi, zodat u een evenwicht kunt zoeken tussen de zuigkracht en de levensduur van de accu op basis van de te stofzuigen plaats
- Schoonmaak van kleine delen van bouwplaatsen