VC 60-W Water stofzuiger
Nieuw productArtikel #r13651850
smurrie verwijderaar met hoge capaciteit voor aansluiting op elektrisch gereedschap (nat), tank van 72 l
- Luchtstroom aan slangeinde: 54.4 l/s
- Max. vacuüm: 22.8 kPA
- Watercapaciteit: 52 l
Klanten zochten ook naar Werf stofzuiger, inox, Professionele stofzuiger, Waterstofzuiger of VC 60W
- Hilti's krachtigste natte stofzuiger met de hoogste capaciteit, gebouwd voor uw zwaarste natte diamantboor en wandzaagtaken
- Hogere betrouwbaarheid – de extra zwevende schakelaar zorgt voor een betrouwbare uitknop als de kuip vol is en zorgt ervoor dat de kuip maximaal kan worden gevuld
- Grote capaciteit van 72 liter – u kunt de kuip heel eenvoudig leegmaken onderaan met behulp van een slang en de kiepfunctie
- Hoge zuigkracht – twee turbines en handmatige filterreiniging helpen om sneller te reinigen
- Eenvoudig te verplaatsen – dankzij de grote wielen, geïntegreerde duwstang en robuuste roestvrijstalen tank is deze bouwplaats stofzuiger geschikt voor dagelijkse werfomstandigheden
- Verwijdering van slib van nat boren en zagen – inclusief intensief zagen met behulp van wandzagen
- Reiniging van werven met veel water en slib (vloermondstuk inbegrepen)

Wij beheren uw machinepark zodat u zich kunt concentreren op het echte werk.
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding VC 60-W (02), Oekraïens, Deens, Hebrew, Serbian, Fins, Koreaans, Russisch, Turks, Italiaans, Engels, Japanse, Arabic, Techisch, Spaans, Zweedse, Norwegian, Nederlands, Chinees, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Slowaaks, Croatian, Kazakh, Frans, Hongaars, Chinese, Greek, Sloveens, [ 6.4 MB ]