VC 4HX-22 T15 snoerloos H-Klasse verwijderaar
Nieuw productArtikel #r21383315
Krachtige snoerloz stofzuiger met grote kuip voor aansluiting op elektrisch gereedschap en schoonmaakwerkzaamheden op de bouwplaats (nat en droog), tank van 15 liter (Nuron-accu)
- Luchtdoorstromingsmotor alleen: 67 l/s
- Luchtstroom aan slangeinde: 30 l/s
- Max. vacuüm: 17 kPA
Delen
Eigenschappen
- Krachtig maar toch compact – koppel onze krachtigste snoerloos stofzuiger met uw elektrisch gereedschap om minder stof te produceren voor meer veiligheid, en uw bouwplaatsen efficiënter te reinigen
- Gebouwd voor flexibiliteit – compacte ruimte met wielen en een duwstang voor veelzijdige schoonmaak op de bouwplaats
- Geoptimaliseerd voor het snoerloos slijpen van beton – met onze DGH 130-22
- Automatische filterreiniging – helpt om de zuigkracht hoog te houden door stof van het filter te verwijderen voor minder onderbrekingen tijdens uw werk
- Optionele automatische start beschikbaar – de stofzuiger kan via Bluetooth® aan/uit gezet worden met de afstandsbediening
Toepassingen
- Nat en droog opzuigen van bouwstof, opzuigen van houtstof/spanen, en puin van beton na boren/breken
- Grote opslagtank en automatische filterreiniging maakt het mogelijk om snoerloos beton te slijpen
- Natte afzuiging, droog diamant boren, schuren en licht slijpen/snijden/sleuven zagen
- H-klasse stofzuiger – voor het opvangen van 99,995% van stof met een korrelgrootte onder een micron
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding VC 4X-22 (01), Oekraïens, Deens, Hebrew, Serbian, Fins, Koreaans, Russisch, Turks, Italiaans, Engels, Japanse, Arabic, Techisch, Spaans, Zweedse, Norwegian, Nederlands, Chinees, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Slowaaks, Croatian, Kazakh, Frans, Hongaars, Chinese, Greek, Sloveens, [ 5.4 MB ]