VC 20M-X M-klasse stofzuiger
Nieuw productArtikel #r21748815
Krachtige stofzuiger voor aansluiting op elektrisch gereedschap en voor schoonmaakwerkzaamheden op de bouwplaats (nat en droog), tank van 15 liter
- Luchtdoorstromingsmotor alleen: 74 l/s
- Luchtstroom aan slangeinde: 39 l/s
- Max. vacuüm: 24.5 kPA
Delen
Eigenschappen
- Stevige nat/droog stofzuiger – gebouwd voor het opzuigen van stof en voor reinigingswerkzaamheden in de moeilijkste bouwplaats omstandigheden
- Ontworpen voor mobiliteit - compact en licht genoeg om makkelijk mee te nemen op alle bouwplaatsen
- Automatische filterreiniging – adaptieve filterreiniging zorgt voor een consistente zuigprestatie en wordt alleen geactiveerd als dat nodig is, om het geluidsniveau en de werkonderbrekingen te beperken
- Verhoogde veelzijdigheid – bevestig uw VC 20M-X stofzuiger op een kuip van een stofzuiger met doorlopend zaksysteem voor meer capaciteit en snellere zakwissels die passen bij uw toepassing
- Eenvoudige omgang en transport – bewaar uw toebehoren in de stofzuiger, inclusief elastieken voor het bijhouden van slang en stroomkabels, en een optionele zachte tas voor reservefilters en meer
Toepassingen
- Afzuiging van stof bij toestellen die boren, zagen, slijpen, sleuven zagen en droog diamantboren
- Nat en droog reinigen
- Verwijderen van boorslijk bij natte diamantboortoepassingen
- Stofzuiger voor hout en zaagstof
- M-klasse stofzuiger – voor het opvangen van 99,9% van stof met een korrelgrootte kleiner dan twee micrometer
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding VC 20X; VC 40X (05), Oekraïens, Deens, Serbian, Fins, Turks, Italiaans, Engels, Arabic, Techisch, Spaans, Zweedse, Norwegian, Nederlands, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Slowaaks, Croatian, Kazakh, Frans, Hongaars, Greek, Sloveens, [ 6.1 MB ]