VC 20L-X L-klasse stofzuiger
Nieuw productArtikel #r21748816
Krachtige stofzuiger voor aansluiting op elektrisch gereedschap en voor schoonmaakwerkzaamheden op de bouwplaats (nat en droog), tank van 15 liter
- Luchtdoorstromingsmotor alleen: 74 l/s
- Luchtstroom aan slangeinde: 39 l/s
- Max. vacuüm: 24.5 kPA
Delen
Eigenschappen
- Stevige natte/droge stofzuiger – gebouwd voor het afzuigen van stof en voor proper werken in de moeilijkste bouwplaats omstandigheden
- Ontworpen voor wendbaarheid - compact en licht genoeg om eenvoudig mee te nemen rond alle bouwplaatsen
- Automatische filterreiniging – adaptieve filterreiniging houdt een consistente zuigprestatie en activeert alleen wanneer dat nodig is, om het geluidsniveau en de werkonderbrekingen te beperken
- Verhoogde veelzijdigheid – bevestig eenvoudig uw VC 20L-X stofzuiger motordeel op een kuip met doorlopend zaksysteem voor meer capaciteit en snellere zakwissels die passen bij uw toepassing
- Gemakkelijke organisatie en transport – bewaar uw toebehoren, inclusief elastiekkabels voor de opslag van slang en stroomkabels, en een optionele zachte tas voor reservefilters en meer
Toepassingen
- Afzuiging van stof bij toestellen die slijpen, zagen, sleuven zagen, boren en gereedschappen voor droog diamantboren
- Nat en droog reinigen
- Verwijderen van boorslijk bij natte diamantboortoepassingen
- L-klasse stofzuiger – voor het opvangen van 99% van stof met een korrelgrootte van minder dan twee micrometer
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding VC 20X; VC 40X (05), Oekraïens, Deens, Serbian, Fins, Turks, Italiaans, Engels, Arabic, Techisch, Spaans, Zweedse, Norwegian, Nederlands, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Slowaaks, Croatian, Kazakh, Frans, Hongaars, Greek, Sloveens, [ 6.1 MB ]