VC 40HX-CB Klasse H stofzuiger met continu afrolbaar zaksysteem
Nieuw productArtikel #r21847466
Krachtige stofzuiger voor aansluiting op elektrisch gereedschap en voor schoonmaak werkzaamheden op de bouwplaats (nat en droog), doorlopend afrolbaar stofzak systeem
- Max. vacuüm: 24.5 kPA
- Containervolume: 27.3 cm³
- Containercapaciteit: 25 l
Delen
Klanten zochten ook naar VC 40HX-CB
Eigenschappen
- Stevige stofzuiger – gebouwd voor stofafzuiging en opruimwerkzaamheden in de moeilijkste werkomstandigheden
- Mobiel en robuust design – grote wielen en push-bar bieden u een grotere duurzaamheid en flexibiliteit in moeilijke werkomstandigheden
- Verhoogde productiviteit – geïntegreerde zakafsnijding en zakafdichting met kabelbinder zorgt voor snellere zakwisselingen en minder stilstand
- Automatische filterreiniging – adaptieve filterreiniging zorgt voor een consistente zuigprestatie en wordt alleen geactiveerd als dat nodig is, om het geluidsniveau en de werkonderbrekingen te beperken
- Eenvoudige stofverwijdering uit stofzuiger – doorlopend zaksysteem maakt het mogelijk om snel de stofzak te controleren en te wisselen zonder het stofzuiger motordeel te verwijderen, om stilstand en blootstelling aan stof te beperken
Toepassingen
- Afzuiging van stof bij boren, zagen, slijpen, sleuven zagen en droog diamantboren
- Opmerking: deze stofzuiger wordt niet aanbevolen voor gebruik met asbest. Hilti is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door asbest
- Stofzuiger voor hout en zaagstof
- H-klasse stofzuiger – voor het opvangen van 99,995% van stof met een korrelgrootte onder een micron
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding VC 20X-ACD; VC 40X-ACD (05), Oekraïens, Deens, Serbian, Fins, Turks, Italiaans, Engels, Arabic, Techisch, Spaans, Zweedse, Norwegian, Nederlands, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Slowaaks, Croatian, Kazakh, Frans, Hongaars, Greek, Sloveens, [ 5.9 MB ]