Watercollector DD-WC-SM
Nieuw productArtikel #232221
Wateropvanghouder voor Hilti diamantboorsystemen
- Hulpstuktype: Watermanagementsystemen
- Voor gebruik met: DD 120, DD 150-U, DD 160, DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
- Aanvullende accessoire-informatie: Watercollector tot Ø162 mm
Delen
Eigenschappen
- Maakt het mogelijk netjes bovenhoofds te boren
- Vangt tot 100% van het slib op
Toepassingen
- Kan gebruikt worden met het WMS 100-waterbeheersysteem of een stofzuiger
- Moet worden gebruikt met wateropvanghouders
- Moet worden bevestigd op een boorkolom