TE DRS-B-stofafzuiging
Nieuw productArtikel #r4128
Stofafzuiging bij boren in beton met de Hilti SDS Max (TE-Y) en TE-S breekhamers
- Voor gebruik met: TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR, TE 500-AVR, TE 700-AVR, TE 800, TE 800-AVR
- Stofzuiger nodig: Ja
- Geschikt om te boren: Nee
Delen
Klanten zochten ook naar Stofpreventie of Stofafzuiging
Eigenschappen
- Oplossing voor vrijwel stofvrij breken met de Hilti SDS Max (TE-Y) en TE-S breekhamers
- Het nieuwe stofafzuigsysteem verzamelt tot 95% van het stof
- Gereedschapsloos systeem - voor een snelle en gemakkelijke bevestiging van het werktuig
- Extreem robuust en duurzaam systeem gemaakt van speciale, zachte materialen
- Compatibel met alle Hilti combihamers en breekhamers (opname van het type Y en S), punt en platte beitels, alsook alle stofzuigers
Toepassingen
- Voor bijna alle beitel- en renovatiewerk binnen
- Nagenoeg stofvrij beitelen in beschermde omgevingen - voor de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en voor een zuivere omgeving is stofvrij boren van groot belang, vooral in bewoonde ruimtes, ziekenhuizen, laboratoria, aan productielijnen, enz...
- Voor gebruik met de volgende breekhamers: TE 500, TE 500-AVR, TE 700-AVR, TE 800, TE 800-AVR, TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR