TE DRS-Y-stofafzuiging
Nieuw productArtikel #r6185
Stofafzuiging bij boren en beitelen in beton met de Hilti SDS Max (TE-Y)-breekhamers
- Gereedschapstype: Boorhamer SDS-Max
- Gewicht: 1.5 kg
- Diameterbereik hamerboren: 12 - 52 mm
Delen
Eigenschappen
- Uniek Hilti-systeem voor nagenoeg stofvrij boren en beitelen met SDS Max-boorhamers
- Veiligere werkplaatsen – vermindering van hoeveelheid stof in de lucht
Toepassingen
- Nagenoeg stofvrij boren op diepten tot 300 mm met boren van 12-52 mm dia. en 520-570 mm in lengte
- Nagenoeg stofvrij beitelen met beitels van 240-500 mm in lengte
- Nagenoeg stofvrij boren met Hilti slagboorkronen 68-150 mm dia.
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding TE DRS-Y (01), Oekraïens, Deens, Fins, Koreaans, Russisch, Turks, Italiaans, Engels, Japanse, Arabic, Techisch, Spaans, Zweedse, Nederlands, Chinees, Norwegian, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Croatian, Slowaaks, Kazakh, Frans, Hongaars, Chinese, Greek, Sloveens, [ 8.9 MB ]
- Gebruikshandleiding TE DRS-Y (01), [ 4.2 MB ]