TE DRS-M stofafzuigsysteem
Nieuw productArtikel #r9020844
Stofafzuigsysteem voor SDS Plus
- Voor gebruik met: TE 2, TE 2-S, TE 30, TE 30-A36 G02, TE 30-AVR G02, TE 3-C, TE 3-CL, TE 3-M, TE 3-ML, TE 4-A22, TE 6-A22 G04, TE 6-A36 G04, TE 7, TE 7-C
- Gewicht: 0.45 kg
- Maximale boordiepte: 105 mm
Delen
Eigenschappen
- Nagenoeg stofvrij boren en beitelen met SDS Plus-boorhamers
- Verwisselbare kappen met verschillende lengtes die het meest passen bij de boor or beitel die u aan het gebruiken bent
Toepassingen
- Nagenoeg stofvrij boren met boren van 5-28 mm diameter en 100 - 200 mm werklengte
- Nagenoeg stofvrij boren met boren van 3/16" tot 1" in diameter en 4 tot 7-7/8" in lengte
- Nagenoeg stofvrij beitelen met beitels van 180 - 250 mm in lengte
- Nagenoeg stofvrij beitelen met beitels van 7-1/16" tot 9-13/16" in lengte