Stofafzuiging TE DRS-6-A kof
Nieuw productArtikel #410740
Ingebouwd stofzuigsysteem voor het handig opzuigen van stof
- Voor gebruik met: n.v.t.
- Gewicht: 1 kg
- Diameterbereik hamerboren: 5 - 16 mm
Delen
Eigenschappen
- Ingebouwde motor voor maximale rendabiliteit van het systeem
- Zorgt voor 100% zuigkracht van bij het begin
- Eenvoudige aansluiting met één hand – kan altijd worden aangebracht zonder gebruik van bijkomende hulpmiddelen
- Kan op elk moment worden gemonteerd; geen gereedschap nodig
- Geen stofzuiger, geen extra slangen nodig
Toepassingen
- Nagenoeg stofvrij boren met de TE 6-A36-AVR
- Goedgekeurd voor gebruik bij boortoepassingen met weinig asbest (goedgekeurd door Duitse BGI 664, BT 12)
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding TE DRS-6-A (01), Oekraïens, Deens, Fins, Koreaans, Russisch, Turks, Italiaans, Engels, Japanse, Arabic, Techisch, Spaans, Zweedse, Nederlands, Chinees, Norwegian, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Croatian, Slowaaks, Frans, Hongaars, Chinese, Greek, Sloveens, [ 4.1 MB ]