TE DRS-6-A (02) Stofafzuiging
Nieuw productArtikel #r4694040
Ingebouwd stofzuigsysteem voor gemakkelijke stofopvang
- Voor gebruik met: TE 6-A36 G04
- Gewicht: 1 kg
- Diameterbereik hamerboren: 5 - 16 mm
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Ingebouwde motor voor maximale efficiëntie van het systeem, levert 100% zuigkracht vanaf het begin
- Eenvoudige aansluiting met één hand – kan altijd worden aangebracht zonder gebruik van bijkomende hulpmiddelen
- Alle functies opgenomen in de module – geen stofzuiger of bijkomende slangen nodig
- Nagenoeg stofvrij boren - verwijdert tot 97% van het stof
- Eenvoudig verwisselbaar filter uit de M-klasse met een robuuste stofcontainer
Toepassingen
- Nagenoeg stofvrij boren met de TE 6-A36 (04)- en TE 6-A22 (04)-accuboorhamers
- Boren tot een diepte van 100 mm