DWP 15-22 Watertank
Nieuw product Bestellen Ontdek de voordelenArtikel #r13336051
Watertoevoertank op accu voor nat zagen/diamantboren (Nuron-accuplatform)
- Hulpstuktype: Watertoevoerslangen
- Waterdruk: 600000 Pa
- A-gewogen emissie geluidsdrukniveau: 89 dB (A)
Klanten zochten ook naar Drukvat of Watertank
- Verricht meer werk per tank – de waterstroom wordt automatisch verminderd door de opening en sluiting van het waterventiel op het gereedschap, waardoor verspilling van water en onderbrekingen om de tank bij te vullen aanzienlijk verminderen
- Gemakkelijk te transporteren – telescopische handgreep en grote, robuuste wielen maken deze waterpomp gemakkelijker om op de bouwplaats mee te nemen
- Veelzijdigheid met een totaaloplossing – ontwikkeld om een constante waterdoorstroom te bieden die geschikt is voor gebruik met alle Hilti afkortzagen en boorkernen
- Gebruiksvriendelijk – bedieningspaneel met twee knoppen, indicator voor laag accuniveau en hoorbaar alarm bij lage waterstand
- Op het Nuron-accuplatform – snoerloze toestellen zonder aan vermogen te moeten inboeten, dankzij duurzame accu's en een reeks services om u productief te houden, nu en morgen
- Toevoerwater voor nat zagen met elektrische of gasaangedreven afkortzagen
- Watervoorziening voor nat diamantboren met aan een boormachine gemonteerde of handbediende boor
- Boren, zagen en slopen op plaatsen waar de toegang tot een continue watertoevoer beperkt is
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding DWP 15-22 (01), Oekraïens, Deens, Serbian, Fins, Koreaans, Russisch, Turks, Italiaans, Engels, Japanse, Arabic, Techisch, Spaans, Zweedse, Norwegian, Nederlands, Chinees, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Slowaaks, Croatian, Kazakh, Frans, Hongaars, Chinese, Greek, Sloveens, [ 5.1 MB ]
Instructievideo's

VOORTDURENDE WATERTOEVOER EN EEN PROPERE WERF TIJDENS HET BOREN
De nieuwe manier van diamantboren, met het DD-WMS 100 Waterbeheersysteem
Voordelen van het DD-WMS 100 Waterbeheersysteem
EEN VOLLEDIGE DAG WATERAUTONOMIE
Het enige wat u hoeft te doen is de watertank vullen en een filterzak aanbrengen. Omdat het water tot 7 keer gerecycleerd wordt, voorziet dit in het equivalent van ongeveer 100 l aan voortdurende watertoevoer.
De grote wielen en gemakkelijke handgreep maken het erg gemakkelijk om de DD-WMS 100 over de werf te bewegen.
SCHOON BOREN
Stof en slurry leiden tot extra, aan schoonmaken bestede werktijd, wat tot een verminderde werfproductiviteit leidt. Met onze portfolio van accessoires voor diamantboorwerktuigen uit onze watercollectie kunnen we u helpen om tijd en geld uit te sparen.
Diamantboren zorgt niet langer voor een vuile werf!
GEMAKKELIJKE VERWIJDERING VAN SLURRY
Eens de filter vol is en de zuigkracht vermindert, is het extreem gemakkelijk om met de wergwerpfilterzakken af te geraken van de slurry.
De DD-WMS 100 is compatibel met al onze overige Hilti-diamantboorwerktuigen: één toestel voor alle toepassingen!
FILTERPROCES
De gepatenteerde meerlagige filterzakken van de DD-WMS 100 werden speciaal ontworpen voor bouwslurry. Tijdens het filterproces wordt de slurry optimaal verzameld dankzij het heel efficiënte gebruik van het filteroppervlak.
Ons waterbeheersysteem heeft drie gebruiksmodus: recyclagemodus, stofzuigen en de watertoevoermodus.
RECYCLAGEMODUS

Diamantboren, eenvoudig en doeltreffend
Ons diamantboorsysteem nu ook slim en verbonden
Met deze oplossing werkt u gemakkelijker en productiever dan ooit tevoren. We creëerden via Bluetooth® een lokaal netwerk waarop het waterbeheersysteem WMS 100 en het diamantboorsysteem DD 150-U is aangesloten. Zo kan het hele systeem bestuurd en gemonitored worden vanop de digitale display van de boormachine.
Alweer een baanbrekende stap in hoe we diamantboren eenvoudig maken!