Schroevenmagazijn SD-M 1
Nieuw productArtikel #2208484
Uitrustingsstuk voor schroeven op strip met automatische voeding voor schroeven van 25-35 mm lang, ontworpen voor interieurafwerking
- Lengte: 153 mm
- Magazijncapaciteit: 40
- Minimale schroeflengte: 25 mm
Delen
Eigenschappen
- Probleemloos – bijna geen blokkering en verlies van schroeven dankzij het geoptimaliseerde stripsysteem
- Veel sneller dan enkele schroeven – voor hogere productiviteit en minder onderbreking door herladen
- Ontworpen voor gebruiksvriendelijkheid, betrouwbaarheid en gebruiksgemak
- Compact en lichtgewicht schroefmagazijn waarbij slechts lage contactdruk is vereist – verbeterde ergonomie om de vermoeidheid van de gebruiker te verminderen
- Snelle overgang van schroeven op strip naar enkele schroeven met één simpele klik – geen gereedschap nodig
Toepassingen
- Herhalende bevestiging van gipsplaten op metalen of houten onderconstructies met schroeven op strip van 25 tot 35 mm
- Herhalende bevestiging van houten platen op metalen of houten onderconstructies met schroeven op strip van 25 tot 35 mm
- Herhalende bevestiging van buitenmantelplaten op metalen of houten onderconstructies met schroeven op strip van 25 tot 35 mm
- Compatibel met schroevendraaierbit S-SY PH2 81/3 1/4" (5) #2039290 en schroevendraaierbit S-SY PH2 81/3 1/4" (10) #2039291
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding SD-M 1, Oekraïens, Deens, Fins, Koreaans, Russisch, Turks, Italiaans, Engels, Japanse, French, Arabic, Portuguese, Techisch, Spaans, Zweedse, Sardinian, Malay, Thai, Nederlands, Norwegian, Chinees, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Croatian, Slowaaks, Kazakh, Frans, Hongaars, Chinese, Greek, Sloveens, [ 1.8 MB ]