Neus SDT 9-NP B zwart
Nieuw productArtikel #2221454
Hoog presterende, rechtopstaande hendel voor gebruik met dekschroeven op strip voor staande bevestiging en bevestiging van frames
- Voor gebruik met: SDT 9
- Minimale schroeflengte: 19 mm
- Maximale schroeflengte: 40 mm
Delen
Eigenschappen
- Methode voor hogere snelheid en betere productiviteit bij het plaatsen van schroeven in betimmering met een compatibele accuschroefmachine
- Comfortabelere, rechtopstaande werkhouding – minder stilstand door vermoeidheid van de gebruiker
- Schroefstrips ontworpen om een probleemloze werking te bieden met minder vastlopen
- Lang, slank neusstuk – voor gemakkelijke toegang in diepe en smalle profielen
- Hoogte kan worden versteld (80-130 cm)
Toepassingen
- Bevestiging van overlappende metalen platen op geïsoleerde daken
- Bevestiging van metalen platen aan stangbalken in geïsoleerde daken
- Bevestiging van metalen platen op dunne en dikke onderconstructies van metalen balken in geïsoleerde daken
- Bevestigingselementen voor randen bevestigen op metalen platen op geïsoleerde daken