Screw guide ST-SG 5.5
Nieuw productArtikel #407521
Schroefgeleiding voor de ST 1800-schroefmachine – voor de bevestiging van sandwichpaneelschroeven
- Lengte: 135 mm
- Schroefdiameter dSchroefdiameter d: 5.5 mm
- Minimale schroeflengte: 55 mm
Delen
Eigenschappen
- Meer gemak omdat schroeven met één hand kunnen worden ingedraaid
- Sterk gereduceerd risico op krassen van de buitenkant van het sandwichpaneel en optimale samendrukking van de onderlegring
- Voorkomt deuken in de buitenkant van het sandwichpaneel voor een beter esthetisch uitzicht
- Minder risico dat de schroefpunt over het oppervlak glijdt en krassen veroorzaakt
- Hogere productiviteit en meer comfort, bijzonder gebruiksvriendelijk
Toepassingen
- Indraaien van lange paneelschroeven uit composiet (5,5 en 6,5 mm diameter) in stalen structuren
- Indraaien van schroeven met de ST 1800-A/ST 2000 schroefmachine
- Bevestiging van sandwichpanelen aan stalen onderstructuren
- Schroefgeleiding voor sandwichpaneel voor schroeven met een diameter van 5,5 mm
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding ST-SG 5.5, ST-SG 6.5 (01), Deens, Fins, Koreaans, Russisch, Turks, Italiaans, Engels, Techisch, Spaans, Zweedse, Nederlands, Norwegian, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Croatian, Slowaaks, Frans, Hongaars, Chinese, Greek, Sloveens, [ 1.5 MB ]