HAS-U A4 Ankerstang
Nieuw productArtikel #r9864253
High-performance ankerstang voor capsule en injecteerbare hybride/epoxy-verankering in beton en metselwerk (A4-roestvrij staal)
- Materiaal, corrosie: Roestvrij staal, A4
- Omgevingsomstandigheden: Buiten (meer dan 1km vanaf de kust), Buiten met zware industriële vervuiling, Kustgebieden/wegen met strooizout
- PROFIS Software: Ja
Delen
Klanten zochten ook naar chemische verankering, HVU, draadstang, HIT of HAS U
Eigenschappen
- Kopmarkering voor eenvoudige controle van de staalkwaliteit en de draadstanglengte, ook na de installatie
- Ankerstang met beitelpunt voor gebruik met HVU2-lijmcapsules en voor eenvoudige inbrenging bij gebruik van injecteerbare Hilti HIT-inecteerbare lijmankers
- Aangepaste lengtes en extra diameters tot M39 beschikbaar op aanvraag
- Breed gamma diameters van ankerstangen (M6-M39)
- Vrij van olie en andere vervuilende stoffen, ontwikkeld voor optimale prestaties met de Hilti HIT-lijmankers
Toepassingen
- Bevestigingen in beton en metselwerk in combinatie met compatibele Hilti HIT lijmankersystemen
- Voor bevestigingen onder vermoeiingsbelasting ontworpen door Profis Engineering suite
- Voor toepassingen met vermoeiingsbelasting in combinatie met HIT-HY 200-A/-R V3, HIT-RE 500 V4, of HVU2 ankercapsule (afmetingen M8-M24)

Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.