X-FS C Afstandsstuk voor bekisting met nagel
Nieuw product PremiumArtikel #r10163918
Gevormd afstandsstuk met voorgemonteerde nagel voor positionering van bekistingspanelen op betonnen sokkels
- Afmetingen (l x b x h): 49.3 x 49.3 x 55 mm
- Materiaal: Hoge dichtheid polyethyleen (HDPE), Vrij van halogenen, Bevat geen siliconen
- Kleur: Lichtgrijs (RAL 7035)
Delen
Klanten zochten ook naar afstand bekisting
Eigenschappen
- Bijna niet zichtbaar na het verwijderen van de vormen
- Bevordert een snelle en gemakkelijke positionering van de bekistingspanelen op betonnen sokkels
- Goede plaatsing, zelfs op oneffen oppervlakken
- Goede verbiding met het beton, dankzij de grote openingen
- Gevormde afstandsstukken zijn nauwelijks zichtbaar of volledig verborgen in beton na verwijdering van de bekisting
Toepassingen
- Positionering van bekistingspanelen op betonnen sokkels
Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding X-FS/X-DFS, Oekraïens, Deens, Fins, Koreaans, Russisch, Turks, Italiaans, Engels, Japanse, Arabic, Techisch, Spaans, Zweedse, Sardinian, Malay, Thai, Nederlands, Norwegian, Chinees, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Croatian, Slowaaks, Kazakh, Frans, Hongaars, Chinese, Greek, Sloveens, [ 951.6 kB ]