X-FCM-F NG smalle roosterbevestigingselement (dubbele coating)
Nieuw product UltimateArtikel #r11719777
Roosterbevestigingselement met dubbele coating voor het bevestigen van fijnmazige vloerroosters met draadbouten in licht corrosieve omgevingen
- Toepassing: Roosters
- Voor gebruik met (gereedschap): DX 460, DX 5, DX 6
- Corrosiebescherming: Dubbelzijdige coating gelijkwaardig aan 45 µm thermisch verzinkt
Delen
Klanten zochten ook naar DX 6, klem, SBT of looprooster
Eigenschappen
- Arbeidsbesparende roosterinstallatie: minder stappen vereist dan traditionele roosterklemmen en lassen
- Goedkeuringen en certificaten: technische gegevens, testrapporten en goedkeuringen beschikbaar
- Geen bewerking van het oppervlak nodig: bij bevestiging van roosters op staal met S-BT en X-BT draadbouten
- Duurzame greep: vergrendelklemmen op de schijf helpen het loskomen of doordraaien te voorkomen
- Vermindert het struikelgevaar: antislipoppervlak en minimale uitsteek op wandelpadroosters bij een correcte installatie
Toepassingen
- Bevestiging van smalle roosters op staal in licht corrosieve C3-omgevingen, zoals kerncentrales, industriële gebouwen en mijnen
- Voor roosters die aan standaardbelastingen worden blootgesteld, zoals wandelpaden
- Bevestiging van fijnmazige stalen roosters
- Bevestiging van fijnmazige roosters van glasvezelversterkt kunststof (FRP)
- Roosterbevestigingselement voor gebruik met M8 draadbouten

Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.