X-FCM-R NG roosterbevestigingselement voor smalle looproosters (roestvrij staal)
Nieuw product UltimateArtikel #r11829170
Roosterbevestigingselement van roestvrij staal voor de bevestiging van fijnmazige vloerroosters met draadbouten in sterk corrosieve omgevingen
- Toepassing: Roosters
- Voor gebruik met (gereedschap): DX 460, DX 5, DX 6
- Corrosiebescherming: Gelijkwaardig aan A4 (316) roestvrij staal
Delen
Klanten zochten ook naar DX 6, klem, SBT of looprooster
Eigenschappen
- Arbeidsbesparende looproosterinstallatie: minder stappen vereist dan traditionele roosterklemmen en lassen
- Goedkeuringen en certificaten: technische gegevens, testrapporten en goedkeuringen beschikbaar
- Geen bewerking van het oppervlak nodig: bij bevestiging van looproosters op staal met S-BT en X-BT draadbouten
- Duurzame greep: vergrendelklemmen op de schijf helpen het loskomen of doordraaien te voorkomen
- Vermindert het struikelgevaar: antislipoppervlak en minimale uitsteeksels op loopbrugroosters bij een correcte installatie
Toepassingen
- Bevestiging van smalle looproosters op staal in sterk corrosieve C5-omgevingen, zoals schepen of offshore olie- en gasinstallaties
- Voor looproosters die aan standaardbelastingen worden blootgesteld, zoals wandelpaden
- Bevestiging van fijnmazige stalen looproosters
- Bevestiging van fijnmazige looproosters van glasvezelversterkte kunststof (FRP)
- Roosterbevestigingselement voor gebruik met M8 draadbouten

Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.