X-MW ALH L kabelbeugelsysteem
Nieuw product
Ultimate
Artikel #r13332525
Kabelbeugelsysteem voor spiraalvormige HVAC-leidingen en verlichtingstoepassingen, geïnstalleerd met behulp van kruitschiethamers
- Toepassing: HVAC-verbindingen
- Materiaal: Koolstofstaal
- Voor gebruik met (gereedschap): DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Kortere installatietijd – kabelophangsets bieden een veel sneller alternatief dan draadstangen
- Gemakkelijker aan te passen – de zelfsluitende kabelvergrendeling kan zonder gereedschap worden aangepast, wat nivelleren, achteraf aanbrengen en lange droplengtes eenvoudiger maakt
- Esthetisch – kabelophanging is een discrete installatiemethode voor open gebouwfaciliteiten en open binnenwanden
- Kan worden bevestigd op de vloer met het DX verlengsysteem – veiligere installatiemethode om liften en ladders te vermijden
- Het enige wat u nodig hebt in één verkoopsbox (vergrendeling, vooraf gesneden kabels en nagelbeugel)
Toepassingen
- Ophangen van spiraalvormige HVAC-leidingen aan beton
- Ophangen van elektrische verlichting aan het plafond
- Ophangen van veiligheidsverbindingsstukken (secundair bevestigingspunt om te werken als het eerste bevestigingspunt defect is)
- Maximale belastingswaarden tot 45 kg
- Enkel geschikt voor gebruik in droge binnenomstandigheden