X-ECH/FR U Vlambestendige kabelhouder met nagel
Nieuw product UltimateArtikel #r1683
Brandvertragende kabelbundelhouder met voorgemonteerde premium nagel voor gebruik met kruitschiethamer op ruw beton
- Toepassing: Kabelbevestigingen
- Materiaal: Polyamide (PA), Vrij van halogenen, Vlamvertragend overeenkomstig EN 60695-2-11 bij 960 °C, Vlamvertragend overeenkomstig IEC 60695-2-11 bij 960 °C, Vlamvertragend overeenkomstig VDE 0471 deel 2-11 bij 960 °C, Vlamvertragend overeenkomstig UL 94 (HB), Vlamvertragend overeenkomstig UL 94 (V-0), UV-bestendig (redelijk)
- Voor gebruik met (gereedschap): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Delen
Klanten zochten ook naar kabelhouder, Nagels, bevestiging kabels, kabel vuurbestendig of kabelbundel
Eigenschappen
- Snelle en voordelige bevestiging van kabelbundels
- Gemakkelijke bevestiging op plafonds met behulp van verlengstuksysteem
- Vrijwel stofvrije oplossing voor bovenhoofdse bevestiging
- Materiaaleigenschappen vertragen de verspreiding van brand en giftige rook
- Stopfunctie voor een gecontroleerde plaatsing van de bevestigingen
Toepassingen
- Bevestiging van elektrische kabelbundels op beton
- Veilige bevestiging van elektrische kabels aan plafonds en muren

Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.