X-FC MX Multiclip
Nieuw productArtikel #r19520024
Verstelbare leidingbeugel geoptimaliseerd voor nagels op band en compatibel met een groot aantal bevestigingsmethoden, basismaterialen en leidingdiameters
- Toepassing: Elektrische toepassingen
- Materiaal: Hoge dichtheid polyethyleen (HDPE)
- Basismaterialen: Beton (zacht), Beton (hard), Metselwerk (kalkzandsteen), Metselwerk (baksteen/holle steen), Staal, Hout
Delen
Eigenschappen
- Goedkeuringen en certificeringen – technische gegevens, testrapporten en goedkeuringen beschikbaar.
- Veelzijdige bevestigingsmethoden – compatibel met push-fit ankers, hout of metalen schroeven, of standaard kunststof ankers voor bevestiging aan een groot aantal basismaterialen
- In elkaar grijpend systeem – volledig modulair systeem maakt het u mogelijk om meerdere clips en klemmen te combineren om uw bereik aan toepassingen te vergroten
- Volledig aanpasbaar – flexibele interface maakt het u mogelijk de clip in de positie te brengen, ook na het bevestigen, met een bereik van leiding diameters
- Hoogwaardige installaties – ETA-goedgekeurde oplossing met een levensduur van 50 jaar, toepasbaar in gescheurd beton en UL-gecertificeerd
Toepassingen
- Bevestigen van kabelleidingen aan vloeren, muren en plafonds
- Typische tussenruimte tussen elementen kleiner dan 50 cm – belastingvereisten moeten in overweging worden genomen
- Bevestigen aan vrijwel alle basismaterialen - beton, metselwerk, baksteen, holle baksteen, gipsplaat, staal, hout en meer
- Voor binnentoepassingen

Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.