X-EKS MX (02) leiding clip
Nieuw productArtikel #r19753807
Plastic leiding clip geoptimaliseerd voor nagels in strip en compatibel met een groot aantal bevestigingsmethoden en basismaterialen
- Toepassing: Elektrische toepassingen
- Materiaal: Hoge dichtheid polyethyleen (HDPE)
- Basismaterialen: Beton (zacht), Beton (hard), Metselwerk (kalkzandsteen), Staal, Hout, Metselwerk (baksteen/holle steen)
Delen
Eigenschappen
- Geoptimaliseerd voor uw BX tacker – tackerneus met wrijvingspasvorm en zonder boren, voor snellere, gemakkelijkere en nagenoeg stofvrije installaties
- Veelzijdige bevestigingsmethoden – compatibel met push-fit ankers, hout of metalen schroeven, of standaard kunststof ankers voor bevestiging aan een groot aantal basismaterialen
- In elkaar grijpend systeem – volledig modulair systeem maakt het u mogelijk om meerdere kabelgootclips en klemmen te combineren om uw bereik aan toepassingen te vergroten
- Volledig aanpasbaar – dankzij de flexibele interface kunt u de clip in de positie aanpassen, ook na bevestiging, om verspilling van materiaal en opnieuw bevestigen te vermijden
- ETA-goedgekeurd en milieuvriendelijker – ETA-goedgekeurde oplossing, UL-gelijst, en gemaakt met tot 63% minder product koolstofvoetafdruk in vergelijking met de oudere versie (gebaseerd op LCA volgens DIN EN ISO 14040/44)
Toepassingen
- Bevestigen van kabelleidingen aan vloeren, muren en plafonds
- Typische tussenruimte tussen elementen kleiner dan 50 cm – belastingvereisten moeten in overweging worden genomen
- Bevestigen aan vrijwel alle basismaterialen - beton, metselwerk, baksteen, holle baksteen, gipsplaat, staal, hout en meer
- Voor binnentoepassingen

Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.